(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

6系列(槽寬8mm)鋁擠型用 後裝固定螺帽【包裝數為100】

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

6系列(溝槽寬度8mm) 30・60mm方形鋁擠型用後裝固定座螺帽袋裝販售【100pcs入】:關聯圖像
Type 材質 表面處理
PACK−HNTASN 相當於SUS316
(燒結)

規格表

型式 M
PACK−HNTASN6 6
型式 M NT$基準單價(1~10袋)
Type No. 袋裝價格 1 pcs的平均單價
PACK-HNTASN 6 3 4 5 6    
1袋100 pcs入。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PACK-HNTASN6-3
PACK-HNTASN6-4
PACK-HNTASN6-5
PACK-HNTASN6-6
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No. M
(mm)

包裝數為100

4天~ 10M3

包裝數為100

4天~ 10M4

包裝數為100

4天~ 10M5

包裝數為100

4天~ 10M6
型號
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No. M
(mm)

Loading...

  1. 1

使用範例

6系列(溝槽寬度8mm) 30・60mm方形鋁擠型用後裝固定座螺帽袋裝販售【100pcs入】:關聯圖像

基本資訊

螺帽種類 後裝螺帽 系列 6系列 功能 標準
材質 不鏽鋼 防鬆脫 材質 相當於SUS316
型式 HFS 販售形態 袋裝販售

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767