(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

6系列(溝槽寬度8mm) 隱藏式接合零件 單接合組裝完畢擠型架

6系列(溝槽寬度8mm) 隱藏式接合零件 單接合組裝完畢擠型架

不需要指定追加工,即可使用單接合。對應側的擠型架需要有扳手孔。
Blind Joint Components - Aluminum Extrusions with Built-in - Single Joints

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

6系列(溝槽寬度8mm) 已安裝隱藏式接頭零件擠型架 單接合組件型:關聯圖像
零件名稱材質表面處理
鋁擠型A6N01SS−T5陽極處理
單接合
接合板SUS304
接合螺帽相當於SUS316
內六角孔紐扣頭螺栓SUSXM7

規格表

型式L
JFSS6−3030L1200
型式接合零件
組裝
L
指定單位0.5mm
擠型架組裝完畢接合零件A緊固連結時
所需的扳手
NT$擠型架單價NT$接合等
單接合數量未滿300mm300mm以上(元/m)
JFSS6−3030L
(僅左端面)
1004000HFS6−3030
(P.597)
HSJNS6130M6用
W
(兩側端面)
2

追加工

6系列(溝槽寬度8mm) 已安裝隱藏式接頭零件擠型架 單接合組件型:關聯圖像
型號
JFSS6-3030L-[100-4000/0.5]
JFSS6-3030W-[100-4000/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS接合零件組裝 L
(mm)
5天~ 10L(僅有左端面)100 ~ 4000
5天~ 10W(雙邊端面)100 ~ 4000

Loading...

  1. 1

使用範例

6系列(溝槽寬度8mm) 已安裝隱藏式接頭零件擠型架 單接合組件型:關聯圖像

基本資訊

系列 6系列用角撐架(擠型架溝槽寬度8mm) 材質 A6N01SS-T5 擠型架系列 HFS
擠型架No. 6-3030 型式 單接合型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767