(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
For 5 Series (Slot Width 6mm) - Post-Assembly Insertion - Stopper Nuts / Pack (100/Pkg.)
Type | 材質 | 表面處理 |
PACK−HNTASN | 相當於SUS316 (燒結) |
− |
型式 | − | M |
PACK−HNTASN5 | − | 4 |
型式 | M | L1 | NT$基準單價(1~10袋) | ||||
Type | No. | 袋裝價格 | 1 pcs的平均單價 | ||||
PACK-HNTASN | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
PACK-HNTASN5-3 |
PACK-HNTASN5-4 |
PACK-HNTASN5-5 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 螺牙No. M (mm) |
---|---|---|---|---|---|
包裝數為100 | 3天~ | 10 | M3 | ||
包裝數為100 | 3天~ | 10 | M4 | ||
包裝數為100 | 3天~ | 10 | M5 |
Loading...
螺帽種類 | 後裝螺帽 | 系列 | 5系列 | 功能 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 不鏽鋼 | 防鬆脫 | 無 | 材質 | 相當於SUS316 |
型式 | HFS | 販售形態 | 袋裝販售 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策