(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

5系列(槽寬6mm)鋁擠型用 後裝彈簧螺帽【包裝數為100】

5系列(槽寬6mm)鋁擠型用  後裝彈簧螺帽

For 5 Series (Slot Width 6mm) - Post-Assembly Insertion - Spring Nuts / Pack (100/Pkg.)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

5系列(溝槽寬度6mm) 20・25・40方形鋁擠型用後裝彈簧螺帽:關聯圖像
Type 材質
本體 鋼珠 彈簧 表面處理
PACK−SHNTP 相當於SUS304
(燒結)
SUS304 SUS304−WP8

規格表

型式 M
PACK−SHNTP5 4
型式 M L1 NT$基準單價(1~10袋)
Type No. 袋裝價格 1 pcs的平均單價
PACK-SHNTP 5 3 4 5 6.5    
1袋100 pcs入。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PACK-SHNTP5-3
PACK-SHNTP5-4
PACK-SHNTP5-5
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No. M
(mm)

包裝數為100

3天~ 10M3

包裝數為100

3天~ 10M4

包裝數為100

3天~ 10M5

Loading...

  1. 1

使用範例

5系列(溝槽寬度6mm) 20・25・40方形鋁擠型用後裝彈簧螺帽:關聯圖像

基本資訊

螺帽種類 後裝螺帽 系列 5系列 功能 附滾珠彈簧
材質 不鏽鋼 防鬆脫 材質 相當於SUS316
型式 HFS 販售形態 袋裝販售

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767