(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

沉頭孔緩衝墊用軸套

沉頭孔緩衝墊用軸套

優力膠緩衝墊用沉頭孔顏色1個即可購買。
Collars for Counterbored Bumpers

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理
AZC相當於S45C染黑處理
AZM鍍無電解鎳
AZSSUS304

規格表

型式
AZC4A
型式dDTLhNT$基準單價
TypeNo.AZCAZMAZS
AZC
AZM
AZS
33.55.55277.5
44.56.58.5
4A79
55.5810
66.6981012
8911.514.5
8A68
1011141031317
僅AZC有No.10。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
AZC3
AZC4
AZC4A
AZC5
AZC6
AZC8
AZC8A
AZC10
AZM3
AZM4
AZM4A
AZM5
AZM6
AZM8
AZM8A
AZS3
AZS4
AZS4A
AZS5
AZS6
AZS8
AZS8A
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 No.(內徑 d)
(φ)
長度 L
(mm)
5天~ 10相當於S45C染黑處理3(3.5)7
5天~ 10相當於S45C染黑處理4(4.5)7
5天~ 10相當於S45C染黑處理4A(4.5)9
當日可能 10相當於S45C染黑處理5(5.5)9
3天~ 10相當於S45C染黑處理6(6.6)10
5天~ 10相當於S45C染黑處理8(9)10
4天~ 10相當於S45C染黑處理8A(9)8
5天~ 10相當於S45C染黑處理10(11)13
4天~ 10相當於S45C鍍無電解鎳3(3.5)7
4天~ 10相當於S45C鍍無電解鎳4(4.5)7
5天~ 10相當於S45C鍍無電解鎳4A(4.5)9
4天~ 10相當於S45C鍍無電解鎳5(5.5)9
4天~ 10相當於S45C鍍無電解鎳6(6.6)10
4天~ 10相當於S45C鍍無電解鎳8(9)10
4天~ 10相當於S45C鍍無電解鎳8A(9)8
4天~ 10SUS304-3(3.5)7
4天~ 10SUS304-4(4.5)7
4天~ 10SUS304-4A(4.5)9
4天~ 10SUS304-5(5.5)9
4天~ 10SUS304-6(6.6)10
4天~ 10SUS304-8(9)10
4天~ 10SUS304-8A(9)8

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767