(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

彈簧 重荷重 SWH 【FA機械用標準零件】

彈簧 重荷重 SWH 【FA機械用標準零件】
  • 促銷至 2025/03/31截止

Coil Spring For Heavy Load - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx19.2% / 21.6% / 24%

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 彈簧用油回火線

規格表

型式
SWH20−30
SWB22−60
DdL彈簧常數
N/mm{kgf/mm}
F=L×19.2%F=L×21.6%F=L×24%型式NT$基準
單價
Fmm荷重
N{kgf}
Fmm荷重
N{kgf}
Fmm荷重
N{kgf}
Type D-L
631538.1{3.9}2.9 110
{11}
3.2 123
{13}
3.6 137
{14}
SWH 6-15
2028.5{2.9}3.8 4.3 4.8 20
2522.8{2.3}4.8 5.4 6.0 25
3019.0{1.9}5.8 6.5 7.2 30
3516.3{1.7}6.7 7.6 8.4 35
4014.3{1.5}7.7 8.6 9.6 40
4512.7{1.3}8.6 9.7 10.8 45
5011.4{1.2}9.6 10.8 12.0 50
5510.4{1.1}10.6 11.9 13.2 55
609.5{1.0}11.5 13.0 14.4 60
841085.8{8.8}1.9 165
{17}
2.2 185
{19}
2.4 206
{21}
SWH 8-10
1557.2{5.8}2.9 3.2 3.6 15
2042.9{4.4}3.8 4.3 4.8 20
2534.3{3.5}4.8 5.4 6.0 25
3028.6{2.9}5.8 6.5 7.2 30
3524.5{2.5}6.7 7.5 8.4 35
4021.5{2.2}7.7 8.6 9.6 40
4519.1{1.9}8.6 9.7 10.8 45
5017.2{1.8}9.6 10.8 12.0 50
5515.6{1.6}10.6 11.8 13.2 55
6014.3{1.5}11.5 13.0 14.4 60
6513.2{1.3}12.5 14.0 15.6 65
7012.3{1.3}13.4 15.1 16.8 70
7511.4{1.2}14.4 16.2 18.0 75
8010.7{1.1}15.4 17.3 19.2 80
10510123{12.5}1.9 235
{24}
2.2 265
{27}
2.4 294
{30}
SWH 10-10
1581.7{8.3}2.9 3.2 3.6 15
2061.3{6.3}3.8 4.3 4.8 20
2549.0{5.0}4.8 5.4 6.0 25
3040.8{4.2}5.8 6.5 7.2 30
3535.0{3.6}6.7 7.5 8.4 35
4030.6{3.1}7.7 8.6 9.6 40
4527.2{2.8}8.6 9.7 10.8 45
5024.5{2.5}9.6 10.8 12.0 50
5522.3{2.3}10.6 11.8 13.2 55
6020.4{2.1}11.5 13.0 14.4 60
6518.8{1.9}12.5 14.0 15.6 65
7017.5{1.8}13.4 15.1 16.8 70
7516.3{1.7}14.4 16.2 18.0 75
8015.3{1.6}15.4 17.3 19.2 80
9013.6{1.4}17.3 19.4 21.6 90
12615117{11.9}2.9 337
{34}
3.2 379
{38}
3.6 421
{43}
SWH 12-15
2087.7{8.9}3.8 4.3 4.8 20
2570.2{7.2}4.8 5.4 6.0 25
3058.5{6.0}5.8 6.5 7.2 30
3550.1{5.1}6.7 7.5 8.4 35
4043.9{4.5}7.7 8.6 9.6 40
4539.0{4.0}8.6 9.7 10.8 45
5035.1{3.6}9.6 10.8 12.0 50
5531.9{3.3}10.6 11.8 13.2 55
6029.2{3.0}11.5 13.0 14.4 60
6527.0{2.8}12.5 14.0 15.6 65
7025.1{2.6}13.4 15.1 16.8 70
7523.4{2.4}14.4 16.2 18.0 75
8021.9{2.2}15.4 17.3 19.2 80
9019.5{2.0}17.3 19.4 21.6 90
14720120{12.3}3.8 462
{47}
4.3 520
{53}
4.8 578
{59}
SWH 14-20
2596.3{9.8}4.8 5.4 6.0 25
3080.3{8.2}5.8 6.5 7.2 30
3568.8{7.0}6.7 7.5 8.4 35
4060.2{6.1}7.7 8.6 9.6 40
4553.5{5.5}8.6 9.7 10.8 45
5048.2{4.9}9.6 10.8 12.0 50
5543.8{4.5}10.6 11.8 13.2 55
6040.1{4.1}11.5 13.0 14.4 60
6537.1{3.8}12.5 14.0 15.6 65
7034.4{3.5}13.4 15.1 16.8 70
7532.1{3.3}14.4 16.2 18.0 75
8030.1{3.1}15.4 17.3 19.2 80
9026.8{2.7}17.3 19.4 21.6 90
10024.1{2.5}19.2 21.6 24.0 100
使用次數100萬次50萬次30萬次
DdL彈簧常數
N/mm{kgf/mm}
F=L×19.2%F=L×21.6%F=L×24%型式NT$基準
單價
Fmm荷重
N{kgf}
Fmm荷重
N{kgf}
Fmm荷重
N{kgf}
Type D-L
16820157{16.0}3.8 604
{62}
4.3 680
{69}
4.8 755
{77}
SWH 16-20
25126{12.8}4.8 5.4 6.0 25
30105{10.7}5.8 6.5 7.2 30
3589.9{9.2}6.7 7.5 8.4 35
4078.6{8.0}7.7 8.6 9.6 40
4569.9{7.1}8.6 9.7 10.8 45
5062.9{6.4}9.6 10.8 12.0 50
5557.2{5.8}10.6 11.8 13.2 55
6052.4{5.3}11.5 13.0 14.4 60
6548.4{4.9}12.5 14.0 15.6 65
7044.9{4.6}13.4 15.1 16.8 70
7541.9{4.3}14.4 16.2 18.0 75
8039.3{4.0}15.4 17.3 19.2 80
9035.0{3.6}17.3 19.4 21.6 90
10031.5{3.2}19.2 21.6 24.0 100
18920198{20.2}3.8 761
{78}
4.3 856
{87}
4.8 951
{97}
SWH 18-20
25159{16.2}4.8 5.4 6.0 25
30132{13.5}5.8 6.5 7.2 30
35113{11.5}6.7 7.5 8.4 35
4099.1{10.1}7.7 8.6 9.6 40
4588.1{9.0}8.69.7 10.8 45
5079.3{8.1}9.6 10.8 12.0 50
5572.0{7.3}10.6 11.8 13.2 55
6066.0{6.7}11.5 13.0 14.4 60
6561.0{6.2}12.5 14.0 15.6 65
7056.6{5.8}13.4 15.1 16.8 70
7552.8{5.4}14.4 16.2 18.0 75
8049.5{5.1}15.4 17.3 19.2 80
9044.0{4.5}17.3 19.4 21.6 90
10039.6{4.0}19.2 21.6 24.0 100
201020245{25.0}3.8 941
{96}
4.3 1058
{108}
4.8 1176
{120}
SWH 20-20
25196{20.0}4.8 5.4 6.0 25
30163{16.7}5.8 6.5 7.2 30
35140{14.3}6.7 7.5 8.4 35
40123{12.5}7.7 8.6 9.6 40
45109{11.1}8.6 9.7 10.8 45
5098.0{10.0}9.6 10.8 12.0 50
5589.1{9.1}10.6 11.8 13.2 55
6081.7{8.3}11.5 13.0 14.4 60
6575.4{7.7}12.5 14.0 15.6 65
7070.0{7.1}13.4 15.1 16.8 70
7565.3{6.7}14.4 16.2 18.0 75
8061.3{6.2}15.4 17.3 19.2 80
9054.4{5.6}17.3 19.4 21.6 90
10049.0{5.0}19.2 21.6 24.0 100
12539.2{4.0}24.0 27.0 30.0 125
15032.7{3.3}28.8 32.4 36.0 150
221125237{24.2}4.8 1137
{116}
5.4 1279
{130}
6.0 1421
{145}
SWH 22-25
30197{20.1}5.8 6.5 7.2 30
35169{17.3}6.7 7.6 8.4 35
40148{15.1}7.7 8.6 9.6 40
45132{13.4}8.6 9.710.8 45
50118{12.1}9.6 10.8 12.0 50
55108{11.0}10.6 11.9 13.2 55
6098.7{10.1}11.5 13.0 14.4 60
6591.1{9.3}12.5 14.0 15.6 65
7084.6{8.6}13.4 15.1 16.8 70
7578.9{8.1}14.4 16.2 18.0 75
8074.0{7.5}15.4 17.3 19.2 80
9065.8{6.7}17.3 19.4 21.6 90
10059.2{6.0}19.2 21.6 24.0 100
12547.4{4.8}24.0 27.0 30.0 125
15039.5{4.0}28.8 32.4 36.0 150
2512.5 25306{31.2}4.8 1466
{150}
5.4 1650
{168}
6.0 1833
{187}
SWH 25-25
30255{26.0}5.8 6.5 7.2 30
35218{22.3}6.7 7.6 8.4 35
40191{19.5}7.7 8.6 9.6 40
45170{17.3}8.6 9.7 10.8 45
50153{15.6}9.6 10.8 12.0 50
55139{14.2}10.6 11.9 13.2 55
60127{13.0}11.5 13.0 14.4 60
65118{12.0}12.5 14.0 15.6 65
70109{11.1}13.415.1 16.8 70
75102{10.4}14.4 16.2 18.0 75
8095.5{9.7}15.4 17.3 19.2 80
9084.9{8.7}17.3 19.4 21.6 90
10076.4{7.8}19.2 21.6 24.0 100
12561.1{6.2}24.0 27.0 30.0 125
15050.9{5.2}28.8 32.4 36.0 150
17543.6{4.5}33.6 37.8 42.0 175
使用次數100萬次50萬次30萬次

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SWH6-15
SWH6-20
SWH6-25
SWH6-30
SWH6-35
SWH6-40
SWH6-45
SWH6-50
SWH6-55
SWH6-60
SWH8-10
SWH8-15
SWH8-20
SWH8-25
SWH8-30
SWH8-35
SWH8-40
SWH8-45
SWH8-50
SWH8-55
SWH8-60
SWH8-65
SWH8-70
SWH8-75
SWH8-80
SWH10-10
SWH10-15
SWH10-20
SWH10-25
SWH10-30
SWH10-35
SWH10-40
SWH10-45
SWH10-50
SWH10-55
SWH10-60
SWH10-65
SWH10-70
SWH10-75
SWH10-80
SWH10-90
SWH12-15
SWH12-20
SWH12-25
SWH12-30
SWH12-35
SWH12-40
SWH12-45
SWH12-50
SWH12-55
SWH12-60
SWH12-65
SWH12-70
SWH12-75
SWH12-80
SWH12-90
SWH14-20
SWH14-25
SWH14-30
SWH14-35
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS容許荷重(範圍指定)
(N)
最大荷重
(N)
最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量)
(mm)
自由長度 L
(mm)
外徑 D(或是D1)
(φ)
內徑 D-2d(或是D)
(φ)
彈簧常數
(N/mm)
容許壓縮量
(mm)
當日可能 10107.01~150.0013711.4156338.13.6
當日可能 10107.01~150.0013715.2206328.54.8
當日可能 10107.01~150.0013719256322.86
當日可能 10107.01~150.0013722.8306319.07.2
當日可能 10107.01~150.0013726.6356316.38.4
當日可能 10107.01~150.0013730.4406314.39.6
當日可能 10107.01~150.0013734.2456312.710.8
當日可能 10107.01~150.0013738506311.412
3天~ 10107.01~150.0013741.8556310.413.2
當日可能 10107.01~150.0013745.660639.514.4
3天~ 10150.01~230.002067.6108485.82.4
當日可能 10150.01~230.0020611.4158457.23.6
當日可能 10150.01~230.0020615.2208442.94.8
當日可能 10150.01~230.0020619258434.36
當日可能 10150.01~230.0020622.8308428.67.2
當日可能 10150.01~230.0020626.6358424.58.4
當日可能 10150.01~230.0020630.4408421.59.6
當日可能 10150.01~230.0020634.2458419.110.8
當日可能 10150.01~230.0020638508417.212
當日可能 10150.01~230.0020641.8558415.613.2
3天~ 10150.01~230.0020645.6608414.314.4
3天~ 10150.01~230.0020649.4658413.215.6
3天~ 10150.01~230.0020653.2708412.316.8
3天~ 10150.01~230.0020657758411.418
當日可能 10150.01~230.0020660.8808410.719.2
當日可能 10230.01~580.002947.6101051232.4
當日可能 10230.01~580.0029411.41510581.73.6
當日可能 10230.01~580.0029415.22010561.34.8
當日可能 10230.01~580.002941925105496
當日可能 10230.01~580.0029422.83010540.87.2
當日可能 10230.01~580.0029426.635105358.4
當日可能 10230.01~580.0029430.44010530.69.6
當日可能 10230.01~580.0029434.24510527.210.8
當日可能 10230.01~580.00294385010524.512
當日可能 10230.01~580.0029441.85510522.313.2
當日可能 10230.01~580.0029445.66010520.414.4
當日可能 10230.01~580.0029449.46510518.815.6
3天~ 10230.01~580.0029453.27010517.516.8
3天~ 10230.01~580.00294577510516.318
3天~ 10230.01~580.0029460.88010515.319.2
3天~ 10230.01~580.0029468.49010513.621.6
當日可能 10230.01~580.0042111.4151261173.6
當日可能 10230.01~580.0042115.22012687.74.8
當日可能 10230.01~580.00421192512670.26
當日可能 10230.01~580.0042122.83012658.57.2
3天~ 10230.01~580.0042126.63512650.18.4
當日可能 10230.01~580.0042130.44012643.99.6
當日可能 10230.01~580.0042134.2451263910.8
當日可能 10230.01~580.00421385012635.112
3天~ 10230.01~580.0042141.85512631.913.2
當日可能 10230.01~580.0042145.66012629.214.4
3天~ 10230.01~580.0042149.4651262715.6
3天~ 10230.01~580.0042153.27012625.116.8
當日可能 10230.01~580.00421577512623.418
當日可能 10230.01~580.0042160.88012621.919.2
當日可能 10230.01~580.0042168.49012619.521.6
3天~ 10230.01~580.0057815.2201471204.8
當日可能 10230.01~580.00578192514796.36
當日可能 10230.01~580.0057822.83014780.37.2
當日可能 10230.01~580.0057826.63514768.88.4

Loading...

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767