(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

彈簧 輕少荷重 SWF 【FA機械用標準零件】

彈簧 輕少荷重 SWF 【FA機械用標準零件】
  • 促銷至 2025/03/31截止

Coil Spring For Light Load - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx40% / 45% / 50%

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 彈簧用油回火線

規格表

型式
SWF10−30
DdL彈簧常數
N/mm{kgf/mm}
F=L×40%F=L×45%F=L×50%型式NT$基準單價
Fmm荷重
N{kgf}
Fmm荷重
N{kgf}
Fmm荷重
N{kgf}
TypeD−L
63157.8{0.80}6.047
{4.8}
6.853
{5.4}
7.559
{6.0}
SWF 6-15
205.9{0.60}8.09.010.020
254.7{0.48}10.011.312.525
303.9{0.40}12.013.515.030
353.4{0.34}14.015.817.535
402.9{0.30}16.018.020.040
841015.7{1.60}4.063
{6.4}
4.571
{7.2}
5.079
{8.0}
SWF 8-10
1510.5{1.07}6.06.87.515
207.8{0.80}8.09.010.020
256.3{0.64}10.011.212.525
305.2{0.53}12.013.515.030
354.5{0.46}14.015.717.535
403.9{0.40}16.018.020.040
453.5{0.36}18.020.222.545
503.1{0.32}20.022.525.050
552.9{0.29}22.024.727.555
602.6{0.27}24.027.030.060
652.4{0.25}26.029.332.565
702.2{0.23}28.031.535.070
752.1{0.21}30.033.837.575
802.0{0.20}32.036.040.080
1051019.6{2.00}4.078
{8.0}
4.588
{9.0}
5.098
{10}
SWF 10-10
1513.1{1.33}6.06.87.515
209.8{1.00}8.09.010.020
257.8{0.80}10.011.212.525
306.5{0.67}12.013.515.030
355.9{0.57}14.015.717.535
404.9{0.50}16.018.020.040
454.4{0.44}18.020.222.545
503.9{0.40}20.022.525.050
553.6{0.36}22.024.727.555
603.3{0.33}24.027.030.060
653.0{0.31}26.029.232.565
702.8{0.29}28.031.535.070
752.6{0.27}30.033.737.575
802.5{0.25}32.036.040.080
902.2{0.22}36.040.545.090
1261518.3{1.87}6.0110
{11}
6.8124
{13}
7.5137
{14}
SWF 12- 15
2013.7{1.40}8.09.010.020
2511.0{1.12}10.011.212.525
309.2{0.93}12.013.515.030
357.8{0.80}14.015.717.535
406.9{0.70}16.018.020.040
456.1{0.62}18.020.222.545
505.5{0.56}20.022.525.050
555.0{0.51}22.024.727.555
604.6{0.47}24.027.030.060
654.2{0.43}26.029.232.565
703.9{0.40}28.031.535.070
753.7{0.37}30.033.737.575
803.4{0.35}32.036.040.080
903.1{0.31}36.040.545.090
1472017.7{1.80}8.0141
{14}
9.0159
{16}
10.0177
{18}
SWF 14-20
2514.1{1.44}10.011.212.525
3011.8{1.20}12.013.515.030
3510.1{1.03}14.015.717.535
408.8{0.90}16.018.020.040
457.8{0.80}18.020.222.545
507.1{0.72}20.022.525.050
556.4{0.65}22.024.727.555
605.9{0.60}24.027.030.060
655.4{0.55}26.029.232.565
705.0{0.51}28.031.535.070
754.7{0.48}30.033.737.575
804.4{0.45}32.036.040.080
903.9{0.40}36.040.545.090
1003.5{0.36}40.045.050.0100
使用次數100萬次50萬次30萬次

DdL彈簧常數
N/mm{kgf/mm}
F=L×40%F=L×45%F=L×50%型式NT$基準單價
Fmm荷重
N{kgf}
Fmm荷重
N{kgf}
Fmm荷重
N{kgf}
TypeD−L
1682020.6{2.10}8.0165
{17}
9.0185
{19}
10.0206
{21}
SWF 16-20
2516.5{1.68}10.011.212.525
3013.7{1.40}12.013.515.030
3511.8{1.20}14.015.717.535
4010.3{1.05}16.018.020.040
459.2{0.93}18.020.222.545
508.2{0.84}20.022.525.050
557.5{0.76}22.024.727.555
606.9{0.70}24.027.030.060
656.3{0.65}26.029.232.565
705.9{0.60}28.031.535.070
755.5{0.56}30.033.737.575
805.1{0.53}32.036.040.080
904.6{0.47}36.040.545.090
1004.1{0.42}40.045.050.0100
1253.3{0.34}50.056.362.5125
1892025.5{2.60}8.0204
{21}
9.0229
{23}
10.0255
{26}
SWF 18-20
2520.4{2.08}10.011.212.525
3017.0{1.73}12.013.515.030
3514.6{1.49}14.015.717.535
4012.7{1.30}16.018.020.040
4511.3{1.16}18.020.222.545
5010.2{1.04}20.022.525.050
559.3{0.95}22.024.727.555
608.5{0.87}24.027.030.060
657.8{0.80}26.029.232.565
707.3{0.74}28.031.535.070
756.8{0.69}30.033.737.575
806.4{0.65}32.036.040.080
905.7{0.58}36.040.545.090
1005.1{0.52}40.045.050.0100
1254.1{0.42}50.056.362.5125
20112031.4{3.20}8.0251
{26}
9.0282
{29}
10.0314
{32}
SWF 20-20
2525.1{2.56}10.011.212.525
3020.9{2.13}12.013.515.030
3517.9{1.83}14.015.717.535
4015.7{1.60}16.018.020.040
4513.9{1.42}18.020.222.545
5012.6{1.28}20.022.525.050
5511.4{1.16}22.024.727.555
6010.5{1.07}24.027.030.060
659.7{0.98}26.029.232.565
709.0{0.91}28.031.535.070
758.4{0.85}30.033.737.575
807.8{0.80}32.036.040.080
907.0{0.71}36.040.545.090
1006.3{0.64}40.045.050.0100
1255.0{0.51}50.056.262.5125
1504.2{0.43}60.067.575.0150
22112531.4{3.20}10.0314
{32}
11.2353
{36}
12.5392
{40}
SWF 22-25
3026.2{2.67}12.013.515.030
3522.4{2.29}14.015.717.535
4019.6{2.00}16.018.020.040
4517.4{1.78}18.020.222.545
5015.7{1.60}20.022.525.050
5514.3{1.45}22.024.727.555
6013.1{1.33}24.027.030.060
6512.1{1.23}26.029.232.565
7011.2{1.14}28.031.535.070
7510.5{1.07}30.033.737.575
809.8{1.00}32.036.040.080
908.7{0.89}36.040.545.090
1007.8{0.80}40.045.050.0100
1256.3{0.64}50.056.262.5125
1505.2{0.53}60.067.575.0150
使用次數100萬次50萬次30萬次
DdL彈簧常數
N/mm{kgf/mm}
F=L×40%F=L×45%F=L×50%型式NT$基準
單價
Fmm荷重
N{kgf}
Fmm荷重
N{kgf}
Fmm荷重
N{kgf}
TypeD−L
2513.52539.2{4.00}10.0392
{40}
11.2441
{45}
12.5490
{50}
SWF 25-25
3032.7{3.33}12.013.515.030
3528.0{2.86}14.015.717.535
4024.5{2.50}16.018.020.040
4521.8{2.22}18.020.222.545
5019.6{2.00}20.022.525.050
5517.8{1.82}22.024.727.555
6016.3{1.67}24.027.030.060
6515.1{1.54}26.029.232.565
7014.0{1.43}28.031.535.070
7513.1{1.33}30.033.737.575
8012.3{1.25}32.036.040.080
9010.9{1.11}36.040.545.090
1009.8{1.00}40.045.050.0100
1257.8{0.80}50.056.262.5125
1506.5{0.67}60.067.575.0150
1755.6{0.57}70.078.787.5175
2004.9{0.50}80.090.0100.0200
2713.52547.1{4.80}10.0471
{48}
11.2530
{54}
12.5588
{60}
SWF 27-25
3039.2{4.00}12.013.515.030
3533.6{3.43}14.015.717.535
4029.4{3.00}16.018.020.040
4526.2{2.67}18.020.222.545
5023.5{2.40}20.022.525.050
5521.4{2.18}22.024.727.555
6019.6{2.00}24.027.030.060
6518.1{1.85}26.029.232.565
7016.8{1.71}28.031.535.070
7515.7{1.60}30.033.737.575
8014.7{1.50}32.036.040.080
9013.1{1.33}36.040.545.090
10011.8{1.20}40.045.050.0100
1259.4{0.96}50.056.262.5125
1507.8{0.80}60.067.575.0150
1756.7{0.69}70.078.787.5175
2005.9{0.60}80.090.0100.0200
30162556.5{5.76}10.0565
{58}
11.2635
{65}
12.5706
{72}
SWF 30-25
3047.1{4.80}12.013.515.030
3540.3{4.11}14.015.717.535
4035.3{3.60}16.018.020.040
4531.4{3.20}18.020.222.545
5028.2{2.88}20.022.525.050
5525.7{2.62}22.024.727.555
6023.5{2.40}24.027.030.060
6521.7{2.22}26.029.232.565
7020.2{2.06}28.031.535.070
7518.8{1.92}30.033.737.575
8017.7{1.80}32.036.040.080
9015.7{1.60}36.040.545.090
10014.1{1.44}40.045.050.0100
12511.3{1.15}50.056.262.5125
1509.4{0.96}60.067.575.0150
1758.1{0.82}70.078.787.5175
2007.1{0.72}80.090.0100.0200
35194048.0{4.89}16.0768
{78}
18.0864
{88}
20.0960
{98}
SWF 35-40
4542.7{4.35}18.020.222.545
5038.4{3.92}20.022.525.050
5534.9{3.56}22.024.727.555
6032.0{3.26}24.027.030.060
6529.5{3.01}26.029.232.565
7027.4{2.80}28.031.535.070
7525.6{2.61}30.033.737.575
8024.0{2.45}32.036.040.080
9021.3{2.18}36.040.545.090
10019.2{1.96}40.045.050.0100
12515.4{1.57}50.056.262.5125
15012.8{1.31}60.067.575.0150
17511.0{1.12}70.078.787.5175
2009.6{0.98}80.090.0100.0200
使用次數100萬次50萬次30萬次

DdL彈簧常數
N/mm{kgf/mm}
F=L×40%F=L×45%F=L×50%型式NT$基準
單價
Fmm荷重
N{kgf}
Fmm荷重
N{kgf}
Fmm荷重
N{kgf}
TypeD−L
40224062.7{6.39}16.01003
{102}
18.01129
{115}
20.01254
{128}
SWF 40-40
4555.7{5.68}18.020.322.545
5050.2{5.11}20.022.525.050
5545.6{4.65}22.024.827.555
6041.8{4.26}24.027.030.060
6538.6{3.93}26.029.332.565
7035.8{3.65}28.031.535.070
7533.4{3.41}30.033.837.575
8031.4{3.20}32.036.040.080
9027.9{2.84}36.040.545.090
10025.1{2.56}40.045.050.0100
12520.1{2.05}50.056.262.5125
15016.7{1.70}60.067.575.0150
17514.3{1.46}70.078.787.5175
20012.5{1.28}80.090.0100.0200
22511.1{1.14}90.0101.3112.5225
25010.0{1.02}100.0112.5125.0250
2759.1{0.93}110.0123.8137.5275
3008.4{0.85}120.0135.0150.0300
5027.505078.4{7.99}20.01568
{160}
22.51764
{180}
25.01960
{200}
SWF 50-50
5571.3{7.27}22.024.827.555
6065.3{6.66}24.027.030.060
6560.3{6.15}26.029.332.565
7056.0{5.71}28.031.535.070
7552.3{5.33}30.033.837.575
8049.0{5.00}32.036.040.080
9043.6{4.44}36.040.545.090
10039.2{4.00}40.045.050.0100
12531.4{3.20}50.056.262.5125
15026.1{2.66}60.067.575.0150
17522.4{2.28}70.078.787.5175
20019.6{2.00}80.090.0100.0200
22517.4{1.78}90.0101.3112.5225
25015.7{1.60}100.0112.5125.0250
27514.3{1.45}110.0123.8137.5275
30013.1{1.33}120.0135.0150.0300
35011.2{1.14}140.0157.5175.0350
4009.8{1.00}160.0180.0200.0400
4508.7{0.89}180.0202.5225.0450
5007.8{0.80}200.0225.0250.0500
60336094.0{9.59}24.02256
{230}
27.02538
{259}
30.02820
{288}
SWF 60-60
7080.6{8.22}28.031.535.070
8070.5{7.19}32.036.040.080
9062.7{6.39}36.040.045.090
10056.4{5.75}40.045.050.0100
12545.1{4.60}50.056.262.5125
15037.6{3.83}60.067.575.0150
17532.2{3.29}70.078.787.5175
20028.2{2.88}80.090.0100.0200
22525.1{2.56}90.0101.3112.5225
25022.6{2.30}100.0112.5125.0250
27520.5{2.09}110.0123.8137.5275
30018.8{1.92}120.0135.0150.0300
35016.1{1.64}140.0157.5175.0350
40014.1{1.44}160.0180.0200.0400
45012.5{1.28}180.0202.5225.0450
50011.3{1.15}200.0225.0250.0500
7038.570112{11.4}28.03136
{320}
31.53528
{360}
35.03920
{400}
SWF 70-70
8098.0{9.99}32.036.040.080
9087.1{8.88}36.040.545.090
10078.4{7.99}40.045.050.0100
12562.7{6.40}50.056.362.5125
15052.3{5.33}60.067.575.0150
17544.8{4.57}70.078.887.5175
20039.2{4.00}80.090.0100.0200
25031.4{3.20}100.0112.5125.0250
30026.1{2.66}120.0135.0150.0300
35022.4{2.28}140.0157.5175.0350
使用次數100萬次50萬次30萬次

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SWF6-15
SWF6-20
SWF6-25
SWF6-30
SWF6-35
SWF6-40
SWF8-10
SWF8-15
SWF8-20
SWF8-25
SWF8-30
SWF8-35
SWF8-40
SWF8-45
SWF8-50
SWF8-55
SWF8-60
SWF8-65
SWF8-70
SWF8-75
SWF8-80
SWF10-10
SWF10-15
SWF10-20
SWF10-25
SWF10-30
SWF10-35
SWF10-40
SWF10-45
SWF10-50
SWF10-55
SWF10-60
SWF10-65
SWF10-70
SWF10-75
SWF10-80
SWF10-90
SWF12-15
SWF12-20
SWF12-25
SWF12-30
SWF12-35
SWF12-40
SWF12-45
SWF12-50
SWF12-55
SWF12-60
SWF12-65
SWF12-70
SWF12-75
SWF12-80
SWF12-90
SWF14-20
SWF14-25
SWF14-30
SWF14-35
SWF14-40
SWF14-45
SWF14-50
SWF14-55
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS容許荷重(範圍指定)
(N)
最大荷重
(N)
最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量)
(mm)
自由長度 L
(mm)
外徑 D(或是D1)
(φ)
內徑 D-2d(或是D)
(φ)
彈簧常數
(N/mm)
容許壓縮量
(mm)
當日可能 1050.01~73.00597.515637.87.5
當日可能 1050.01~73.00591020635.910
當日可能 1050.01~73.005912.525634.712.5
當日可能 1050.01~73.00591530633.915
當日可能 1050.01~73.005917.535633.417.5
當日可能 1050.01~73.00592040632.920
當日可能 1073.01~107.00795108415.75
當日可能 1073.01~107.00797.5158410.57.5
當日可能 1073.01~107.00791020847.810
當日可能 1073.01~107.007912.525846.312.5
當日可能 1073.01~107.00791530845.215
當日可能 1073.01~107.007917.535844.517.5
當日可能 1073.01~107.00792040843.920
當日可能 1073.01~107.007922.545843.522.5
當日可能 1073.01~107.00792550843.125
當日可能 1073.01~107.007927.555842.927.5
當日可能 1073.01~107.00793060842.630
當日可能 1073.01~107.007932.565842.432.5
當日可能 1073.01~107.00793570842.235
4天~ 1073.01~107.007937.575842.137.5
當日可能 1073.01~107.0079408084240
當日可能 1073.01~107.009851010519.65
當日可能 1073.01~107.00987.51510513.17.5
當日可能 1073.01~107.009810201059.810
當日可能 1073.01~107.009812.5251057.812.5
當日可能 1073.01~107.009815301056.515
當日可能 1073.01~107.009817.5351055.917.5
當日可能 1073.01~107.009820401054.920
當日可能 1073.01~107.009822.5451054.422.5
當日可能 1073.01~107.009825501053.925
4天~ 1073.01~107.009827.5551053.627.5
4天~ 1073.01~107.009830601053.330
當日可能 1073.01~107.009832.565105332.5
當日可能 1073.01~107.009835701052.835
4天~ 1073.01~107.009837.5751052.637.5
當日可能 1073.01~107.009840801052.540
當日可能 1073.01~107.009845901052.245
當日可能 10107.01~150.001377.51512618.37.5
當日可能 10107.01~150.00137102012613.710
當日可能 10107.01~150.0013712.5251261112.5
當日可能 10107.01~150.0013715301269.215
當日可能 10107.01~150.0013717.5351267.817.5
當日可能 10107.01~150.0013720401266.920
當日可能 10107.01~150.0013722.5451266.122.5
當日可能 10107.01~150.0013725501265.525
當日可能 10107.01~150.0013727.555126527.5
當日可能 10107.01~150.0013730601264.630
當日可能 10107.01~150.0013732.5651264.232.5
4天~ 10107.01~150.0013735701263.935
4天~ 10107.01~150.0013737.5751263.737.5
4天~ 10107.01~150.0013740801263.440
當日可能 10107.01~150.0013745901263.145
當日可能 10150.01~230.00177102014717.710
當日可能 10150.01~230.0017712.52514714.112.5
當日可能 10150.01~230.00177153014711.815
當日可能 10150.01~230.0017717.53514710.117.5
當日可能 10150.01~230.0017720401478.820
當日可能 10150.01~230.0017722.5451477.822.5
當日可能 10150.01~230.0017725501477.125
當日可能 10150.01~230.0017727.5551476.427.5
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS容許荷重(範圍指定)
(N)
最大荷重
(N)
最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量)
(mm)
自由長度 L
(mm)
外徑 D(或是D1)
(φ)
內徑 D-2d(或是D)
(φ)
彈簧常數
(N/mm)
容許壓縮量
(mm)

Loading...

規格概要

●荷重的計算方法:荷重=彈簧常數×壓縮量
(國際單位) N=N/mm×Fmm
kgf=kgf/mm×Fmm
(kgf=N×0.101972)
產品概要 P.355
彈簧的使用方法與注意事項 P.356

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767