(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

彈簧 超級壓縮用SWU 【FA機械用標準零件】

彈簧 超級壓縮用SWU 【FA機械用標準零件】
  • 促銷至 2025/03/31截止

Coil Spring For Ultra Deflection - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx60%

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 彈簧用油回火線

規格表

型式
SWU1740
DdL彈簧常數
N/mm{kgf/mm}
F=L×60%型式NT$基準
單價
Fmm荷重
N{kgf}
Type D−L
10.56.0 157.63{0.78}9.0 68.6
{7.0}
SWU10.5−15
205.72{0.58}12.0 20
254.58{0.47}15.0 25
303.81{0.39}18.0 30
353.27{0.33}21.0 35
402.86{0.29}24.0 40
452.54{0.26}27.0 45
502.29{0.23}30.0 50
552.08{0.21}33.0 55
601.91{0.19}36.0 60
651.76{0.18}39.0 65
701.63{0.17}42.0 70
751.53{0.16}45.0 75
801.43{0.15}48.0 80
12.57.0 158.72{0.89}9.0 78.5
{8.0}
SWU12.5−15
206.54{0.67}12.0 20
255.23{0.53}15.0 25
304.36{0.44}18.0 30
353.74{0.38}21.0 35
403.27{0.33}24.0 40
452.91{0.30}27.0 45
502.62{0.27}30.0 50
552.38{0.24}33.0 55
602.18{0.22}36.0 60
652.01{0.21}39.0 65
701.87{0.19}42.0 70
751.74{0.18}45.0 75
801.63{0.17}48.0 80
901.45{0.15}54.0 90
1001.31{0.13}60.0 100
14.58.51510.90 {1.11}9.0 98.1
{10.0}
SWU14.5−15
208.17{0.83}12.0 20
256.54{0.67}15.0 25
305.45{0.56}18.0 30
354.67{0.48}21.0 35
404.09{0.42}24.0 40
453.63{0.37}27.0 45
503.27{0.33}30.0 50
552.97{0.30}33.0 55
602.72{0.28}36.0 60
652.51{0.26}39.0 65
702.33{0.24}42.0 70
752.18{0.22}45.0 75
802.04{0.21}48.0 80
901.82{0.19}54.0 90
1001.63{0.17}60.0 100
1101.49{0.15}66.0 110
1201.36{0.14}72.0 120
1251.31{0.13}75.0 125
1501.09{0.11}90.0 150
1710.52012.26{1.25}12.0 147.1
{15.0}
SWU 17 − 20
259.81{1.00}15.0 25
308.17{0.83}18.0 30
357.00 {0.71}21.0 35
406.13 {0.63}24.0 40
455.45 {0.56}27.0 45
504.90 {0.50}30.0 50
554.46 {0.45}33.0 55
604.09 {0.42}36.0 60
653.77 {0.38}39.0 65
703.50 {0.36}42.0 70
753.27 {0.33}45.0 75
803.06 {0.31}48.0 80
902.72 {0.28}54.0 90
1002.45 {0.25}60.0 100
1102.23 {0.23}66.0 110
1202.04 {0.21}72.0 120
1251.96 {0.20}75.0 125
1501.63 {0.17}90.0 150
1751.40 {0.14}105.0 175

DdL彈簧常數
N/mm{kgf/mm}
F=L×60%型式NT$基準
單價
Fmm荷重
N{kgf}
Type D−L
2113.52515.04 {1.53}15.0 225.6
{23.0}
SWU 21− 25
3012.53 {1.28}18.0 30
3510.74 {1.10}21.0 35
409.40 {0.96}24.0 40
458.35 {0.85}27.0 45
507.52 {0.77}30.0 50
556.83 {0.70}33.0 55
606.27 {0.64}36.0 60
655.78 {0.59}39.0 65
705.37 {0.55}42.0 70
755.01 {0.51}45.0 75
804.70 {0.48}48.0 80
904.18 {0.43}54.0 90
1003.76 {0.38}60.0 100
1103.42 {0.35}66.0 110
1203.13 {0.32}72.0 120
1253.01 {0.31}75.0 125
1302.89 {0.29}78.0 130
1402.69 {0.27}84.0 140
1502.51 {0.26}90.0 150
1752.15 {0.22}105.0 175
2001.88 {0.19}120.0 200
2616.53016.34 {1.67}18.0 294.2
{30.0}
SWU 26− 30
3514.01 {1.43}21.0 35
4012.26 {1.25}24.0 40
4510.90 {1.11}27.0 45
509.81 {1.00}30.0 50
558.92 {0.91}33.0 55
608.17 {0.83}36.0 60
657.54 {0.77}39.0 65
707.00 {0.71}42.0 70
756.54 {0.67}45.0 75
806.13 {0.63}48.0 80
905.45 {0.56}54.0 90
1004.90 {0.50}60.0 100
1104.46 {0.45}66.0 110
1204.09 {0.42}72.0 120
1253.92 {0.40}75.0 125
1303.77 {0.38}78.0 130
1403.50 {0.36}84.0 140
1503.27 {0.33}90.0 150
1752.80 {0.29}105.0 175
2002.45 {0.25}120.0 200
2252.18 {0.22}135.0 225
2501.96 {0.20}150.0 250
31213517.75 {1.81}21.0 372.7
{38.0}
SWU 31− 35
4015.53 {1.58}24.0 40
4513.80 {1.41}27.0 45
5012.42 {1.27}30.0 50
5511.29 {1.15}33.0 55
6010.35 {1.06}36.0 60
659.56 {0.97}39.0 65
708.87 {0.90}42.0 70
758.28 {0.84}45.0 75
807.76 {0.79}48.0 80
906.90 {0.70}54.0 90
1006.21 {0.63}60.0 100
1105.65 {0.58}66.0 110
1205.18 {0.53}72.0 120
1254.97 {0.51}75.0 125
1304.78 {0.49}78.0 130
1404.44 {0.45}84.0 140
1504.14 {0.42}90.0 150
1603.88 {0.40}96.0 160
1703.65 {0.37}102.0 170
1753.55 {0.36}105.0 175
1803.45 {0.35}108.0 180
1903.27 {0.33}114.0 190
2003.11 {0.32}120.0 200
2502.48 {0.25}150.0 250
3002.07 {0.21}180.0 300

DdL彈簧常數
N/mm{kgf/mm}
F=L×60%型式NT$基準
單價
Fmm荷重
N{kgf}
Type D−L
37264019.20 {1.96}24.0 460.9
{47.0}
SWU 37− 40
4517.07 {1.74}27.0 45
5015.36 {1.57}30.0 50
5513.97 {1.42}33.0 55
6012.80 {1.31}36.0 60
6511.82 {1.21}39.0 65
7010.97 {1.12}42.0 70
7510.24 {1.04}45.0 75
809.60 {0.98}48.0 80
908.54 {0.87}54.0 90
1007.68 {0.78}60.0 100
1106.98 {0.71}66.0 110
1206.40 {0.65}72.0 120
1305.91 {0.60}78.0 130
1405.49 {0.56}84.0 140
1505.12 {0.52}90.0 150
1604.80 {0.49}96.0 160
1704.52 {0.46}102.0 170
1804.27 {0.44}108.0 180
1904.04 {0.41}114.0 190
2003.84 {0.39}120.0 200
2253.41 {0.35}135.0 225
2503.07 {0.31}150.0 250
2752.79 {0.28}165.0 275
3002.56 {0.26}180.0 300
43315019.61 {2.00}30.0 588.4
{60.0}
SWU 43− 50
6016.34 {1.67}36.0 60
7014.01 {1.43}42.0 70
8012.26 {1.25}48.0 80
9010.90 {1.11}54.0 90
1009.81 {1.00}60.0 100
1108.92 {0.91}66.0 110
1208.17 {0.83}72.0 120
1307.54 {0.77}78.0 130
1407.00 {0.71}84.0 140
1506.54 {0.67}90.0 150
1606.13 {0.63}96.0 160
1705.77 {0.59}102.0 170
1805.45 {0.56}108.0 180
1905.16 {0.53}114.0 190
2004.90 {0.50}120.0 200
2254.36 {0.44}135.0 225
2503.92 {0.40}150.0 250
2753.57 {0.36}165.0 275
3003.27 {0.33}180.0 300

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SWU10.5-15
SWU10.5-20
SWU10.5-25
SWU10.5-30
SWU10.5-35
SWU10.5-40
SWU10.5-45
SWU10.5-50
SWU10.5-55
SWU10.5-60
SWU10.5-65
SWU10.5-70
SWU10.5-75
SWU10.5-80
SWU12.5-15
SWU12.5-20
SWU12.5-25
SWU12.5-30
SWU12.5-35
SWU12.5-40
SWU12.5-45
SWU12.5-50
SWU12.5-55
SWU12.5-60
SWU12.5-65
SWU12.5-70
SWU12.5-75
SWU12.5-80
SWU12.5-90
SWU12.5-100
SWU14.5-15
SWU14.5-20
SWU14.5-25
SWU14.5-30
SWU14.5-35
SWU14.5-40
SWU14.5-45
SWU14.5-50
SWU14.5-55
SWU14.5-60
SWU14.5-65
SWU14.5-70
SWU14.5-75
SWU14.5-80
SWU14.5-90
SWU14.5-100
SWU14.5-110
SWU14.5-120
SWU14.5-125
SWU14.5-150
SWU17-20
SWU17-25
SWU17-30
SWU17-35
SWU17-40
SWU17-45
SWU17-50
SWU17-55
SWU17-60
SWU17-65
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS容許荷重(範圍指定)
(N)
最大荷重
(N)
最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量)
(mm)
自由長度 L
(mm)
外徑 D(或是D1)
(φ)
內徑 D-2d(或是D)
(φ)
彈簧常數
(N/mm)
容許壓縮量
(mm)
當日可能 1050.01~73.0068.661510.567.639
3天~ 1050.01~73.0068.682010.565.7212
當日可能 1050.01~73.0068.6102510.564.5815
當日可能 1050.01~73.0068.6123010.563.8118
當日可能 1050.01~73.0068.6143510.563.2721
3天~ 1050.01~73.0068.6164010.562.8624
3天~ 1050.01~73.0068.6184510.562.5427
當日可能 1050.01~73.0068.6205010.562.2930
3天~ 1050.01~73.0068.6225510.562.0833
3天~ 1050.01~73.0068.6246010.561.9136
3天~ 1050.01~73.0068.6266510.561.7639
3天~ 1050.01~73.0068.6287010.561.6342
3天~ 1050.01~73.0068.6307510.561.5345
3天~ 1050.01~73.0068.6328010.561.4348
3天~ 1073.01~107.0078.561512.578.729
當日可能 1073.01~107.0078.582012.576.5412
當日可能 1073.01~107.0078.5102512.575.2315
當日可能 1073.01~107.0078.5123012.574.3618
3天~ 1073.01~107.0078.5143512.573.7421
當日可能 1073.01~107.0078.5164012.573.2724
3天~ 1073.01~107.0078.5184512.572.9127
3天~ 1073.01~107.0078.5205012.572.6230
3天~ 1073.01~107.0078.5225512.572.3833
3天~ 1073.01~107.0078.5246012.572.1836
3天~ 1073.01~107.0078.5266512.572.0139
3天~ 1073.01~107.0078.5287012.571.8742
3天~ 1073.01~107.0078.5307512.571.7445
3天~ 1073.01~107.0078.5328012.571.6348
3天~ 1073.01~107.0078.5369012.571.4554
3天~ 1073.01~107.0078.54010012.571.3160
當日可能 1073.01~107.0098.161514.58.510.99
當日可能 1073.01~107.0098.182014.58.58.1712
當日可能 1073.01~107.0098.1102514.58.56.5415
當日可能 1073.01~107.0098.1123014.58.55.4518
當日可能 1073.01~107.0098.1143514.58.54.6721
3天~ 1073.01~107.0098.1164014.58.54.0924
當日可能 1073.01~107.0098.1184514.58.53.6327
當日可能 1073.01~107.0098.1205014.58.53.2730
當日可能 1073.01~107.0098.1225514.58.52.9733
當日可能 1073.01~107.0098.1246014.58.52.7236
3天~ 1073.01~107.0098.1266514.58.52.5139
3天~ 1073.01~107.0098.1287014.58.52.3342
當日可能 1073.01~107.0098.1307514.58.52.1845
當日可能 1073.01~107.0098.1328014.58.52.0448
3天~ 1073.01~107.0098.1369014.58.51.8254
當日可能 1073.01~107.0098.14010014.58.51.6360
當日可能 1073.01~107.0098.14411014.58.51.4966.0
3天~ 1073.01~107.0098.14812014.58.51.3672.0
3天~ 1073.01~107.0098.15012514.58.51.3175.0
3天~ 1073.01~107.0098.16015014.58.51.0990.0
當日可能 10107.01~150.00147.18201710.512.2612
當日可能 10107.01~150.00147.110251710.59.8115
當日可能 10107.01~150.00147.112301710.58.1718
當日可能 10107.01~150.00147.114351710.5721
當日可能 10107.01~150.00147.116401710.56.1324
當日可能 10107.01~150.00147.118451710.55.4527
當日可能 10107.01~150.00147.120501710.54.930
當日可能 10107.01~150.00147.122551710.54.4633
當日可能 10107.01~150.00147.124601710.54.0936
3天~ 10107.01~150.00147.126651710.53.7739

Loading...

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767