(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
將相同直徑者的彈簧常數進行統一,使其成為標準化規格系列。
UM型・・・容許最大壓縮量28~35%
UH型・・・容許最大壓縮量20~30%Round Wire Coil Springs/Deflection 27%-30%/O.D. Referenced
型式 |
UM16−80 UH16−80 |
型式 | d | 貼緊長度 (參考值) | F max. | N{kgf} max. | Fa% | NT$基準單價 | ||
Type DーL | ||||||||
UM 4− | 5* | 0.4 | 2.2 | 1.75 | 3.4 | {0.35} | 35 | |
10* | 0.5 | 4.9 | 3.5 | 6.8 | {0.7 } | |||
15 | 0.55 | 7.5 | 5.25 | 10.3 | {1.05} | |||
20 | 0.6 | 11.1 | 7 | 13.7 | {1.4 } | |||
25 | 0.6 | 11.1 | 8.75 | 17.2 | {1.75} | |||
30 | 0.65 | 16.3 | 10.5 | 20.6 | {2.1 } | |||
UM 5− | 5* | 0.45 | 2.25 | 1.75 | 3.4 | {0.35} | 35 | |
10* | 0.5 | 3.13 | 3.5 | 6.8 | {0.7 } | |||
15 | 0.65 | 8.45 | 5.25 | 10.3 | {1.05} | |||
20 | 0.65 | 8.45 | 7 | 13.7 | {1.4 } | |||
25 | 0.7 | 11.9 | 8.75 | 17.2 | {1.75} | |||
30 | 0.7 | 11.9 | 10.5 | 20.6 | {2.1 } | |||
35 | 0.75 | 16.5 | 12.25 | 24.0 | {2.45} | |||
40 | 0.8 | 23.2 | 14 | 27.5 | {2.8 } | |||
45 | 0.8 | 23.2 | 15.75 | 30.9 | {3.15} | |||
50 | 0.85 | 31.45 | 17.5 | 34.3 | {3.5 } | |||
UM 6− | 5* | 0.55 | 2.7 | 1.7 | 4.9 | {0.5 } | 35 | |
10 | 0.7 | 5.6 | 3.5 | 10.8 | {1.1 } | |||
15 | 0.75 | 7.4 | 5.2 | 15.7 | {1.6 } | |||
20 | 0.75 | 7.4 | 7 | 20.6 | {2.1 } | |||
25 | 0.85 | 12.8 | 8.7 | 25.5 | {2.6 } | |||
30 | 0.85 | 12.8 | 10.5 | 31.4 | {3.2 } | |||
35 | 0.9 | 16.7 | 12.2 | 36.3 | {3.7 } | |||
40 | 0.9 | 16.8 | 14 | 41.2 | {4.2 } | |||
45 | 1.0 | 27.8 | 15.8 | 46.1 | {4.7 } | |||
50 | 1.0 | 28.0 | 17.5 | 52.0 | {5.3 } | |||
60 | 1.0 | 28.0 | 18 | 53.0 | {5.4 } | 30 | ||
70 | 1.1 | 46.2 | 20 | 53.0 | {6 } | 28 | ||
UM 8− | 10 | 0.85 | 6.4 | 3.5 | 10.8 | {1.1 } | 35 | |
15 | 0.9 | 7.9 | 5.2 | 15.7 | {1.6 } | |||
20 | 0.9 | 7.9 | 7 | 20.6 | {2.1 } | |||
25 | 0.9 | 7.9 | 8.7 | 25.5 | {2.6 } | |||
30 | 1.0 | 12.0 | 10.5 | 31.4 | {3.2 } | |||
35 | 1.0 | 12.0 | 12.2 | 36.3 | {3.7 } | |||
40 | 1.1 | 18.7 | 14 | 41.2 | {4.2 } | |||
45 | 1.1 | 18.7 | 15.8 | 46.1 | {4.7 } | |||
50 | 1.1 | 18.7 | 17.5 | 52.0 | {5.3 } | |||
60 | 1.2 | 28.2 | 21 | 61.8 | {6.3 } | |||
70 | 1.3 | 42.0 | 24.5 | 72.6 | {7.4 } | |||
UM10− | 10 | 0.9 | 5.2 | 3.5 | 10.8 | {1.1} | 35 | |
15 | 1.0 | 7.3 | 5.2 | 15.7 | {1.6} | |||
20 | 1.0 | 7.3 | 7 | 20.6 | {2.1} | |||
25 | 1.1 | 10.5 | 8.7 | 25.5 | {2.6} | |||
30 | 1.1 | 10.5 | 10.5 | 31.4 | {3.2} | |||
35 | 1.2 | 15 | 12.2 | 36.3 | {3.7} | |||
40 | 1.2 | 15 | 14 | 41.2 | {4.2} | |||
45 | 1.3 | 21.8 | 15.8 | 46.1 | {4.7} | |||
50 | 1.3 | 21.8 | 17.5 | 52.0 | {5.3} | |||
60 | 1.4 | 30.8 | 21 | 61.8 | {6.3} | |||
70 | 1.4 | 30.8 | 24.5 | 72.6 | {7.4} | |||
UM13− | 15 | 1.2 | 8.4 | 5.2 | 15.7 | {1.6} | 35 | |
20 | 1.3 | 11.1 | 7 | 20.6 | {2.1} | |||
25 | 1.3 | 11.1 | 8.7 | 25.5 | {2.6} | |||
30 | 1.4 | 15.1 | 10.5 | 31.4 | {3.2} | |||
35 | 1.4 | 15.1 | 12.2 | 36.3 | {3.7} | |||
40 | 1.4 | 15.1 | 14 | 41.2 | {4.2} | |||
45 | 1.4 | 15.1 | 15.8 | 46.1 | {4.7} | |||
50 | 1.4 | 15.1 | 17.5 | 52.0 | {5.3} | |||
60 | 1.6 | 27.2 | 21 | 61.8 | {6.3} | |||
70 | 1.6 | 27.2 | 24.5 | 72.6 | {7.4} | |||
80 | 1.7 | 36.2 | 28 | 82.4 | {8.4} | |||
UM16− | 15 | 1.4 | 9.6 | 5.2 | 15.7 | { 1.6} | 35 | |
20 | 1.5 | 12.4 | 7 | 20.6 | { 2.1} | |||
25 | 1.5 | 12.4 | 8.7 | 25.5 | { 2.6} | |||
30 | 1.5 | 12.4 | 10.5 | 31.4 | { 3.2} | |||
35 | 1.6 | 15.6 | 12.2 | 36.3 | { 3.7} | |||
40 | 1.6 | 15.6 | 14 | 41.2 | { 4.2} | |||
45 | 1.7 | 20.4 | 15.8 | 46.1 | { 4.7} | |||
50 | 1.7 | 20.4 | 17.5 | 52.0 | { 5.3} | |||
60 | 1.8 | 26.1 | 21 | 61.8 | { 6.3} | |||
70 | 1.8 | 26.1 | 24.5 | 72.6 | { 7.4} | |||
80 | 1.8 | 26.1 | 28 | 82.4 | { 8.4} | |||
UM20− | 20 | 1.8 | 11.3 | 7 | 34.3 | { 3.5} | 35 | |
25 | 1.9 | 13.3 | 8.8 | 43.1 | { 4.4} | |||
30 | 1.9 | 13.3 | 10.5 | 52.0 | { 5.3} | |||
35 | 2 | 16 | 12.3 | 59.8 | { 6.1} | |||
40 | 2 | 16 | 14 | 68.6 | { 7 } | |||
45 | 2.2 | 23.7 | 15.8 | 77.5 | { 7.9} | |||
50 | 2.2 | 23.7 | 17.5 | 86.3 | { 8.8} | |||
60 | 2.2 | 23.7 | 21 | 103.0 | {10.5} | |||
70 | 2.4 | 34.8 | 24.5 | 120.6 | {12.3} | |||
80 | 2.4 | 34.8 | 28 | 137.3 | {14 } |
型式 | d | 貼緊長度 (參考值) | F max. | N{kgf} max. | Fa% | NT$基準單價 | ||
Type D−L | ||||||||
UH 4− | 5* | 0.45 | 2.7 | 1.5 | 4.4 | {0.45 } | 30 | |
10* | 0.5 | 3.8 | 3 | 8.8 | {0.9 } | |||
15 | 0.6 | 8.1 | 4.5 | 13.2 | {1.35 } | |||
20 | 0.65 | 11.7 | 6 | 17.6 | {1.8 } | |||
25 | 0.7 | 16.8 | 7.5 | 22.1 | {2.25 } | |||
30 | 0.7 | 16.8 | 9 | 26.5 | {2.7 } | |||
UH 5− | 5* | 0.55 | 3.3 | 1.5 | 4.4 | {0.45 } | 30 | |
10 | 0.6 | 4.65 | 3 | 8.8 | {0.9 } | |||
15 | 0.6 | 4.65 | 4.5 | 13.2 | {1.35 } | |||
20 | 0.75 | 11.81 | 6 | 17.6 | {1.8 } | |||
25 | 0.75 | 11.81 | 7.5 | 22.1 | {2.25 } | |||
30 | 0.8 | 16 | 9 | 26.5 | {2.7 } | |||
35 | 0.85 | 21.68 | 10.5 | 30.9 | {3.15 } | |||
40 | 0.85 | 21.68 | 12 | 35.3 | {3.6 } | |||
45 | 0.9 | 28.8 | 13.5 | 39.7 | {4.05 } | |||
UH 6− | 5* | 0.65 | 3.2 | 1.5 | 8.8 | {0.9 } | 30 | |
10 | 0.7 | 3.9 | 3 | 17.7 | {1.8 } | |||
15 | 0.85 | 7.7 | 4.5 | 26.5 | {2.7 } | |||
20 | 0.9 | 9.7 | 6 | 35.3 | {3.6 } | |||
25 | 1.0 | 15.5 | 7.5 | 44.1 | {4.5 } | |||
30 | 1.0 | 15.5 | 9 | 53.0 | {5.4 } | |||
35 | 1.1 | 24.8 | 9.8 | 57.9 | {5.9 } | 28 | ||
40 | 1.1 | 24.8 | 10 | 58.8 | {6 } | 25 | ||
45 | 1.1 | 24.8 | 11.3 | 66.7 | {6.8 } | |||
50 | 1.2 | 39.0 | 10 | 58.8 | {6 } | 20 | ||
60 | 1.2 | 39.0 | 14 | 82.4 | {8.4} | 23 | ||
70 | 1.2 | 39.0 | 15 | 88.3 | { 9 } | 21 | ||
UH 8− | 10 | 0.9 | 5.3 | 3 | 17.7 | {1.8} | 30 | |
15 | 0.9 | 5.3 | 4.5 | 26.5 | {2.7} | |||
20 | 1.1 | 11 | 6 | 35.3 | {3.6} | |||
25 | 1.1 | 11 | 7.5 | 44.1 | {4.5} | |||
30 | 1.2 | 15.9 | 9 | 53.0 | {5.4} | |||
35 | 1.2 | 15.9 | 10.5 | 61.8 | {6.3} | |||
40 | 1.3 | 23.1 | 12 | 70.6 | {7.2} | |||
45 | 1.3 | 23.1 | 13.5 | 79.4 | {8.1} | |||
50 | 1.4 | 33.3 | 15 | 88.3 | { 9 } | |||
60 | 1.4 | 33.3 | 18 | 105.9 | {10.8 } | |||
70 | 1.5 | 48.0 | 19 | 111.8 | {11.4 } | 27 | ||
UH 10− | 10 | 1.1 | 6.9 | 3 | 17.7 | { 1.8 } | 30 | |
15 | 1.1 | 6.9 | 4.5 | 26.5 | { 2.7 } | |||
20 | 1.2 | 9.3 | 6 | 35.3 | { 3.6 } | |||
25 | 1.2 | 9.3 | 7.5 | 44.1 | { 4.5 } | |||
30 | 1.3 | 12.7 | 9 | 53.0 | { 5.4 } | |||
35 | 1.4 | 17.5 | 10.5 | 61.8 | { 6.3 } | |||
40 | 1.4 | 17.5 | 12 | 70.6 | { 7.2 } | |||
45 | 1.5 | 23.8 | 13.5 | 79.4 | { 8.1 } | |||
50 | 1.5 | 23.8 | 15 | 88.3 | { 9 } | |||
60 | 1.6 | 32.4 | 18 | 105.9 | {10.8 } | |||
70 | 1.7 | 44.2 | 21 | 123.6 | {12.6 } | |||
UH 13− | 15 | 1.5 | 9.2 | 4.5 | 44.1 | { 4.5 } | 30 | |
20 | 1.5 | 9.2 | 6 | 58.8 | { 6 } | |||
25 | 1.5 | 9.2 | 7.5 | 73.5 | { 7.5 } | |||
30 | 1.8 | 18 | 9 | 88.3 | { 9 } | |||
35 | 1.8 | 18 | 10.5 | 103.0 | {10.5 } | |||
40 | 1.8 | 18 | 12 | 117.7 | {12 } | |||
45 | 1.8 | 18 | 13.5 | 132.4 | {13.5 } | |||
50 | 2.0 | 28.5 | 15 | 147.0 | {15 } | |||
60 | 2.1 | 36 | 18 | 176.5 | {18 } | |||
70 | 2.2 | 45.1 | 21 | 205.9 | {21 } | |||
80 | 2.2 | 45.1 | 20 | 196.1 | {20 } | 25 |
型式 | d | 貼緊長度 (參考值) | F max. | N{kgf} max. | Fa% | NT$基準單價 | ||
Type D−L | ||||||||
UH 16− | 15 | 1.7 | 9.6 | 4.6 | 44.1 | { 4.5 } | 30 | |
20 | 1.9 | 14 | 6 | 58.8 | { 6 } | |||
25 | 1.9 | 14 | 7.5 | 73.5 | { 7.5 } | |||
30 | 1.9 | 14 | 9 | 88.3 | { 9 } | |||
35 | 1.9 | 14 | 10.5 | 103.0 | {10.5 } | |||
40 | 2.2 | 25.1 | 12 | 117.7 | {12 } | |||
45 | 2.2 | 25.1 | 13.5 | 132.4 | {13.5 } | |||
50 | 2.2 | 25.1 | 15 | 147.1 | {15 } | |||
60 | 2.3 | 30.5 | 18 | 176.5 | {18 } | |||
70 | 2.5 | 44.7 | 21 | 205.9 | {21 } | |||
80 | 2.5 | 44.7 | 24 | 235.4 | {24 } | |||
UH 20− | 25 | 2.3 | 13.8 | 7.5 | 110.8 | {11.3 } | 30 | |
30 | 2.3 | 13.8 | 9 | 132.4 | {13.5 } | |||
35 | 2.5 | 18.8 | 10.5 | 154.9 | {15.8 } | |||
40 | 2.5 | 18.8 | 12 | 176.5 | {18 } | |||
45 | 2.8 | 29.4 | 13.5 | 199.1 | {20.3 } | |||
50 | 2.8 | 29.4 | 15 | 220.6 | {22.5 } | |||
60 | 3 | 40.5 | 18 | 264.8 | {27 } | |||
70 | 3 | 40.5 | 21 | 308.9 | {31.5 } | |||
80 | 3.2 | 54.4 | 24 | 353.0 | {36 } |
Type | UV | UY | UR | UF | UL | UTT | UM | UH | UBB | |||||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0.05{0.005} | 0.2{0.02} | 0.3{0.03} | 0.5{0.05} | ||||||||||||||||||||||||
3 | 0.05 {0.005} | 0.098 {0.01} | 0.29 {0.03} | 0.49 {0.05} | 0.98 {0.1} | 1.5 {0.15} | ||||||||||||||||||||||
4 | 2.0{0.2} | 2.9{0.3} | 4.9{0.5} | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2.0 {0.2} | 2.9 {0.3} | 5.9 {0.6} | 9.8 {1.0} | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0.2 {0.02} | |||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 9.8 {1.0} | 19.6 {2.0} | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0.3{0.03} | 0.5{0.05} | 0.98{0.1} | 2.9{0.3} | 3.9{0.4} | 4.9{0.5} | 14.7{1.5} | 29.4{3.0} | ||||||||||||||||||||
Fmax. | F=L×70% | F=L×Fa% | F=L×Fa% | F=L×45% | F=L×40% | F=L×Fa% | F=L×Fa% | F=L×Fa% | F=L×Fa% |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
圓線彈簧 外徑基準 不鏽鋼型UM・UH的型號UM20-30-LKC頁面。
記載關於型號UM20-30-LKC之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
UH10-15-LKC |
UH10-20 |
UH10-20-LKC |
UM20-35 |
UM20-35-LKC |
UM20-40 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 容許荷重(範圍指定) (N) | 端面狀態 | 最大荷重 (N) | 最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量) (mm) | 自由長度 L (mm) | 外徑 D(或是D1) (φ) | 彈簧常數 (N/mm) | 線徑 (φ) | 貼緊長度 (mm) | 公差變更 | 容許壓縮量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | 16.01~30.00 | 有研磨 | 26.5 | 10.5 | 15 | 10 | 5.9 | 1.1 | 6.9 | LKC(有) | 4.5 | ||
當日可能 | 10 | 30.01~50.00 | 有研磨 | 35.3 | 14 | 20 | 10 | 5.9 | 1.2 | 9.3 | - | 6 | ||
8天~ | 10 | 30.01~50.00 | 有研磨 | 35.3 | 14 | 20 | 10 | 5.9 | 1.2 | 9.3 | LKC(有) | 6 | ||
當日可能 | 10 | 50.01~73.00 | 有研磨 | 59.8 | 22.7 | 35 | 20 | 4.9 | 2 | 16 | - | 12.3 | ||
8天~ | 10 | 50.01~73.00 | 有研磨 | 59.8 | 22.7 | 35 | 20 | 4.9 | 2 | 16 | LKC(有) | 12.3 | ||
當日可能 | 10 | 50.01~73.00 | 有研磨 | 68.6 | 26 | 40 | 20 | 4.9 | 2 | 16 | - | 14 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策