(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

圓線彈簧 外徑基準 不鏽鋼型UM・UH (型號表)

圓線彈簧

圓線彈簧 外徑基準 不鏽鋼型UM・UH
  • 促銷至 2024/09/30截止

將相同直徑者的彈簧常數進行統一,使其成為標準化規格系列。
UM型・・・容許最大壓縮量28~35%
UH型・・・容許最大壓縮量20~30%
Round Wire Coil Springs/Deflection 27%-30%/O.D. Referenced

(i)請注意

  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

UH6-50-LKC

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 相當於SUS304−WPB 彈簧常數 ±10%

規格表

型式
UM16−80
UH16−80
■UM:Fmax.(容許壓縮量)=L×Fa%
型式d貼緊長度
(參考值)
F
max.
N{kgf}
max.
Fa%NT$基準單價
Type DーL
UM 4−50.42.21.753.4{0.35}35
100.54.93.56.8{0.7 }
150.557.55.2510.3{1.05}
200.611.1713.7{1.4 }
250.611.18.7517.2{1.75}
300.6516.310.520.6{2.1 }
UM 5−50.452.251.753.4{0.35}35
100.53.133.56.8{0.7 }
150.658.455.2510.3{1.05}
200.658.45713.7{1.4 }
250.711.98.7517.2{1.75}
300.711.910.520.6{2.1 }
350.7516.512.2524.0{2.45}
400.823.21427.5{2.8 }
450.823.215.7530.9{3.15}
500.8531.4517.534.3{3.5 }
UM 6−50.552.71.74.9{0.5 }35
100.75.63.510.8{1.1 }
150.757.45.215.7{1.6 }
200.757.4720.6{2.1 }
250.8512.88.725.5{2.6 }
300.8512.810.531.4{3.2 }
350.916.712.236.3{3.7 }
400.916.81441.2{4.2 }
451.027.815.846.1{4.7 }
501.028.017.552.0{5.3 }
601.028.01853.0{5.4 }30
701.146.22053.0{6 }28
UM 8−100.856.43.510.8{1.1 }35
150.97.95.215.7{1.6 }
200.97.9720.6{2.1 }
250.97.98.725.5{2.6 }
301.012.010.531.4{3.2 }
351.012.012.236.3{3.7 }
401.118.71441.2{4.2 }
451.118.715.846.1{4.7 }
501.118.717.552.0{5.3 }
601.228.22161.8{6.3 }
701.342.024.572.6{7.4 }
UM10−100.95.23.510.8{1.1}35
151.07.35.215.7{1.6}
201.07.3720.6{2.1}
251.110.58.725.5{2.6}
301.110.510.531.4{3.2}
351.21512.236.3{3.7}
401.2151441.2{4.2}
451.321.815.846.1{4.7}
501.321.817.552.0{5.3}
601.430.82161.8{6.3}
701.430.824.572.6{7.4}
UM13−151.28.45.215.7{1.6}35
201.311.1720.6{2.1}
251.311.18.725.5{2.6}
301.415.110.531.4{3.2}
351.415.112.236.3{3.7}
401.415.11441.2{4.2}
451.415.115.846.1{4.7}
501.415.117.552.0{5.3}
601.627.22161.8{6.3}
701.627.224.572.6{7.4}
801.736.22882.4{8.4}
UM16−151.49.65.215.7{ 1.6}35
201.512.4720.6{ 2.1}
251.512.48.725.5{ 2.6}
301.512.410.531.4{ 3.2}
351.615.612.236.3{ 3.7}
401.615.61441.2{ 4.2}
451.720.415.846.1{ 4.7}
501.720.417.552.0{ 5.3}
601.826.12161.8{ 6.3}
701.826.124.572.6{ 7.4}
801.826.12882.4{ 8.4}
UM20−201.811.3734.3{ 3.5}35
251.913.38.843.1{ 4.4}
301.913.310.552.0{ 5.3}
3521612.359.8{ 6.1}
402161468.6{ 7 }
452.223.715.877.5{ 7.9}
502.223.717.586.3{ 8.8}
602.223.721103.0{10.5}
702.434.824.5120.6{12.3}
802.434.828137.3{14 }
kgf(荷重)=N/mm(彈簧常數)×0.101972×F(壓縮量)
{kgf}=N×0.101972
有*符號者,兩端面無研磨加工。
使用次數:100萬次
●圈數的計算方法(參考值):
總圈數=貼緊長度÷線徑(d)-1
有效圈數=總圈數-2
※圈數為參考值。生產批號不同的產品會有一些誤差。

緊貼長度為參考值。生產批號不同的產品會有一些誤差。若壓縮至貼緊長度下使用,可能會導致彈簧變形或使用幾次就毀損。請務必在容許壓縮量F max.(mm)的範圍內使用。
■UH:Fmax.(容許壓縮量)=L×Fa%
型式d貼緊長度
(參考值)
F
max.
N{kgf}
max.
Fa%NT$基準單價
Type D−L
UH 4−50.45 2.7 1.5 4.4{0.45 }30
100.5 3.83 8.8{0.9 }
150.6 8.14.5 13.2{1.35 }
200.65 11.7 6 17.6{1.8 }
250.7 16.87.5 22.1{2.25 }
300.7 16.89 26.5{2.7 }
UH 5−50.55 3.3 1.5 4.4{0.45 }30
100.6 4.65 3 8.8{0.9 }
150.6 4.65 4.5 13.2{1.35 }
200.75 11.816 17.6{1.8 }
250.75 11.817.5 22.1{2.25 }
300.8 169 26.5{2.7 }
350.85 21.6810.5 30.9{3.15 }
400.85 21.6812 35.3{3.6 }
450.928.813.5 39.7{4.05 }
UH 6−50.653.21.5 8.8{0.9 }30
100.7 3.9 3 17.7{1.8 }
150.857.7 4.5 26.5{2.7 }
200.9 9.7 6 35.3{3.6 }
251.0 15.5 7.5 44.1{4.5 }
301.0 15.5 9 53.0{5.4 }
351.1 24.89.8 57.9{5.9 }28
401.1 24.810 58.8{6 }25
451.1 24.811.3 66.7{6.8 }
501.2 39.010 58.8{6 }20
601.2 39.014 82.4{8.4}23
701.239.015 88.3{ 9 }21
UH 8−100.9 5.33 17.7{1.8}30
150.9 5.34.5 26.5{2.7}
201.1 11 6 35.3{3.6}
251.1 11 7.5 44.1{4.5}
301.2 15.99 53.0{5.4}
351.2 15.910.5 61.8{6.3}
401.3 23.112 70.6{7.2}
451.3 23.113.5 79.4{8.1}
501.4 33.315 88.3{ 9 }
601.4 33.318105.9{10.8 }
701.5 48.019111.8{11.4 }27
UH 10−10 1.1 6.9 3 17.7{ 1.8 }30
151.1 6.9 4.5 26.5{ 2.7 }
201.2 9.3 635.3{ 3.6 }
251.2 9.37.544.1{ 4.5 }
301.3 12.7 9 53.0{ 5.4 }
351.4 17.5 10.561.8 { 6.3 }
401.4 17.5 12 70.6 { 7.2 }
451.5 23.8 13.579.4 { 8.1 }
501.5 23.8 15 88.3 { 9 }
601.6 32.4 18 105.9 {10.8 }
701.7 44.2 21 123.6{12.6 }
UH 13−151.5 9.2 4.5 44.1{ 4.5 }30
201.5 9.2 6 58.8 { 6 }
251.5 9.2 7.5 73.5 { 7.5 }
301.8 18 9 88.3 { 9 }
351.8 18 10.5 103.0{10.5 }
401.8 18 12 117.7{12 }
451.8 18 13.5 132.4{13.5 }
502.0 28.5 15 147.0{15 }
602.1 36 18176.5{18 }
702.2 45.1 21 205.9{21 }
802.2 45.1 20 196.1{20 }25

型式d貼緊長度
(參考值)
F
max.
N{kgf}
max.
Fa%NT$基準單價
Type D−L
UH 16−151.7 9.6 4.6 44.1 { 4.5 }30
201.9 14 6 58.8 { 6 }
251.9 147.573.5 { 7.5 }
301.9 14 988.3 { 9 }
351.9 14 10.5 103.0 {10.5 }
402.2 25.1 12 117.7{12 }
452.2 25.1 13.5 132.4 {13.5 }
502.2 25.1 15147.1{15 }
602.3 30.518176.5 {18 }
702.5 44.7 21205.9 {21 }
802.5 44.7 24235.4 {24 }
UH 20−252.3 13.8 7.5110.8{11.3 }30
302.3 13.8 9132.4{13.5 }
352.5 18.8 10.5154.9{15.8 }
402.5 18.8 12176.5{18 }
452.829.4 13.5199.1 {20.3 }
502.829.4 15220.6 {22.5 }
60340.5 18264.8{27 }
70340.521308.9{31.5 }
803.254.424353.0{36 }
kgf(荷重)=N/mm(彈簧常數)×0.101972×F(壓縮量)
{kgf}=N×0.101972
●圈數的計算方法(參考值):
總圈數=貼緊長度÷線徑(d)-1
有效圈數=總圈數-2
※圈數為參考值。生產批號不同的產品會有一些誤差。

緊貼長度為參考值。生產批號不同的產品會有一些誤差。若壓縮至貼緊長度下使用,可能會導致彈簧變形或使用幾次就毀損。請務必在容許壓縮量F max.(mm)的範圍內使用。

有*符號者,兩端端面無研磨加工。
使用次數:100萬次
■彈簧常數N/mm{kgf/mm}
D12僅有UY・UR・UF・UL・UBB型。D14僅有UBB型。
TypeUVUYURUFULUTTUMUHUBB
D
20.05{0.005}0.2{0.02}0.3{0.03}0.5{0.05}
30.05
{0.005}
0.098
{0.01}
0.29
{0.03}
0.49
{0.05}
0.98
{0.1}
1.5
{0.15}
42.0{0.2}2.9{0.3}4.9{0.5}
5
62.0
{0.2}
2.9
{0.3}
5.9
{0.6}
9.8
{1.0}
8
100.2
{0.02}
12
139.8
{1.0}
19.6
{2.0}
14
16
200.3{0.03}0.5{0.05}0.98{0.1}2.9{0.3}3.9{0.4}4.9{0.5}14.7{1.5}29.4{3.0}
Fmax.F=L×70%F=L×Fa%F=L×Fa%F=L×45%F=L×40%F=L×Fa%F=L×Fa%F=L×Fa%F=L×Fa%

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
UH6-50-LKC
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS容許荷重(範圍指定)
(N)
端面狀態 最大荷重
(N)
最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量)
(mm)
自由長度 L
(mm)
外徑 D(或是D1)
(φ)
彈簧常數
(N/mm)
線徑
(φ)
貼緊長度
(mm)
公差變更 容許壓縮量
(mm)
8天~ 1050.01~73.00有研磨58.8405065.91.239LKC(有)10

Loading...

  1. 1

圓線彈簧 外徑基準 不鏽鋼型UM・UH的型號UH6-50-LKC頁面。
記載關於型號UH6-50-LKC之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
UH10-15-LKC
UH10-20
UH10-20-LKC
UH6-60
UH6-60-LKC
UH6-70
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS容許荷重(範圍指定)
(N)
端面狀態 最大荷重
(N)
最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量)
(mm)
自由長度 L
(mm)
外徑 D(或是D1)
(φ)
彈簧常數
(N/mm)
線徑
(φ)
貼緊長度
(mm)
公差變更 容許壓縮量
(mm)
8天~ 1016.01~30.00有研磨26.510.515105.91.16.9LKC(有)4.5
當日可能 1030.01~50.00有研磨35.31420105.91.29.3-6
8天~ 1030.01~50.00有研磨35.31420105.91.29.3LKC(有)6
4天~ 1073.01~107.00有研磨82.4466065.91.239-14
8天~ 1073.01~107.00有研磨82.4466065.91.239LKC(有)14
4天~ 1073.01~107.00有研磨88.3557065.91.239-15

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767