(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

圓線彈簧 外徑基準 不鏽鋼型UL・UTT (型號表)

圓線彈簧

圓線彈簧 外徑基準 不鏽鋼型UL・UTT
  • 促銷至 2024/09/30截止

將相同直徑者的彈簧常數進行統一,使其成為標準化規格系列。
UL・UTT型・・・容許最大壓縮量40%
Round Wire Coil Springs/Deflection 40%/O.D. Referenced

(i)請注意

  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

UL10-10-LKC

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

圓線彈簧 外徑基準不鏽鋼型 UL・UTT:關聯圖像
材質 相當於SUS304−WPB
彈簧常數 ±10%

規格表

型式
UL16−80
UTT16−80
■彈簧常數N/mm{kgf/mm}
D12僅有UY・UR・UF・UL・UBB型。D14僅有UBB型。
 TypeUVUYURUFULUTTUMUHUBB
D 
2    0.05{0.005}  0.2{0.02}  0.3{0.03}  0.5{0.05}             
3 0.05
{0.005}
  0.098
{0.01}
  0.29
{0.03}
  0.49
{0.05}
  0.98
{0.1}
  1.5
{0.15}
          
4             2.0{0.2}  2.9{0.3}  4.9{0.5} 
5                  
6           2.0
{0.2}
  2.9
{0.3}
  5.9
{0.6}
  9.8
{1.0}
 
8                  
10    0.2
{0.02}
               
12                   
13                9.8
{1.0}
  19.6
{2.0}
 
14                   
16                   
20    0.3{0.03}  0.5{0.05}  0.98{0.1}  2.9{0.3}  3.9{0.4}  4.9{0.5}  14.7{1.5}  29.4{3.0} 
Fmax.F=L×70%F=L×Fa%F=L×Fa%F=L×45%F=L×40%F=L×Fa%F=L×Fa%F=L×Fa%F=L×Fa%

型式(LKC)
UTT6−35LKC

AlterationsCodeSpec.
 LKC變更自由長度彈簧常數的公差。(參照下表)

型式L彈簧常數
公差
NT$基準單價NT$折扣單價
TypeD指定單位5mm追加工公差1〜3 pcs4〜9 pcs10〜19 pcs20〜49 pcs
UTT515・20LKC±0.4±5%    
25・30±0.5    
6
8
10
1020±0.4    
2550±0.5    
60・70±0.8    
13
16
1530±0.5    
3550±0.5    
60・70・80±0.8    
202030±0.5    
3550±0.5    
60・70・80±0.8    
兩端面研磨加工。 超過表中最大數量時請至WOS確認。
適用於D5以上。
■UL:Fmax.(容許壓縮量)=L×40%
型式d貼緊長度
(參考值)
F
max.
N{kgf}
max.
NT$基準單價
Type D−L
UL 2−50.21.6520.98 {0.1} 
 100.265.0741.96 {0.2}
 150.265.0762.94 {0.3}
 200.39.983.92 {0.4}
 250.3214.1104.90 {0.5} 
 300.3214.1125.88 {0.6}
UL 3− 50.30 2 2 2.0{0.2} 
 100.35 3.7 4 3.9 {0.4}
 150.4 6.6 6 5.9{0.6}
 200.46.6 8 7.8 {0.8}
 250.45 11.710 9.8 {1 } 
 300.45 11.712 11.8{1.2}
 350.45 11.714 13.7 {1.4}
 400.5 2016 15.7{1.6}
UL 4−50.352.12 2.0 {0.2} 
 100.455.34 3.9 {0.4}
 150.455.36 5.9{0.6}
 200.588 7.8{0.8}
 250.5 810 9.8 {1 } 
 300.55 12.712 11.8 {1.2}
 350.55 12.714 13.7 {1.4}
 400.6 19.816 15.7 {1.6}
 450.6 19.818 17.7 {1.8}
 500.6 19.820 19.6 {2 }
 600.6529.9 24 23.5 {2.4}
UL 5−50.4 2.22 2.0 {0.2} 
 100.5 4.754 3.9 {0.4}
 150.5 4.756 5.9 {0.6}
 200.55 6.888 7.8 {0.8}
 250.556.8810 9.8 {1 } 
 30 0.65 14.9512 11.8 {1.2}
 35 0.6514.9514 13.7 {1.4}
 400.65 14.951615.7 {1.6}
 450.7 21.718 17.7 {1.8}
 500.7 21.720 19.6 {2 }
 600.75 30.75 24 23.5 {2.4} 
UL 6−50.45 2.32 2.0 {0.2} 
 100.55 4.44 3.9 {0.4}
 150.55 4.46 5.9 {0.6}
 20 0.65 8.58 7.8 {0.8}
 250.658.510 9.8 {1 } 
 300.7 12.6 12 11.8 {1.2}
 350.7 12.614 13.7 {1.4}
 400.7 12.616 15.7 {1.6}
 450.7517.318 17.7 {1.8}
 500.75 17.320 19.6 {2 }
 600.8 24.8 24 23.5 {2.4} 
 700.8 24.8 28 27.5 {2.8}
UL 8−10 0.65 4.64 3.9 {0.4} 
 150.75 8.36 5.9 {0.6}
 200.75 8.38 7.8 {0.8}
 250.758.310 9.8 {1 } 
 300.8 10.4 12 11.8 {1.2}
 350.8 10.414 13.7{1.4}
 400.8 10.416 15.7 {1.6}
 450.8514.518 17.7 {1.8}
 500.8514.520 19.6 {2 }
 600.91824 23.5 {2.4} 
 701.0 3028 27.5 {2.8}
 801.0303231.4{3.2}
UL 10−100.75 4.7 4 3.9 {0.4} 
 150.8 6.26 5.9 {0.6}
 200.8 6.28 7.8 {0.8}
 250.9 9.510 9.8 {1 }
 300.9 9.5 12 11.8{1.2}
 350.9 9.5 14 13.7 {1.4}
 401.0 15.5 1615.7 {1.6}
 451.0 15.518 17.7 {1.8}
 501.0 15.5 20 19.6 {2 }
 601.1 23.7 24 23.5 {2.4} 
 701.1 23.7 28 27.5 {2.8}
 801.1 23.7 32 31.4 {3.2}
UL 12−150.96.7565.9{0.6} 
 2011087.8 {0.8}
 25110109.8 {1.0}
 301.114.851211.8 {1.2}
 351.114.851413.7 {1.4} 
 401.221.61615.7 {1.6}
 451.221.61817.7 {1.8}
 501.221.62019.6 {2.0}
 601.332.52423.5 {2.4} 
 701.332.52827.5{2.8} 
 801.446.23231.4{3.2}
UL 13−150.9 5.4 6 5.9 {0.6} 
 201.0 8.258 7.8 {0.8}
 251.0 8.2510 9.8 {1 }
 301.1 12.112 11.8 {1.2}
 351.112.114 13.7 {1.4}
 401.1 12.1 16 15.7 {1.6}
 451.216.818 17.7 {1.8}
 501.2 16.820 19.6 {2 }
 601.216.824 23.5 {2.4} 
 701.435 28 27.5 {2.8}
 801.435 32 31.4 {3.2}
UL 16−151.1 7.7 6 5.9 {0.6} 
 201.17.7 8 7.8 {0.8}
 251.2 10.810 9.8 {1 }
 301.210.8 12 11.8 {1.2}
 351.3 14.314 13.7 {1.4}
 401.314.3 16 15.7 {1.6}
 451.419.6 1817.7 {1.8}
 501.419.6 20 19.6 {2 }
 601.4 19.624 23.5 {2.4} 
 701.527 28 27.5{2.8}
 801.5 27 32 31.4{3.2}
UL 20−201.6 10.4 8 23.5{2.4} 
 251.6 10.410 29.4 {3 }
 301.712.812 35.3{3.6}
 351.712.814 41.2{4.2}
 401.8 15.3 16 47.1{4.8}
 451.815.318 53.0 {5.4} 
 502 23 20 58.8{6 }
 602 2324 70.6 {7.2} 
 702.2 35.2 2882.4 {8.4}
 802.235.23294.1{9.6}
kgf(荷重)=N/mm(彈簧常數)×0.101972×F(壓縮量)
{kgf}=N×0.101972
有*符號者,兩端面無研磨加工。
使用次數:100萬次
●圈數的計算方法(參考值):
總圈數=貼緊長度÷線徑(d)-1
有效圈數=總圈數-2
※圈數為參考值。生產批號不同的產品會有一些誤差。

緊貼長度為參考值。生產批號不同的產品會有一些誤差。若壓縮至貼緊長度下使用,可能會導致彈簧變形或使用幾次就毀損。請務必在容許壓縮量Fmax.(mm)的範圍內使用。
■UTT:Fmax.(容許壓縮量)=L×Fa%
型式d貼緊長度
(參考值)
F
max.
N(kgf)Fa%NT$基準單價
Type D−LMax.
UTT 3−50.352.822.9 {0.3}40  
 100.44.845.9 {0.6}
 150.458.368.8 {0.9}
 200.458.368.8 {0.9}30
 250.514811.8 {1.2}32  
 300.514811.8 {1.2}27
UTT 4−50.42.622.9 {0.3}40  
 100.453.945.9 {0.6}
 150.5668.8 {0.9}
 200.559.4811.8 {1.2}
 250.614.41014.7 {1.5}
 300.614.41014.7 {1.5}33  
UTT 5−50.452.622.9 {0.3}40  
 100.53.645.9 {0.6}
 150.67.568.8 {0.9} 
 200.67.5811.8 {1.2}
 250.6510.71014.7 {1.5} 
 300.715.41217.7 {1.8}
 35 0.715.41420.6 {2.1} 
UTT 6−50.52.423.9 {0.4}40  
 100.64.247.8 {0.8}
 150.77.4611.8 {1.2}
 200.77.4815.7 {1.6}
 250.813.61019.6 {2.0}
 300.813.61223.5 {2.4}
 350.8517.51427.5 {2.8} 
 400.9 23.41631.4 {3.2}
 450.9 23.41835.3 {3.6}
 500.9 23.41835.3 {3.6}36  
 60 1.0 411835.3 {3.6}30
 70 1.0 412447.1 {4.8}34

型式d貼緊長度
(參考值)
F
max.
N(kgf)Fa%NT$基準單價
Type D−LMax.
UTT 8−100.755.347.8 {0.8}40  
 150.755.3611.8 {1.2}
 200.910.4815.7 {1.6}
 250.910.41019.6 {2.0}
 301.0 171223.5 {2.4}
 351.0 171427.5 {2.8} 
 401.0 171631.4 {3.2}
 451.125.31835.3 {3.6} 
 501.125.32039.2 {4.0}
 601.125.32447.1 {4.8} 
 701.239.62854.9 {5.6}
UTT 10−100.855.147.8 {0.8}40  
 150.855.1611.8 {1.2}
 201.0 9.5815.7 {1.6}
 251.0 9.51019.6 {2.0}
 301.114.31223.5 {2.4}
 351.114.31427.5 {2.8} 
 401.220.41631.4 {3.2}
 451.220.41835.3 {3.6}
 501.220.42039.2 {4.0}
 601.329.92447.1 {4.8} 
 701.443.42447.1 {4.8}34
UTT 13−151.0 5.75611.8 {1.2}40  
 201.210.5815.7 {1.6}
 251.210.51019.6 {2.0}
 301.3151223.5 {2.4} 
 351.3151427.5 {2.8}
 401.420.31631.4 {3.2}
 451.420.31835.3 {3.6}
 501.527.82039.2 {4.0} 
 601.527.82447.1 {4.8}
 701.638.42854.9 {5.6} 
 801.638.43262.8 {6.4}

型式d貼緊長度
(參考值)
F
max.
N(kgf)Fa%NT$基準單價
Type D−LMax.
UTT 16−151.27.2611.8 {1.2}40  
 201.39.1815.7 {1.6}
 251.39.11019.6 {2.0}
 301.412.31223.5 {2.4} 
 351.516.51427.5 {2.8}
 401.621.61631.4 {3.2}
 451.621.61835.3 {3.6}
 501.7282039.2 {4.0} 
 601.7282447.1 {4.8}
 701.8362854.9 {5.6} 
 801.8363262.8 {6.4}
UTT 20−201.710.6831.4 {3.2}40  
 251.812.61039.2 {4.0}
 301.812.61247.1 {4.8}
 352.0 191454.9 {5.6}
 402.0 191662.8 {6.4} 
 452.0 191870.6 {7.2}
 502.227.52078.5 {8.0}
 602.227.52494.1 {9.6}
 702.334.528109.8 {11.2} 
 802.440.832125.5 {12.8}
kgf(荷重)=N/mm(彈簧常數)×0.101972×F(壓縮量)
{kgf}=N×0.101972
●圈數的計算方法(參考值):
總圈數=貼緊長度÷線徑(d)-1
有效圈數=總圈數-2
※圈數為參考值。生產批號不同的產品會有一些誤差。

緊貼長度為參考值。生產批號不同的產品會有一些誤差。若壓縮至貼緊長度下使用,可能會導致彈簧變形或使用幾次就毀損。請務必在容許壓縮量F max.(mm)的範圍內使用。

有*符號者,兩端面無研磨加工。
使用次數:100萬次

追加工

圓線彈簧 外徑基準不鏽鋼型 UL・UTT:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
UL10-10-LKC
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS容許荷重(範圍指定)
(N)
端面狀態 最大荷重
(N)
最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量)
(mm)
自由長度 L
(mm)
外徑 D(或是D1)
(φ)
彈簧常數
(N/mm)
線徑
(φ)
貼緊長度
(mm)
公差變更 容許壓縮量
(mm)
8天~ 101.51~4.50有研磨3.9610100.980.754.7LKC(有)4

Loading...

  1. 1

圓線彈簧 外徑基準 不鏽鋼型UL・UTT的型號UL10-10-LKC頁面。
記載關於型號UL10-10-LKC之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
UL10-10
UL10-15
UL10-15-LKC
UL10-20
UL10-20-LKC
UL10-25
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS容許荷重(範圍指定)
(N)
端面狀態 最大荷重
(N)
最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量)
(mm)
自由長度 L
(mm)
外徑 D(或是D1)
(φ)
彈簧常數
(N/mm)
線徑
(φ)
貼緊長度
(mm)
公差變更 容許壓縮量
(mm)
4天~ 101.51~4.50有研磨3.9610100.980.754.7-4
當日可能 104.51~8.50有研磨5.9915100.980.86.2-6
8天~ 104.51~8.50有研磨5.9915100.980.86.2LKC(有)6
當日可能 104.51~8.50有研磨7.81220100.980.86.2-8
8天~ 104.51~8.50有研磨7.81220100.980.86.2LKC(有)8
當日可能 108.51~16.00有研磨9.81525100.980.99.5-10

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767