(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
將相同直徑者的彈簧常數進行統一,成為標準化規格系列。
WH型・・・容許最大壓縮量20~30%
WB型・・・容許最大壓縮量25%Round Coil Springs - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx25% - 30% /O.D. Referenced
型式 |
WH13−60 |
d | 緊貼長度 (參考值) | F max. | 荷重 N{kgf} max. | 型式 | NT$基準單價 | |
TypeD−L | 10〜19 pcs | |||||
0.45 | 2.7 | 1.5 | 4.9{0.5} | WH4− | 5* | |
0.45 | 2.7 | 3 | 8.8{0.9} | 10* | ||
0.55 | 5.8 | 4.5 | 13.7{1.4} | 15 | ||
0.6 | 8.4 | 6 | 17.7{1.8} | 20 | ||
0.65 | 12.4 | 7.5 | 22.6{2.3} | 25 | ||
0.65 | 12.4 | 9 | 26.5{2.7} | 30 | ||
0.6 | 3.3 | 1.5 | 8.8{0.9} | WH5− | 5* | |
0.7 | 5.5 | 3 | 17.7{1.8} | 10 | ||
0.75 | 7.5 | 4.5 | 26.5{2.7} | 15 | ||
0.75 | 7.5 | 6 | 35.3{3.6} | 20 | ||
0.85 | 13.6 | 7.5 | 44.1{4.5} | 25 | ||
0.85 | 13.6 | 7.5 | 44.3{4.5} | (30) | ||
0.9 | 17.1 | 8.8 | 51.6{5.3} | (35) | ||
0.9 | 17.1 | 8.8 | 51.9{5.3} | (40) | ||
0.65 | 3.3 | 1.5 | 8.8{0.9} | WH6− | 5* | |
0.75 | 5.2 | 3 | 17.7{1.8} | 10 | ||
0.8 | 6.4 | 4.5 | 26.5{2.7} | 15 | ||
0.9 | 9.9 | 6 | 35.3{3.6} | 20 | ||
0.9 | 9.9 | 7.5 | 44.1{4.5} | 25 | ||
1.0 | 16 | 9 | 53.0{5.4} | 30 | ||
1.0 | 16 | 10.5 | 61.8{6.3} | 35 | ||
1.1 | 25 | 12 | 70.6{7.2} | 40 | ||
1.1 | 25 | 11.3 | 66.7{6.8} | (45) | ||
1.2 | 39.6 | 10 | 58.8{6.0} | (50) | ||
1.2 | 39.6 | 14.5 | 85.3{8.7} | (55) | ||
1.2 | 39.6 | 14 | 82.4{8.4} | (60) | ||
1.2 | 39.6 | 14 | 82.4{8.4} | (65) | ||
1.2 | 39.6 | 15 | 88.3{9.0} | (70) | ||
0.9 | 5.4 | 3 | 17.7{1.8} | WH8− | 10 | |
1.0 | 8 | 4.5 | 26.5{2.7} | 15 | ||
1.1 | 11.5 | 6 | 35.3{3.6} | 20 | ||
1.1 | 11.5 | 7.5 | 44.1{4.5} | 25 | ||
1.2 | 16.8 | 9 | 53.0{5.4} | 30 | ||
1.2 | 16.8 | 10.5 | 61.8{6.3} | 35 | ||
1.2 | 16.8 | 12 | 70.6{7.2} | 40 | ||
1.3 | 24.7 | 13.5 | 79.4{8.1} | 45 | ||
1.3 | 24.7 | 15 | 88.3{9.0} | 50 | ||
1.4 | 35 | 16.5 | 97.1{9.9} | 55 | ||
1.4 | 35 | 18 | 105.9{10.8} | 60 | ||
1.4 | 35 | 17 | 100.0{10.2} | (65) | ||
1.4 | 35 | 19 | 111.8{11.4} | (70) | ||
1.0 | 5.4 | 3 | 17.7{1.8} | WH10− | 10 | |
1.1 | 7 | 4.5 | 26.5{2.7} | 15 | ||
1.2 | 9.6 | 6 | 35.3{3.6} | 20 | ||
1.2 | 9.6 | 7.5 | 44.1{4.5} | 25 | ||
1.3 | 13.9 | 9 | 53.0{5.4} | 30 | ||
1.4 | 18 | 10.5 | 61.8{6.3} | 35 | ||
1.4 | 18 | 12 | 70.6{7.2} | 40 | ||
1.5 | 25 | 13.5 | 79.4{8.1} | 45 | ||
1.5 | 25 | 15 | 88.3{9.0} | 50 | ||
1.5 | 25 | 16.5 | 97.1{9.9} | 55 | ||
1.5 | 25 | 18 | 105.9{10.8} | 60 | ||
1.6 | 35 | 19.5 | 114.7{11.7} | 65 | ||
1.6 | 35 | 21 | 123.6{12.6} | 70 | ||
1.7 | 45.9 | 24 | 141.0{14.4} | 80 |
d | 緊貼長度 (參考值) | F max. | 荷重 N{kgf} max. | 型式 | NT$基準單價 | |
TypeD−L | 10〜19 pcs | |||||
1.2 | 6.9 | 3 | 17.7{1.8} | WH12− | 10 | |
1.3 | 9.1 | 4.5 | 26.5{2.7} | 15 | ||
1.3 | 9.1 | 6 | 35.3{3.6} | 20 | ||
1.3 | 9.1 | 7.5 | 44.1{4.5} | 25 | ||
1.4 | 11.9 | 9 | 53.0{5.4} | 30 | ||
1.4 | 11.9 | 10.5 | 61.8{6.3} | 35 | ||
1.5 | 15.4 | 12 | 70.6{7.2} | 40 | ||
1.5 | 15.4 | 13.5 | 79.4{8.1} | 45 | ||
1.6 | 20.4 | 15 | 88.3{9.0} | 50 | ||
1.6 | 20.4 | 16.5 | 97.1{9.9} | 55 | ||
1.7 | 26.8 | 18 | 105.9{10.8} | 60 | ||
1.7 | 26.8 | 19.5 | 114.7{11.7} | 65 | ||
1.8 | 35.1 | 21 | 123.6{12.6} | 70 | ||
1.9 | 45.6 | 24 | 141.0{14.4} | 80 | ||
1.3 | 6.2 | 3 | 29.4{3.0} | WH13− | 10 | |
1.5 | 9.3 | 4.5 | 44.1{4.5} | 15 | ||
1.6 | 12.3 | 6 | 58.8{6.0} | 20 | ||
1.6 | 12.3 | 7.5 | 73.5{7.5} | 25 | ||
1.7 | 15 | 9 | 88.3{9.0} | 30 | ||
1.7 | 15 | 10.5 | 103.0{10.5} | 35 | ||
1.8 | 19 | 12 | 117.7{12.0} | 40 | ||
1.9 | 25 | 13.5 | 132.4{13.5} | 45 | ||
1.9 | 25 | 15 | 147.1{15.0} | 50 | ||
2.0 | 30 | 16.5 | 161.8{16.5} | 55 | ||
2.0 | 30 | 18 | 176.5{18.0} | 60 | ||
2.1 | 39 | 19.5 | 191.2{19.5} | 65 | ||
2.1 | 39 | 21 | 205.9{21.0} | 70 | ||
2.1 | 39 | 24 | 235.4{24.0} | 80 | ||
1.6 | 10.4 | 4.5 | 44.1{4.5} | WH14− | 15 | |
1.6 | 10.4 | 6 | 58.8{6.0} | 20 | ||
1.6 | 10.4 | 7.5 | 73.5{7.5} | 25 | ||
1.7 | 12.8 | 9 | 88.3{9.0} | 30 | ||
1.7 | 12.8 | 10.5 | 103.0{10.5} | 35 | ||
1.9 | 20 | 12 | 117.7{12.0} | 40 | ||
1.9 | 20 | 13.5 | 132.4{13.5} | 45 | ||
2.1 | 30.5 | 15 | 147.1{15.0} | 50 | ||
2.1 | 30.5 | 16.5 | 161.8{16.5} | 55 | ||
2.1 | 30.5 | 18 | 176.5{18.0} | 60 | ||
2.2 | 37.4 | 19.5 | 191.2{19.5} | 65 | ||
2.2 | 37.4 | 21 | 205.9{21.0} | 70 | ||
2.3 | 47.2 | 24 | 235.4{24.0} | 80 | ||
1.7 | 10.2 | 4.5 | 44.1{4.5} | WH16− | 15 | |
1.8 | 12.6 | 6 | 58.8{6.0} | 20 | ||
1.9 | 14.5 | 7.5 | 73.5{7.5} | 25 | ||
1.9 | 14.5 | 9 | 88.3{9.0} | 30 | ||
2.0 | 18 | 10.5 | 103.0{10.5} | 35 | ||
2.1 | 21 | 12 | 117.7{12.0} | 40 | ||
2.2 | 26 | 13.5 | 132.4{13.5} | 45 | ||
2.2 | 26 | 15 | 147.1{15.0} | 50 | ||
2.2 | 26 | 16.5 | 161.8{16.5} | 55 | ||
2.3 | 32 | 18 | 176.5{18.0} | 60 | ||
2.3 | 32 | 19.5 | 191.2{19.5} | 65 | ||
2.4 | 38 | 21 | 205.9{21.0} | 70 | ||
2.5 | 47.5 | 24 | 235.4{24.0} | 80 |
d | 緊貼長度 (參考值) | F max. | 荷重 N{kgf} max. | 型式 | NT$基準單價 | |
TypeD−L | 10〜19 pcs | |||||
2.1 | 12.6 | 6 | 88.3{9.0} | WH18− | 20 | |
2.2 | 15.4 | 7.5 | 109.8{11.2} | 25 | ||
2.2 | 15.4 | 9 | 132.4{13.5} | 30 | ||
2.3 | 18.4 | 10.5 | 154.0{15.7} | 35 | ||
2.4 | 21.6 | 12 | 176.5{18.0} | 40 | ||
2.5 | 25 | 13.5 | 199.1{20.3} | 45 | ||
2.5 | 25 | 15 | 220.6{22.5} | 50 | ||
2.6 | 30 | 16.5 | 242.2{24.7} | 55 | ||
2.6 | 30 | 18 | 264.8{27.0} | 60 | ||
2.8 | 42 | 19.5 | 286.4{29.2} | 65 | ||
2.8 | 42 | 21 | 308.9{31.5} | 70 | ||
2.9 | 49.3 | 24 | 353.0{36.0} | 80 | ||
3.0 | 57 | 26.1 | 397.2{40.5} | (90) | ||
3.0 | 57 | 24 | 441.3{45.0} | (100) | ||
2.2 | 12.7 | 6 | 88.3{9.0} | WH20− | 20 | |
2.3 | 15 | 7.5 | 109.8{11.2} | 25 | ||
2.3 | 15 | 9 | 132.4{13.5} | 30 | ||
2.5 | 20 | 10.5 | 154.0{15.7} | 35 | ||
2.5 | 20 | 12 | 176.5{18.0} | 40 | ||
2.5 | 20 | 13.5 | 199.1{20.3} | 45 | ||
2.6 | 22.8 | 15 | 220.6{22.5} | 50 | ||
2.6 | 22.8 | 16.5 | 242.2{24.7} | 55 | ||
2.8 | 30.8 | 18 | 264.8{27.0} | 60 | ||
2.8 | 30.8 | 19.5 | 286.4{29.2} | 65 | ||
3.0 | 42 | 21 | 308.9{31.5} | 70 | ||
3.0 | 42 | 24 | 353.0{36.0} | 80 | ||
3.2 | 56.8 | 27 | 397.2{40.5} | 90 | ||
3.2 | 56.8 | 30 | 441.3{45.0} | 100 | ||
2.3 | 12.7 | 6 | 88.3{9.0} | WH22− | 20 | |
2.5 | 16.7 | 7.5 | 109.8{11.2} | 25 | ||
2.5 | 16.7 | 9 | 132.4{13.5} | 30 | ||
2.6 | 18.2 | 10.5 | 154.0{15.7} | 35 | ||
2.8 | 25 | 12 | 176.5{18.0} | 40 | ||
2.8 | 25 | 13.5 | 199.1{20.3} | 45 | ||
2.8 | 25 | 15 | 220.6{22.5} | 50 | ||
3.0 | 33 | 16.5 | 242.2{24.7} | 55 | ||
3.0 | 33 | 18 | 264.8{27.0} | 60 | ||
3.0 | 33 | 19.5 | 286.4{29.2} | 65 | ||
3.2 | 43 | 21 | 308.9{31.5} | 70 | ||
3.2 | 43 | 24 | 353.0{36.0} | 80 | ||
3.2 | 43 | 26.1 | 397.2{40.5} | (90) | ||
3.5 | 64.4 | 26 | 441.3{45.0} | (100) | ||
2.8 | 16.8 | 9 | 132.4{13.5} | WH27− | 30 | |
2.8 | 16.8 | 10.5 | 154.0{15.7} | 35 | ||
2.9 | 18.8 | 12 | 176.5{18.0} | 40 | ||
2.9 | 19.4 | 13.5 | 199.1{20.3} | 45 | ||
3.2 | 25.5 | 15 | 220.6{22.5} | 50 | ||
3.2 | 25.5 | 16.5 | 242.2{24.7} | 55 | ||
3.5 | 35.5 | 18 | 264.8{27.0} | 60 | ||
3.5 | 35.5 | 19.5 | 286.4{29.2} | 65 | ||
3.5 | 35.5 | 21 | 308.9{31.5} | 70 | ||
3.5 | 35.5 | 24 | 353.0{36.0} | 80 | ||
3.5 | 35.5 | 27 | 397.2{40.5} | 90 | ||
4.0 | 68 | 30 | 441.3{45.0} | 100 |
Type | WY | WR | WF | WL | WT | WM | WH | WB | |||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||||||||||
2 | 0.5{0.05} | ||||||||||||||||||||||||
3 | 0.1 {0.01} | 0.3 {0.03} | 0.5 {0.05} | 1.0 {0.1} | 1.5 {0.15} | 2.0 {0.2} | 3.9{0.4} | ||||||||||||||||||
4 | 2.9{0.3} | 4.9{0.5} | |||||||||||||||||||||||
5 | 2.0 {0.2} | 2.9 {0.3} | 5.9 {0.6} | 9.8 {1.0} | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 0.2 {0.02} | ||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 9.8 {1.0} | 19.6{2.0} | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 0.5 {0.05} | 1.0 {0.1} | 2.9 {0.3} | 3.9 {0.4} | 4.9 {0.5} | 14.7{1.5} | 29.4{3.0} | ||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 29.4{3.0} | ||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||
Fmax. | F=L×75% | F=L×60% | F=L×45% | F=L×40% | F=L×40% | F=L×35% | F=L×30% | F=L×25% |
d | 緊貼長度 (參考值) | F max. | 荷重 N{kgf} max. | 型式 | NT$基準單價 | |
TypeD−L | 10〜19 pcs | |||||
0.4 | 3.2 | 1.3 | 4.9{0.5} | WB3− | 5* | |
0.5 | 6.5 | 2.5 | 9.8{1.0} | 10* | ||
0.55 | 10.5 | 3.8 | 14.7{1.5} | 15* | ||
0.55 | 12.7 | 5 | 19.6{2.0} | 20* | ||
0.6 | 17.4 | 6.3 | 24.5{2.5} | 25* | ||
0.6 | 21.0 | 7.5 | 29.4{3.0} | 30* | ||
0.65 | 24.0 | 8.8 | 34.3{3.5} | 35* | ||
0.65 | 27.0 | 10.0 | 39.2{4.0} | 40* | ||
0.5 | 3 | 1.3 | 5.9{0.6} | WB4− | 5* | |
0.6 | 6 | 2.5 | 12.3{1.3} | 10 | ||
0.65 | 9.8 | 3.8 | 18.1{1.9} | 15 | ||
0.7 | 12.6 | 5 | 24.5{2.5} | 20 | ||
0.75 | 16.5 | 6.3 | 30.4{3.1} | 25 | ||
0.75 | 20.3 | 7.5 | 36.8{3.8} | 30 | ||
0.8 | 24 | 8.8 | 43.1{4.4} | 35 | ||
0.8 | 28 | 10 | 49.0{5.0} | 40 | ||
0.8 | 29 | 11.3 | 55.4{5.7} | 45 | ||
0.85 | 34 | 12.5 | 61.3{6.3} | 50 | ||
0.65 | 3.3 | 1.3 | 12.7{1.3} | WB5− | 5 | |
0.8 | 7 | 2.5 | 24.5{2.5} | 10 | ||
0.8 | 7 | 3.8 | 37.3{3.8} | 15 | ||
0.9 | 13 | 5 | 49.0{5.0} | 20 | ||
0.9 | 13 | 6.3 | 61.8{6.3} | 25 | ||
1.0 | 21 | 7.5 | 73.5{7.5} | 30 | ||
1.0 | 25 | 8.8 | 86.3{8.8} | 35 | ||
1.0 | 25 | 10 | 98.1{10.0} | 40 | ||
1.1 | 31 | 11.3 | 110.8{11.3} | 45 | ||
1.1 | 34 | 12.5 | 122.6{12.5} | 50 | ||
1.1 | 39 | 13.8 | 135.3{13.8} | 55 | ||
1.1 | 43 | 15 | 147.1{15.0} | 60 | ||
1.1 | 46 | 16.3 | 159.8{16.3} | 65 | ||
1.2 | 50 | 17.5 | 171.6{17.5} | 70 | ||
0.7 | 3.5 | 1.3 | 12.7{1.3} | WB6− | 5 | |
0.9 | 7 | 2.5 | 24.5{2.5} | 10 | ||
0.9 | 7.5 | 3.8 | 37.3{3.8} | 15 | ||
1.0 | 11.5 | 5 | 49.0{5.0} | 20 | ||
1.1 | 17.5 | 6.3 | 61.8{6.3} | 25 | ||
1.1 | 19.5 | 7.5 | 73.5{7.5} | 30 | ||
1.1 | 20 | 8.8 | 86.3{8.8} | 35 | ||
1.2 | 28 | 10 | 98.1{10.0} | 40 | ||
1.2 | 30 | 11.3 | 110.8{11.3} | 45 | ||
1.2 | 32 | 12.5 | 122.6{12.5} | 50 | ||
1.2 | 32 | 13.8 | 135.3{13.8} | 55 | ||
1.3 | 43 | 15 | 147.1{15.0} | 60 | ||
1.3 | 46 | 16.3 | 159.8{16.3} | 65 | ||
1.3 | 50 | 17.5 | 171.6{17.5} | 70 | ||
1.4 | 57 | 20 | 196.1{20.0} | 80 | ||
1.0 | 6 | 2.5 | 24.5{2.5} | WB8− | 10 | |
1.2 | 10.8 | 3.8 | 37.3{3.8} | 15 | ||
1.2 | 11.5 | 5 | 49.0{5.0} | 20 | ||
1.3 | 17 | 6.3 | 61.8{6.3} | 25 | ||
1.3 | 17 | 7.5 | 73.5{7.5} | 30 | ||
1.4 | 24.5 | 8.8 | 86.3{8.8} | 35 | ||
1.4 | 25.2 | 10 | 98.1{10.0} | 40 | ||
1.5 | 32 | 11.3 | 110.8{11.3} | 45 | ||
1.5 | 33 | 12.5 | 122.6{12.5} | 50 | ||
1.5 | 36.5 | 13.8 | 135.3{13.8} | 55 | ||
1.5 | 36.5 | 15 | 147.1{15.0} | 60 | ||
1.6 | 48 | 16.3 | 159.8{16.3} | 65 | ||
1.6 | 48 | 17.5 | 171.6{17.5} | 70 | ||
1.6 | 55 | 20 | 196.1{20.0} | 80 |
d | 緊貼長度 (參考值) | F max. | 荷重 N{kgf} max. | 型式 | NT$基準單價 | |
TypeD−L | 10〜19 pcs | |||||
1.2 | 6 | 2.5 | 24.5{2.5} | WB10− | 10 | |
1.3 | 8.5 | 3.8 | 37.3{3.8} | 15 | ||
1.4 | 12 | 5 | 49.0{5.0} | 20 | ||
1.5 | 16.5 | 6.3 | 61.8{6.3} | 25 | ||
1.5 | 17 | 7.5 | 73.5{7.5} | 30 | ||
1.6 | 23 | 8.8 | 86.3{8.8} | 35 | ||
1.6 | 24 | 10 | 98.1{10.0} | 40 | ||
1.7 | 30 | 11.3 | 110.8{11.3} | 45 | ||
1.7 | 31.5 | 12.5 | 122.6{12.5} | 50 | ||
1.8 | 40 | 13.8 | 135.3{13.8} | 55 | ||
1.8 | 40 | 15 | 147.1{15.0} | 60 | ||
1.8 | 43 | 16.3 | 159.8{16.3} | 65 | ||
1.8 | 43 | 17.5 | 171.6{17.5} | 70 | ||
1.8 | 54 | 20 | 196.1{20.0} | 80 | ||
1.4 | 6.5 | 2.5 | 24.5{2.5} | WB12− | 10 | |
1.4 | 7.7 | 3.8 | 36.3{3.7} | 15 | ||
1.6 | 12.5 | 5 | 49.0{5.0} | 20 | ||
1.6 | 13.6 | 6.3 | 60.8{6.2} | 25 | ||
1.7 | 18 | 7.5 | 73.5{7.5} | 30 | ||
1.8 | 22.5 | 8.8 | 85.3{8.7} | 35 | ||
1.8 | 24 | 10 | 98.1{10.0} | 40 | ||
1.8 | 24 | 11.3 | 109.8{11.2} | 45 | ||
1.9 | 34 | 12.5 | 122.6{12.5} | 50 | ||
2.0 | 38 | 13.8 | 134.4{13.7} | 55 | ||
2.0 | 40 | 15 | 147.1{15.0} | 60 | ||
2.0 | 42 | 16.3 | 158.9{16.2} | 65 | ||
2.1 | 48.5 | 17.5 | 171.6{17.5} | 70 | ||
2.1 | 52.5 | 20 | 196.1{20.0} | 80 | ||
1.6 | 6.4 | 2.5 | 49.0{5.0} | WB13− | 10 | |
1.8 | 11 | 3.8 | 74.5{7.6} | 15 | ||
1.8 | 11 | 5 | 98.1{10.0} | 20 | ||
2.0 | 17 | 6.3 | 123.6{12.6} | 25 | ||
2.0 | 18 | 7.5 | 147.1{15.0} | 30 | ||
2.1 | 22 | 8.8 | 172.6{17.6} | 35 | ||
2.1 | 22 | 10 | 196.1{20.0} | 40 | ||
2.3 | 32 | 11.3 | 221.6{22.6} | 45 | ||
2.3 | 32 | 12.5 | 245.2{25.0} | 50 | ||
2.4 | 40 | 13.8 | 270.7{27.6} | 55 | ||
2.4 | 42 | 15 | 294.2{30.0} | 60 | ||
2.4 | 42 | 16.3 | 319.7{32.6} | 65 | ||
2.5 | 50 | 17.5 | 343.2{35.0} | 70 | ||
2.5 | 50 | 20 | 392.3{40.0} | 80 | ||
1.8 | 9 | 3.8 | 72.6{7.4} | WB14− | 15 | |
2.0 | 13 | 5 | 98.1{10.0} | 20 | ||
2.0 | 14 | 6.3 | 121.6{12.4} | 25 | ||
2.1 | 18 | 7.5 | 147.1{15.0} | 30 | ||
2.1 | 23 | 8.8 | 170.6{17.4} | 35 | ||
2.3 | 26.3 | 10 | 196.1{20.0} | 40 | ||
2.3 | 27.6 | 11.3 | 219.7{22.4} | 45 | ||
2.4 | 31 | 12.5 | 245.2{25.0} | 50 | ||
2.5 | 37.5 | 13.8 | 268.7{27.4} | 55 | ||
2.5 | 41 | 15 | 294.2{30.0} | 60 | ||
2.5 | 43.5 | 16.3 | 317.7{32.4} | 65 | ||
2.6 | 48 | 17.5 | 343.2{35.0} | 70 | ||
2.6 | 52 | 20 | 392.3{40.0} | 80 |
d | 緊貼長度 (參考值) | F max. | 荷重 N{kgf} max. | 型式 | NT$基準單價 | |
TypeD−L | 10〜19 pcs | |||||
2.0 | 10 | 3.8 | 74.5{7.6} | WB16− | 15 | |
2.1 | 12.5 | 5 | 98.1{10.0} | 20 | ||
2.3 | 17 | 6.3 | 123.6{12.6} | 25 | ||
2.3 | 18.5 | 7.5 | 147.1{15.0} | 30 | ||
2.4 | 21.5 | 8.8 | 172.6{17.6} | 35 | ||
2.4 | 21.5 | 10 | 196.1{20.0} | 40 | ||
2.5 | 27.5 | 11.3 | 221.6{22.6} | 45 | ||
2.5 | 27.5 | 12.5 | 245.2{25.0} | 50 | ||
2.6 | 32 | 13.8 | 270.7{27.6} | 55 | ||
2.6 | 32 | 15 | 294.2{30.0} | 60 | ||
2.8 | 46 | 16.3 | 319.7{32.6} | 65 | ||
2.8 | 46 | 17.5 | 343.2{35.0} | 70 | ||
2.9 | 55 | 20 | 392.3{40.0} | 80 | ||
2.5 | 13.5 | 5 | 147.1{15.0} | WB18− | 20 | |
2.6 | 17 | 6.3 | 185.3{18.9} | 25 | ||
2.6 | 17 | 7.5 | 220.6{22.5} | 30 | ||
2.8 | 23.5 | 8.8 | 258.9{26.4} | 35 | ||
2.9 | 27.5 | 10 | 294.2{30.0} | 40 | ||
2.9 | 27.5 | 11.3 | 332.4{33.9} | 45 | ||
3.0 | 33 | 12.5 | 367.7{37.5} | 50 | ||
3.0 | 33 | 13.8 | 406.0{41.4} | 55 | ||
3.2 | 43 | 15 | 441.3{45.0} | 60 | ||
3.2 | 44.5 | 16.3 | 479.5{48.9} | 65 | ||
3.2 | 44.5 | 17.5 | 514.8{52.5} | 70 | ||
3.4 | 58 | 20 | 588.4{60.0} | 80 | ||
3.4 | 61 | 22.5 | 661.9{67.5} | 90 | ||
3.5 | 71 | 25 | 735.5{75.0} | 100 | ||
2.8 | 13.5 | 5 | 147.1{15.0} | WB22− | 20 | |
2.9 | 16 | 6.3 | 185.3{18.9} | 25 | ||
3.0 | 18 | 7.5 | 220.6{22.5} | 30 | ||
3.0 | 18 | 8.8 | 258.9{26.4} | 35 | ||
3.2 | 24 | 10 | 294.2{30.0} | 40 | ||
3.2 | 24 | 11.3 | 332.4{33.9} | 45 | ||
3.5 | 36 | 12.5 | 367.7{37.5} | 50 | ||
3.5 | 36 | 13.8 | 406.0{41.4} | 55 | ||
3.5 | 36 | 15 | 441.3{45.0} | 60 | ||
3.6 | 45 | 16.3 | 479.5{48.9} | 65 | ||
3.6 | 45 | 17.5 | 514.8{52.5} | 70 | ||
3.8 | 57 | 20 | 588.4{60.0} | 80 | ||
3.8 | 57 | 22.5 | 661.9{67.5} | 90 | ||
4.0 | 72 | 25 | 735.5{75.0} | 100 | ||
3.5 | 19 | 7.5 | 220.6{22.5} | WB27− | 30 | |
3.6 | 21 | 8.8 | 258.9{26.4} | 35 | ||
3.6 | 21 | 10 | 294.2{30.0} | 40 | ||
3.8 | 30 | 11.3 | 332.4{33.9} | 45 | ||
3.8 | 30 | 12.5 | 367.7{37.5} | 50 | ||
4.0 | 38 | 13.8 | 406.0{41.4} | 55 | ||
4.0 | 38 | 15 | 441.3{45.0} | 60 | ||
4.0 | 38 | 16.3 | 479.5{48.9} | 65 | ||
4.0 | 38 | 17.5 | 514.8{52.5} | 70 | ||
4.3 | 57 | 20 | 588.4{60.0} | 80 | ||
4.5 | 63 | 22.5 | 661.9{67.5} | 90 | ||
4.5 | 67 | 25 | 735.5{75.0} | 100 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
圓線彈簧 外徑基準 鋼琴線型WH・WB 【FA機械用標準零件】的型號WH10-65頁面。
記載關於型號WH10-65之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
WB10-25 |
WB10-30 |
WB10-35 |
WH10-70 |
WH10-80 |
WH12-10 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 容許荷重(範圍指定) (N) | 端面狀態 | 最大荷重 (N) | 最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量) (mm) | 自由長度 L (mm) | 外徑 D(或是D1) (φ) | 內徑 D-2d(或是D) (φ) | 彈簧常數 (N/mm) | 線徑 (φ) | 貼緊長度 (mm) | 容許壓縮量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 50.01~73.00 | 有研磨 | 61.8 | 18.7 | 25 | 10 | 7 | 9.8 | 1.5 | 16.5 | 6.3 | ||
當日可能 | 10 | 73.01~107.00 | 有研磨 | 73.5 | 22.5 | 30 | 10 | 7 | 9.8 | 1.5 | 17 | 7.5 | ||
4天~ | 10 | 73.01~107.00 | 有研磨 | 86.3 | 26.2 | 35 | 10 | 6.8 | 9.8 | 1.6 | 23 | 8.8 | ||
4天~ | 10 | 107.01~150.00 | 有研磨 | 123.6 | 49 | 70 | 10 | 6.8 | 5.9 | 1.6 | 35 | 21 | ||
當日可能 | 10 | 107.01~150.00 | 有研磨 | 141 | 56 | 80 | 10 | 6.6 | 5.9 | 1.7 | 45.9 | 24 | ||
4天~ | 10 | 16.01~30.00 | 有研磨 | 17.7 | 7 | 10 | 12 | 9.6 | 5.9 | 1.2 | 6.9 | 3 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策