(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

圓線彈簧 外徑基準 鋼琴線型WT・WM 【FA機械用標準零件】 (型號表)

圓線彈簧

圓線彈簧 外徑基準 鋼琴線型WT・WM 【FA機械用標準零件】
  • 促銷至 2024/09/30截止

將相同直徑者的彈簧常數進行統一,成為標準化規格系列。
WT型・・・容許最大壓縮量40%
WM型・・・容許最大壓縮量28~35%
Round Coil Springs - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx35% - 40% /O.D. Referenced

(i)請注意

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

WT18-80

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 圓線彈簧 外徑基準鋼琴線型WT・WM:關聯圖像
材質SWP-A

規格表

型式
WT1360
■WT:Fmax.(容許壓縮量)=L×40%(L×35%)
d緊貼長度
(參考值)
F
max.
荷重 
N{kgf}
max.
型式NT$基準單價
Type D-L1〜19 pcs
0.31.7322.9{0.3}WT3-5
0.4545.9{0.6}10
0.458.7868.8{0.9}15
0.458.78811.8{1.2}20
0.514.51014.7{1.5}25
0.42.722.9{0.3}WT4-5
0.42.745.9{0.6}10
0.56.568.8{0.9}15
0.559.63811.8{1.2}20
0.559.631014.7{1.5}25
0.6151217.7{1.8}30
0.6151420.6{2.1}35
0.6522.11623.5{2.4}40
0.452.3623.9{0.4}WT5-5
0.53.2547.8{0.8}10
0.66.3611.8{1.2}15
0.66.3815.7{1.6}20
0.712.61019.6{2.0}25
0.712.61223.5{2.4}30
0.7517.31427.5{2.8}35
0.7517.31427.5{2.8}(40)
0.82415.830.9{3.2}(45)
0.82417.534.3{3.5}(50)
0.8532.319.337.8{3.9}(55)
0.8532.32141.2{4.2}(60)
0.853422.744.5{4.5}(65)
0.944.624.548.1{4.9}(70)
0.52.3823.9{0.4}WT6-5
0.64.3547.8{0.8}10
0.64.35611.8{1.2}15
0.77.7815.7{1.6}20
0.77.71019.6{2.0}25
0.8141223.5{2.4}30
0.8141427.5{2.8}35
0.8518.71631.4{3.2}40
0.8518.71835.3{3.6}45
0.924.82039.2{4.0}50
0.924.81937.8{3.9}(55)
0.924.82141.2{4.2}(60)
0.926.122.744.5{4.5}(65)
14324.548.1{4.9}(70)
1432854.9{5.6}(80)

d緊貼長度
(參考值)
F
max.
荷重 
N{kgf}
max.
型式NT$基準單價
Type D-L1〜19 pcs
0.74.3847.8{0.8}WT8-10
0.86.8611.8{1.2}15
0.86.8815.7{1.6}20
0.86.81019.6{2.0}25
0.910.81223.5{2.4}30
0.910.81427.5{2.8}35
117.51631.4{3.2}40
117.51835.3{3.6}45
117.52039.2{4.0}50
1.127.52243.1{4.4}55
1.127.52447.1{4.8}60
1.127.52651.0{5.2}65
1.127.52854.9{5.6}70
1.2423262.8{6.4}80
0.855.5347.8{0.8}WT10-10
0.96.75611.8{1.2}15
0.96.75815.7{1.6}20
1101019.6{2.0}25
1101223.5{2.4}30
1101427.5{2.8}35
1101631.4{3.2}40
1.114.31835.3{3.6}45
1.114.32039.2{4.0}50
1.221.62243.1{4.4}55
1.221.62447.1{4.8}60
1.221.62651.0{5.2}65
1.332.52854.9{5.6}70
1.332.53262.8{6.4}80
16611.8{1.2}WT13-15
1.18.25815.7{1.6}20
1.18.251019.6{2.0}25
1.211.11223.5{2.4}30
1.211.11427.5{2.8}35
1.211.11631.4{3.2}40
1.211.11835.3{3.6}45
1.315.62039.2{4.0}50
1.315.62243.1{4.4}55
1.315.62447.1{4.8}60
1.4212651.0{5.2}65
1.4212854.9{5.6}70
1.4213262.8{6.4}80
1.27.5611.8{1.2}WT16-15
1.39.43815.7{1.6}20
1.412.61019.6{2.0}25
1.412.61223.5{2.4}30
1.412.61427.5{2.8}35
1.412.61631.4{3.2}40
1.622.41835.3{3.6}45
1.622.42039.2{4.0}50
1.622.42243.1{4.4}55
1.728.92447.1{4.8}60
1.728.92651.0{5.2}65
1.728.92854.9{5.6}70
1.728.93262.8{6.4}80

d緊貼長度
(參考值)
F
max.
荷重 
N{kgf}
max.
型式NT$基準單價
Type D-L1〜19 pcs
1.610.8831.4{3.2}WT18-20
1.713.61039.2{4.0}25
1.713.61247.1{4.8}30
1.713.61454.9{5.6}35
1.816.71662.8{6.4}40
1.920.51870.6{7.2}45
1.920.52078.5{8.0}50
2262286.3{8.8}55
2262494.1{9.6}60
22626102.0{10.4}65
22628109.8{11.2}70
2.131.532125.5{12.8}80
1.811.3831.4{3.2}WT22-20
1.811.31039.2{4.0}25
1.913.31247.1{4.8}30
1.913.31454.9{5.6}35
2161662.8{6.4}40
2.119.51870.6{7.2}45
2.119.52078.5{8.0}50
2.328.22286.3{8.8}55
2.328.22494.1{9.6}60
2.328.226102.0{10.4}65
2.328.228109.8{11.2}70
2.433.632125.5{12.8}80
2.113.21247.1{4.8}WT27-30
2.317.91454.9{5.6}35
2.317.91662.8{6.4}40
2.420.41870.6{7.2}45
2.628.62078.5{8.0}50
2.628.62286.3{8.8}55
2.628.62494.1{9.6}60
2.628.626102.0{10.4}65
2.839.228109.8{11.2}70
2.839.232125.5{12.8}80
●荷重的計算方法:荷重=彈簧常數×壓縮量
(國際單位)N=N/mm×Fmm
kgf=kgf/mm×Fmm
(kgf=N×0.101972)

(L)尺寸的容許壓縮量
WT5−40Fmax.=L×35%
WT5−45Fmax.=L×35%
WT5−50Fmax.=L×35%
WT5−55Fmax.=L×35%
WT5−60Fmax.=L×35%
WT5−65Fmax.=L×35%
WT5−70Fmax.=L×35%
WT6−55Fmax.=L×35%
WT6−60Fmax.=L×35%
WT6−65Fmax.=L×35%
WT6−70Fmax.=L×35%
WT6−80Fmax.=L×35%

WT型有*符號者,兩端面無研磨加工。
貼緊長度為參考值。
生產批號不同的產品會有一些誤差。
使用次數:100萬次
產品概要 P.355
彈簧的使用方法與注意事項 P.356
■彈簧常數 N/mm{kgf/mm} WY型無D12・14、WT型無D12・14・20。
TypeWYWRWFWLWTWMWHWB
D
20.5{0.05}
30.1
{0.01}
0.3
{0.03}
0.5
{0.05}
1.0
{0.1}
1.5
{0.15}
2.0
{0.2}
3.9{0.4}
42.9{0.3}4.9{0.5}
52.0
{0.2}
2.9
{0.3}
5.9
{0.6}
9.8
{1.0}
6
8
100.2
{0.02}
12
139.8
{1.0}
19.6{2.0}
14
16
180.5
{0.05}
1.0
{0.1}
2.9
{0.3}
3.9
{0.4}
4.9
{0.5}
14.7{1.5}29.4{3.0}
20
2229.4{3.0}
27
Fmax.F=L×75%F=L×60%F=L×45%F=L×40%F=L×40%F=L×35%F=L×30%F=L×25%
■WM:Fmax.(容許壓縮量)=L×35%
d緊貼長度
(參考值)
F
max.
荷重 
N{kgf}
max.
型式NT$基準單價
Type D-L1〜19 pcs
0.352.51.83.4{0.4}WM3−5
0.383.33.56.9{0.7}10
0.4575.310.3{1.1}15
0.511.5713.7{1.4}20
0.511.57.514.7{1.5}(25)
0.5520.4917.7{1.8}(30)
0.42.31.73.9{0.4}WM4−5
0.453.43.56.9{0.7}10
0.55.15.210.8{1.1}15
0.557.7713.7{1.4}20
0.611.78.717.7{1.8}25
0.611.710.520.6{2.1}30
0.6517.612.224.0{2.5}35
0.6517.61223.5{2.4}(40)
0.52.81.74.9{0.5}WM5−5
0.64.23.59.8{1.0}10
0.656.55.214.7{1.5}15
0.656.5720.6{2.1}20
0.79.18.725.5{2.6}25
0.7512.710.530.4{3.1}30
0.817.412.235.3{3.6}35
0.8523.81441.2{4.2}40
0.8523.815.846.1{4.7}45
0.923.81543.5{4.5}(50)
0.93016.549.0{5.0}(55)
0.9301853.0{5.4}(60)
0.93017.652.0{5.3}(65)
0.93019.658.8{6.0}(70)
0.552.81.74.9{0.5}WM6−5
0.654.73.59.8{1.0}10
0.7585.214.7{1.5}15
0.758720.6{2.1}20
0.8513.68.725.5{2.6}25
0.8513.610.530.4{3.1}30
0.91812.235.3{3.6}35
0.9181441.2{4.2}40
0.91815.846.1{4.7}45
0.851817.551.0{5.2}50
1.03119.255.9{5.7}55
1.0311853.0{5.4}(60)
1.03118.854.9{5.6}(65)
1.147.32058.8{6.0}(70)
1.148.422.465.9{6.7}(80)
0.754.23.59.8{1.0}WM8−10
0.98.55.214.7{1.5}15
0.98.5720.6{2.1}20
0.98.58.725.5{2.6}25
0.98.510.530.4{3.1}30
1.01312.235.3{3.6}35
1.0131441.2{4.2}40
1.119.815.846.1{4.7}45
1.119.817.551.0{5.2}50
1.231.219.255.9{5.7}55
1.231.22161.8{6.3}60
1.231.222.764.7{6.6}65
1.231.224.571.6{7.3}70
1.344.22882.4{8.4}80

d緊貼長度
(參考值)
F
max.
荷重 
N{kgf}
max.
型式NT$基準單價
Type D-L1〜19 pcs
0.95.23.59.8{1.0}WM10−10
1.07.75.214.7{1.5}15
1.07.7720.6{2.1}20
1.1118.725.5{2.6}25
1.11110.530.4{3.1}30
1.216.212.235.3{3.6}35
1.216.21441.2{4.2}40
1.322.115.846.1{4.7}45
1.322.117.551.0{5.2}50
1.322.119.255.9{5.7}55
1.432.12161.8{6.3}60
1.432.122.764.7{6.6}65
1.432.124.571.6{7.3}70
1.432.22882.4{8.4}80
1.05.53.510.3{1.1}WM12−10
1.17.45.214.7{1.5}15
1.17.4720.6{2.1}20
1.17.48.725.5{2.6}25
1.210.210.530.4{3.1}30
1.210.212.235.3{3.6}35
1.314.31441.2{4.2}40
1.314.315.846.1{4.7}45
1.314.317.551.0{5.2}50
1.419.619.255.9{5.7}55
1.419.62161.8{6.3}60
1.526.322.764.7{6.6}65
1.526.324.571.6{7.3}70
1.636.82882.4{8.4}80
1.053.510.3{1.1}WM13−10
1.28.45.214.7{1.5}15
1.311.7720.6{2.1}20
1.311.78.725.5{2.6}25
1.414.510.530.4{3.1}30
1.414.512.235.3{3.6}35
1.414.51441.2{4.2}40
1.414.515.846.1{4.7}45
1.414.517.551.0{5.2}50
1.522.519.255.9{5.7}55
1.522.52161.8{6.3}60
1.628.822.764.7{6.6}65
1.628.824.571.6{7.3}70
1.737.42882.4{8.4}80
1.737.431.592.9{9.5}90
1.27.55.214.7{1.5}WM14−15
1.39.8720.6{2.1}20
1.413.38.725.5{2.6}25
1.413.310.530.4{3.1}30
1.413.312.235.3{3.6}35
1.413.31441.2{4.2}40
1.517.315.846.1{4.7}45
1.517.317.551.0{5.2}50
1.517.319.255.9{5.7}55
1.623.22161.8{6.3}60
1.623.222.764.7{6.6}65
1.730.624.571.6{7.3}70
1.730.62882.4{8.4}80
1.839.631.592.7{9.5}90

d緊貼長度
(參考值)
F
max.
荷重 
N{kgf}
max.
型式NT$基準單價
Type D-L1〜19 pcs
1.37.85.214.7{1.5}WM16−15
1.49.8720.6{2.1}20
1.512.58.725.5{2.6}25
1.512.510.530.4{3.1}30
1.61512.235.3{3.6}35
1.6151441.2{4.2}40
1.720.415.846.1{4.7}45
1.720.417.551.0{5.2}50
1.82719.255.9{5.7}55
1.8272161.8{6.3}60
1.82722.764.7{6.6}65
1.82724.571.6{7.3}70
1.8272882.4{8.4}80
1.934.231.592.7{9.5}90
1.711.9734.3{3.5}WM18−20
1.814.48.742.2{4.3}25
1.814.410.551.0{5.2}30
1.814.412.259.8{6.1}35
1.814.41468.6{7.0}40
2.02215.877.5{7.9}45
2.02217.585.3{8.7}50
2.02219.294.1{9.6}55
2.02221103.0{10.5}60
2.234.122.7110.8{11.3}65
2.234.124.5119.6{12.2}70
2.234.128137.3{14.0}80
2.341.431.5154.0{15.7}90
2.341.435171.6{17.5}100
1.811.7734.3{3.5}WM20−20
1.811.78.742.2{4.3}25
1.914.310.551.0{5.2}30
1.914.312.259.8{6.1}35
1.914.31468.6{7.0}40
2.01715.877.5{7.9}45
2.01717.585.3{8.7}50
2.224.819.294.1{9.6}55
2.224.821103.0{10.5}60
2.224.822.7110.8{11.3}65
2.224.824.5119.6{12.2}70
2.43628137.3{14.0}80
2.43631.5154.0{15.7}90
2.43635171.6{17.5}100
1.912734.3{3.5}WM22−20
2.0148.742.2{4.3}25
2.01410.551.0{5.2}30
2.01412.259.8{6.1}35
2.0141468.6{7.0}40
2.32315.877.5{7.9}45
2.32317.585.3{8.7}50
2.32319.294.1{9.6}55
2.32321103.0{10.5}60
2.43022.7110.8{11.3}65
2.43024.5119.6{12.2}70
2.43028137.3{14.0}80
2.64031.5154.0{15.7}90
2.64035171.6{17.5}100
2.31410.551.0{5.2}WM27−30
2.41712.259.8{6.1}35
2.4171468.6{7.0}40
2.41815.877.5{7.9}45
2.62317.585.3{8.7}50
2.62319.294.1{9.6}55
2.62321103.0{10.5}60
2.83122.7110.8{11.3}65
2.83124.5119.6{12.2}70
2.83128137.3{14.0}80
3.043.531.5154.0{15.7}90
3.043.535171.6{17.5}100
●荷重的計算方法:荷重=彈簧常數×壓縮量
(國際單位)N=N/mm×Fmm
kgf=kgf/mm×Fmm
(kgf=N×0.101972)

貼緊長度為參考值。
生產批號不同的產品會有一些誤差。
使用次數:100萬次
產品概要 P.355
彈簧的使用方法與注意事項 P.356
WM型有*符號者,兩端面無研磨加工。
(L)尺寸的容許壓縮量
WM3−25Fmax.=L×30%
WM3−30Fmax.=L×30%
WM4−40Fmax.=L×30%
WM5−50Fmax.=L×30%
WM5−55Fmax.=L×30%
WM5−60Fmax.=L×30%
WM5−65Fmax.=L×27%
WM5−70Fmax.=L×28%
WM6−60Fmax.=L×30%
WM6−65Fmax.=L×29%
WM6−70Fmax.=L×28%
WM6−80Fmax.=L×28%

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
WT18-80
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS容許荷重(範圍指定)
(N)
端面狀態 最大荷重
(N)
最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量)
(mm)
自由長度 L
(mm)
外徑 D(或是D1)
(φ)
內徑 D-2d(或是D)
(φ)
彈簧常數
(N/mm)
線徑
(φ)
貼緊長度
(mm)
4天~ 10107.01~150.00有研磨125.548801813.83.92.131.5

Loading...

  1. 1

圓線彈簧 外徑基準 鋼琴線型WT・WM 【FA機械用標準零件】的型號WT18-80頁面。
記載關於型號WT18-80之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
WM10-25
WM10-30
WM10-35
WT22-20
WT22-25
WT22-30
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS容許荷重(範圍指定)
(N)
端面狀態 最大荷重
(N)
最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量)
(mm)
自由長度 L
(mm)
外徑 D(或是D1)
(φ)
內徑 D-2d(或是D)
(φ)
彈簧常數
(N/mm)
線徑
(φ)
貼緊長度
(mm)
當日可能 1016.01~30.00有研磨25.516.325107.82.91.111
當日可能 1030.01~50.00有研磨30.419.530107.82.91.111
當日可能 1030.01~50.00有研磨35.322.835107.62.91.216.2
4天~ 1030.01~50.00有研磨31.412202218.43.91.811.3
當日可能 1030.01~50.00有研磨39.215252218.43.91.811.3
當日可能 1030.01~50.00有研磨47.118302218.23.91.913.3

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767