MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
彈簧・緩衝
彈簧
壓縮彈簧
圓線彈簧
圓線彈簧 外徑基準 鋼琴線型WF・WL 【FA機械用標準零件】
篩選條件
清除全部選項
容許荷重(範圍指定)(N)
~1.50
1.51~4.50
4.51~8.50
8.51~16.00
16.01~30.00
30.01~50.00
50.01~73.00
73.01~107.00
107.01~150.00
顯示所有選項(9)
端面狀態
有研磨
無研磨
最大荷重(N)
0.98
1.1
2
2.2
2.3
2.9
3.2
3.9
4
4.4
4.9
5.5
5.9
6.6
7.6
7.8
8.8
9.8
10.8
11
11.8
12.1
12.7
13.2
13.7
14.3
14.7
15.4
15.7
17.7
19.6
19.8
19.9
21.6
22.1
23.5
24.2
24.3
25.5
26.5
27.5
28.6
28.7
29.4
30.9
31.4
35.3
41.2
47.1
53
58.8
64.7
70.6
76.5
82.4
94.1
105.9
117.7
詳細/查看所有選項(58)
最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量)(mm)
2.75
3
5.5
6
8.3
9
11
12
13.8
15
16.5
18
19.3
21
22
24
24.8
25
27
27.5
30
30.3
33
35.8
36
38.5
39
42
44
48
49.5
54
60
詳細/查看所有選項(33)
自由長度 L(mm)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100
詳細/查看所有選項(17)
外徑 D(或是D1)(φ)
2
3
4
5
6
8
10
12
13
14
16
18
20
22
27
詳細/查看所有選項(15)
內徑 D-2d(或是D)(φ)
1.4
1.42
1.48
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.36
2.4
2.48
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.36
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.24
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
6
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
7.8
8
8.2
8.3
8.4
8.5
8.7
9.4
9.6
9.8
10
10.2
10.4
10.6
10.8
11
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.8
12
12.2
12.4
12.8
13
13.2
13.4
13.6
13.8
14
14.2
14.4
14.6
14.8
15
15.2
15.4
15.6
16
16.4
16.6
16.8
17
17.2
17.4
17.6
18
18.4
18.6
19
19.2
19.4
21.4
21.8
22
22.4
22.8
23
23.2
23.6
詳細/查看所有選項(108)
彈簧常數(N/mm)
0.5
1
2.9
線徑(φ)
0.2
0.26
0.29
0.3
0.32
0.35
0.38
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.5
2.6
2.8
顯示所有選項(35)
貼緊長度(mm)
1.7
2
2.1
2.3
2.5
2.8
3.1
3.4
3.9
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
6
6.3
6.4
6.5
7
7.2
7.5
7.7
7.8
7.9
8
8.2
8.5
8.7
9
9.8
9.9
10
10.4
10.5
10.8
11
11.2
11.3
12
12.4
12.6
12.8
13
13.2
13.3
13.5
13.7
13.9
14
14.1
14.5
15
15.3
15.4
15.6
15.8
16
16.1
16.2
16.5
17
17.5
18
18.2
18.6
18.9
19
19.4
19.8
20
20.4
21
21.4
21.6
22
22.1
22.8
23.1
24
24.2
25.2
26
26.4
26.8
27.5
27.6
28
28.1
28.6
28.8
29.7
30.6
31
32
32.3
33
33.6
34.5
34.9
36
36.4
37.4
37.8
39.7
40
43
43.5
46.7
顯示所有選項(113)
類型
WF
WL
CAD
2D
3D
出貨日
全選
庫存品1天 當日出貨可能
3天以内
4天以内
MISUMI
圓線彈簧 外徑基準 鋼琴線型WF・WL 【FA機械用標準零件】
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄