(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2025/2/9 9:00 ~ 2/10 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

圓線彈簧 外徑基準 鋼琴線型WY・WR 【FA機械用標準零件】

圓線彈簧 外徑基準 鋼琴線型WY・WR 【FA機械用標準零件】
  • 促銷至 2025/03/31截止

將相同直徑者的彈簧常數進行統一,成為標準化規格系列。
WY型・・・容許最大壓縮量75%
W型・・・容許最大壓縮量60%
Round Coil Springs - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx60% - 75% /O.D. Referenced

(i)請注意

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

圓線彈簧 外徑基準鋼琴線型WY・WR:關聯圖像

規格表

型式
WY1360
■容許壓縮量Fmax.
TypeWYWRWFWLWTWMWHWB
DF=L×75%F=L×60%F=L×45%F=L×40%F=L×40%F=L×35%F=L×30%F=L×25%
 ■彈簧常數 N/mm{kgf/mm}
WY型無D12・14、WT型無D12・14・20。
    TypeWYWRWFWLWTWMWHWB
D
2   0.5{0.05}    
30.1
{0.01}
0.3
{0.03}
0.5
{0.05}
1.0
{0.1}
1.5
{0.15}
2.0
{0.2}
 3.9{0.4}
42.9{0.3}4.9{0.5}
52.0
{0.2}
2.9
{0.3}
5.9{0.6}9.8{1.0}
6
8
100.2
{0.02}
12
139.8
{1.0}
19.6
{2.0}
14
16
18 0.5
{0.05}
1.0
{0.1}
2.9
{0.3}
3.9
{0.4}
4.9
{0.5}
14.7
{1.5}
29.4{3.0}
20 
2229.4{3.0}
27
■WY:Fmax.(容許壓縮量)=L×75%
型式d貼緊長度
(參考值)
F
max.
荷重 
N{kgf}
max.
Type D−L
WY 3−



 
50.161.03.750.38{0.04}
100.22.07.50.75{0.08}
150.233.611.21.12{0.11}
200.233.6151.5{0.15}
250.255.518.71.87{0.19}
300.266.522.52.25{0.23}
WY 4−





 
50.21.13.750.38{0.04}
100.231.97.50.7{0.08}
150.231.911.21.1{0.11}
200.252.7151.5{0.15}
250.29518.71.8{0.19}
300.29522.52.2{0.23}
350.327.726.22.6{0.26}
400.327.7302.9{0.3}
WY 5−






 
100.251.77.50.7{0.08}
150.251.711.21.1{0.11}
200.33.2151.5{0.15}
250.33.218.71.8  {0.19}
300.356.322.52.2{0.23}
350.356.326.22.6{0.26}
400.389.2302.9{0.3}
450.389.233.73.3{0.34}
500.389.237.53.7{0.38}
WY 6−










 
100.32.17.50.75{0.08}
150.322.811.21.1{0.11}
200.322.8151.5{0.15}
250.354.118.71.8{0.19}
300.385.622.52.2{0.23}
350.385.626.22.6{0.26}
400.47.2302.9{0.3}
450.47.233.73.3{0.34}
500.47.237.53.7{0.38}
550.4512.241.24.0{0.41}
600.4512.2454.4{0.45}
650.4512.248.74.8{0.49}
700.4512.252.55.1{0.53}
 
d貼緊長度
(參考值)
F
max.
荷重 
N{kgf}
max.
型式NT$基準單價
Type D−L1〜19 pcs
0.352.17.50.75{0.08}WY 8−










 
10 
0.38311.21.1{0.11}15
0.43.5151.5{0.15}20
0.43.518.71.8{0.19}25 
0.455.722.52.2{0.23}30
0.455.726.22.6{0.26}35
0.455.7302.9{0.3}40
0.455.733.73.3{0.34}45
0.5937.53.7{0.38}50
0.5941.24.0{0.41}55 
0.59454.4{0.45}60
0.5948.74.8{0.49}65
0.5952.55.1{0.53}70
0.5311.22.26{0.23}WY10−










 
15 
0.554.6152.9{0.3}20
0.554.618.73.7{0.37}25
0.66.622.54.4{0.45}30
0.66.626.25.1{0.52}35
0.659.1305.9{0.6}40
0.659.133.76.6{0.67}45
0.659.137.57.4{0.75}50
0.712.641.28.1{0.82}55 
0.712.6458.8{0.9}60
0.712.648.79.6{0.97}65
0.712.652.510.3{1.05}70
d貼緊長度
(參考值)
F
max.
荷重 
N{kgf}
max.
型式NT$基準單價
Type D−L1〜19 pcs
0.63.9152.9{0.3}WY13−








 
20 
0.655.118.73.7{0.37}25
0.655.122.54.4{0.45}30
0.76.726.25.1{0.52}35
0.758.7305.9{0.6}40
0.758.733.76.6{0.67}45
0.811.637.57.4{0.75}50
0.811.641.28.1{0.82}55 
0.811.6458.8{0.9}60
0.8515.348.79.6{0.97}65
0.8515.352.510.3{1.05}70
0.653.6152.9{0.3}WY16−








 
20 
0.74.618.73.7{0.37}25
0.755.722.54.4{0.45}30
0.8726.25.1{0.52}35
0.859305.9{0.6}40
0.85933.76.6{0.67}45
0.911.337.57.4{0.75}50
0.911.341.28.1{0.82}55 
0.911.3458.8{0.9}60
0.911.348.79.6{0.97}65
0.911.352.510.3{1.05}70
●荷重的計算方法:荷重=彈簧常數×壓縮量
   (國際單位)N=N/mm×Fmm
kgf=kgf/mm×Fmm
(kgf=N×0.101972)

WY型全尺寸兩端面無研磨加工。
貼緊長度為參考值。
 生產批號不同的產品會有一些誤差。
使用次數:100萬次
產品概要 P.355
彈簧的使用方法與注意事項 P.356
■WR:Fmax.(容許壓縮量)=L×60%
d貼緊長度
(參考值)
F
max.
荷重 
N{kgf}
max.
型式NT$基準單價
Type D−L1〜19pcs
0.231.830.9{0.09}WR 3−





 
5 
0.252.361.8{0.18}10
0.34.892.6{0.27}15
0.34.8123.5{0.36}20
0.326.8154.4{0.45}25 
0.326.8185.3{0.54}30
0.3511.5216.2{0.63}35
0.3511.5247.1{0.72}40
0.261.630.9{0.09}WR 4−











 
5 
0.292.261.8{0.18}10
0.323.292.6{0.27}15
0.386.5123.5{0.36}20
0.386.5154.4{0.45}25 
0.48.4185.3{0.54}30
0.48.4216.2{0.63}35
0.4515247.1{0.72}40
0.4515277.9{0.81}45
0.4515308.8{0.9}50
0.4515339.7{0.99}55
0.523.53610.6{1.08}60
0.5253911.5{1.17}65
0.5254212.4{1.26}70
0.31.630.9{0.09}WR 5−











 
5 
0.352.861.8{0.18}10
0.352.892.6{0.27}15
0.44.8123.5{0.36}20
0.458154.4{0.45}25 
0.458185.3{0.54}30
0.512.5216.2{0.63}35
0.512.5247.1{0.72}40
0.5517.6277.9{0.81}45
0.5518308.8{0.9}50
0.5520339.7{0.99}55 
0.55203610.6{1.08}60
0.5520.93911.5{1.2}65
0.5520.94212.4{1.3}70
0.321.630.9{0.09}WR 6−












 
5 
0.43.261.8{0.18}10
0.43.292.6{0.27}15
0.57.5123.5{0.36}20
0.57.5154.4{0.45}25 
0.57.5185.3{0.54}30
0.5511.5216.2{0.63}35
0.5511.5247.1{0.72}40
0.617.4277.9{0.81}45
0.617.4308.8{0.9}50
0.617.4339.7{0.99}55 
0.617.43610.6{1.08}60
0.617.43911.5{1.17}65
0.617.44212.4{1.26}70
0.6527.34814.1{1.4}80
0.452.761.8{0.18}WR 8−











 
10 
0.5492.6{0.27}15
0.54123.5{0.36}20
0.555.8154.4{0.45}25 
0.68.4185.3{0.54}30
0.68.4216.2{0.63}35
0.68.4247.1{0.72}40
0.716277.9{0.81}45
0.716308.8{0.9}50
0.716339.7{0.99}55 
0.7163610.6{1.08}60
0.7163911.5{1.17}65
0.7164212.4{1.26}70
0.7522.94814.1{1.4}80
 
d貼緊長度
(參考值)
F
max.
荷重 
N{kgf}
max.
型式NT$基準單價
Type D−L1〜19pcs
0.553.661.8{0.18}WR10−











 
10 
0.64.892.6{0.27}15
0.656.5123.5{0.36}20
0.656.5154.4{0.45}25
0.78.8185.3{0.54}30
0.78.8216.2{0.63}35
0.78.8247.1{0.72}40
0.816277.9{0.81}45
0.816308.8{0.9}50
0.816339.7{0.99}55 
0.85213610.6{1.08}60
0.85213911.5{1.17}65
0.85214212.4{1.26}70
0.928.84814.1{1.4}80
0.63.661.8{0.18}WR12−











 
10 
0.654.692.6{0.27}15
0.654.6123.5{0.36}20
0.76154.4{0.45}25
0.76185.3{0.54}30
0.76216.2{0.63}35
0.810.4247.1{0.72}40
0.810.4277.9{0.81}45
0.917.1308.8{0.9}50
0.917.1339.7{0.99}55 
0.917.13610.6{1.08}60
0.917.13911.5{1.17}65
0.917.14212.4{1.26}70
1.0284814.1{1.4}80
0.63.261.8{0.18}WR13−












 
10 
0.74.992.6{0.27}15
0.74.9123.5{0.36}20
0.88.4154.4{0.45}25
0.88.4185.3{0.54}30
0.88.4216.2{0.63}35
0.913.5247.1{0.72}40
0.913.5277.9{0.81}45
0.913.5308.8{0.9}50
0.913.5339.7{0.99}55 
1.0223610.6{1.08}60
1.0223911.5{1.17}65
1.0224212.4{1.26}70
1.0224814.1{1.4}80
1.0225415.9{1.62}90
0.74.692.6{0.27}WR14−











 
15 
0.755.6123.5{0.36}20
0.87.2154.4{0.45}25
0.87.2185.3{0.54}30
0.87.2216.2{0.63}35
0.911.3247.1{0.72}40
0.911.3277.9{0.81}45
0.911.3308.8{0.9}50
1.018339.7{0.99}55 
1.0183610.6{1.08}60
1.0183911.5{1.17}65
1.0184212.4{1.26}70
1.128.64814.1{1.4}80
1.128.65415.9{1.62}90
 
d貼緊長度
(參考值)
F
max.
荷重 
N{kgf}
max.
型式NT$基準單價
Type D−L1〜19pcs
0.754.592.6{0.27}WR16−











 
15 
0.85.6123.5{0.36}20
0.98154.4{0.45}25
0.98185.3{0.54}30
0.98216.2{0.63}35
1.013247.1{0.72}40
1.013277.9{0.81}45
1.013308.8{0.9}50
1.013339.7{0.99}55 
1.1203610.6{1.08}60
1.1203911.5{1.17}65
1.1204212.4{1.26}70
1.1204814.1{1.4}80
1.228.85415.9{1.62}90
1.07125.8{0.6}WR18−










 
20 
1.07157.4{0.75}25
1.19.9188.8{0.9}30
1.19.92110.3{1.05}35
1.214.42411.8{1.2}40
1.214.42713.2{1.35}45
1.214.43014.7{1.5}50
1.319.53316.2{1.65}55 
1.319.53617.7{1.8}60
1.319.53919.1{1.95}65
1.319.54220.6{2.1}70
1.427.34823.5{2.4}80
1.06125.8{0.6}WR20−










 
20 
1.18.3157.4{0.75}25
1.18.3188.8{0.9}30
1.210.82110.3{1.05}35
1.210.82411.8{1.2}40
1.210.82713.2{1.35}45
1.3153014.7{1.5}50
1.3153316.2{1.65}55 
1.3153617.7{1.8}60
1.3153919.1{1.95}65
1.4214220.6{2.1}70
1.4214823.5{2.4}80
1.16.9125.9{0.6}WR22−










 
20 
1.29157.4{0.75}25
1.29188.8{0.9}30
1.312.42110.3{1.05}35
1.312.42411.8{1.2}40
1.312.42713.2{1.35}45
1.416.13014.7{1.5}50
1.416.13316.2{1.65}55 
1.416.13617.7{1.8}60
1.522.53919.1{1.95}65
1.522.54220.6{2.1}70
1.522.54823.5{2.4}80
1.38.5188.8{0.9}WR27−








 
30 
1.410.52110.3{1.05}35
1.410.52411.8{1.2}40
1.410.52713.2{1.35}45
1.617.63014.7{1.5}50
1.617.63316.2{1.65}55 
1.617.63617.7{1.8}60
1.722.13919.1{1.95}65
1.722.14220.6{2.1}70
1.722.14823.5{2.4}80
●荷重的計算方法:荷重=彈簧常數×壓縮量
   (國際單位)N=N/mm×Fmm
kgf=kgf/mm×Fmm
(kgf=N×0.101972)

WR型全尺寸兩端面無研磨加工。
貼緊長度為參考值。生產批號不同的產品會有一些誤差。
使用次數:100萬次
產品概要 P.355
彈簧的使用方法與注意事項 P.356

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
WR3-5
WR3-10
WR3-15
WR3-20
WR3-25
WR3-30
WR3-35
WR3-40
WR4-5
WR4-10
WR4-15
WR4-20
WR4-25
WR4-30
WR4-35
WR4-40
WR4-45
WR4-50
WR4-55
WR4-60
WR4-65
WR4-70
WR5-5
WR5-10
WR5-15
WR5-20
WR5-25
WR5-30
WR5-35
WR5-40
WR5-45
WR5-50
WR5-55
WR5-60
WR5-65
WR5-70
WR6-5
WR6-10
WR6-15
WR6-20
WR6-25
WR6-30
WR6-35
WR6-40
WR6-45
WR6-50
WR6-55
WR6-60
WR6-65
WR6-70
WR6-80
WR8-10
WR8-15
WR8-20
WR8-25
WR8-30
WR8-35
WR8-40
WR8-45
WR8-50
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS容許荷重(範圍指定)
(N)
最大荷重
(N)
最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量)
(mm)
自由長度 L
(mm)
外徑 D(或是D1)
(φ)
內徑 D-2d(或是D)
(φ)
彈簧常數
(N/mm)
線徑
(φ)
貼緊長度
(mm)
容許壓縮量
(mm)
當日可能 10~1.500.92532.540.30.231.83
當日可能 101.51~4.501.841032.50.30.252.36
當日可能 101.51~4.502.661532.40.30.34.89
當日可能 101.51~4.503.582032.40.30.34.812
4天~ 101.51~4.504.4102532.360.30.326.815
當日可能 104.51~8.505.3123032.360.30.326.818
4天~ 104.51~8.506.2143532.30.30.3511.521
4天~ 104.51~8.507.1164032.30.30.3511.524
當日可能 10~1.500.92543.480.30.261.63
當日可能 101.51~4.501.841043.420.30.292.26
當日可能 101.51~4.502.612.41543.360.30.323.22.6
當日可能 101.51~4.503.582043.240.30.386.512
當日可能 101.51~4.504.4102543.240.30.386.515
當日可能 104.51~8.505.3123043.20.30.48.418
4天~ 104.51~8.506.2143543.20.30.48.421
當日可能 104.51~8.507.1164043.10.30.451524
4天~ 104.51~8.507.9184543.10.30.451527
4天~ 108.51~16.008.8205043.10.30.451530
4天~ 108.51~16.009.7225543.10.30.451533
4天~ 108.51~16.0010.62460430.30.523.536
4天~ 108.51~16.0011.52665430.30.52539
4天~ 108.51~16.0012.42870430.30.52542
當日可能 10~1.500.92554.40.30.31.63
當日可能 101.51~4.501.841054.30.30.352.86
當日可能 101.51~4.502.661554.30.30.352.89
當日可能 101.51~4.503.582054.20.30.44.812
當日可能 104.51~8.504.4102554.10.30.45815
當日可能 104.51~8.505.3123054.10.30.45818
4天~ 104.51~8.506.21435540.30.512.521
4天~ 104.51~8.507.11640540.30.512.524
4天~ 104.51~8.507.9184553.90.30.5517.627
4天~ 108.51~16.008.8205053.90.30.551830
4天~ 108.51~16.009.7225553.90.30.552033
4天~ 108.51~16.0010.6246053.90.30.552036
4天~ 108.51~16.0011.5266553.90.30.5520.939
4天~ 108.51~16.0012.4287053.90.30.5520.942
當日可能 10~1.500.92565.360.30.321.63
當日可能 101.51~4.501.841065.20.30.43.26
當日可能 101.51~4.502.661565.20.30.43.29
當日可能 101.51~4.503.5820650.30.57.512
當日可能 101.51~4.504.41025650.30.57.515
當日可能 104.51~8.505.31230650.30.57.518
當日可能 104.51~8.506.2143564.90.30.5511.521
4天~ 104.51~8.507.1164064.90.30.5511.524
當日可能 104.51~8.507.9184564.80.30.617.427
4天~ 108.51~16.008.8205064.80.30.617.430
4天~ 108.51~16.009.7225564.80.30.617.433
4天~ 108.51~16.0010.6246064.80.30.617.436
4天~ 108.51~16.0011.5266564.80.30.617.439
4天~ 108.51~16.0012.4287064.80.30.617.442
4天~ 108.51~16.0014.1328064.70.30.6527.348
當日可能 101.51~4.501.841087.10.30.452.76
當日可能 101.51~4.502.6615870.30.549
當日可能 101.51~4.503.5820870.30.5412
當日可能 101.51~4.504.4102586.90.30.555.815
當日可能 104.51~8.505.3123086.80.30.68.418
當日可能 104.51~8.506.2143586.80.30.68.421
當日可能 104.51~8.507.1164086.80.30.68.424
4天~ 104.51~8.507.9184586.60.30.71627
4天~ 108.51~16.008.8205086.60.30.71630

Loading...

基本資訊

端面狀態 無研磨

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767