(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

內六角孔皿頭螺栓 -鐵・單品販售-【FA機械用標準零件】

內六角孔皿頭螺栓 -鐵・單品販售-【FA機械用標準零件】
  • 促銷至 2025/03/31截止

Hex Socket Flat Head Cap Screws

(i)請注意

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

內六角皿頭螺栓 -鐵・單品販售-:關聯圖像
Type材質硬度表面處理強度區分
FBSCM43532〜39HRC染黑處理相當於10.9

規格表

型式
FB5-12
M×P
(粗螺紋)
AEB
4×0.782.32.5
5×0.8102.83.0
6×1.0123.34.0
8×1.25164.45.0
10×1.5205.56.0
■FB(染黑處理)
型式NT$基準單價NT$折扣單價
TypeM-L1〜499 pcs500~1000 pcs
FB4-10
15
20
25
30
35
全螺牙  
  
14  
  
5-10
12
15
16
20
25
30
35
40
全螺牙  
  
  
16  
  
6-10
12
15
16
20
25

30
35
40
45
全螺牙  
  
  
  
  
18  
8-15
20
25
30
35
40
45
50
全螺牙  
  
  
  
22  
  
10-20全螺牙  

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FB4-10
FB4-15
FB4-20
FB4-25
FB4-30
FB4-35
FB5-10
FB5-12
FB5-15
FB5-16
FB5-20
FB5-25
FB5-30
FB5-35
FB5-40
FB6-10
FB6-12
FB6-15
FB6-16
FB6-20
FB6-25
FB6-30
FB6-35
FB6-40
FB6-45
FB8-15
FB8-20
FB8-25
FB8-30
FB8-35
FB8-40
FB8-45
FB8-50
FB10-20
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
螺牙種類
當日可能 104100.7全螺牙
當日可能 104150.7全螺牙
當日可能 104200.7全螺牙
4天~ 104250.7半螺牙
4天~ 104300.7半螺牙
當日可能 104350.7半螺牙
當日可能 105100.8全螺牙
當日可能 105120.8全螺牙
當日可能 105150.8全螺牙
4天~ 105160.8全螺牙
4天~ 105200.8全螺牙
4天~ 105250.8半螺牙
4天~ 105300.8半螺牙
4天~ 105350.8半螺牙
4天~ 105400.8半螺牙
當日可能 106101全螺牙
當日可能 106121全螺牙
當日可能 106151全螺牙
當日可能 106161全螺牙
當日可能 106201全螺牙
4天~ 106251全螺牙
當日可能 106301全螺牙
4天~ 106351全螺牙
4天~ 106401半螺牙
4天~ 106451半螺牙
當日可能 108151.25全螺牙
當日可能 108201.25全螺牙
4天~ 108251.25全螺牙
4天~ 108301.25全螺牙
4天~ 108351.25全螺牙
4天~ 108401.25半螺牙
4天~ 108451.25半螺牙
4天~ 108501.25半螺牙
4天~ 1010201.5全螺牙
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
螺牙種類

Loading...

  1. 1

規格概要

 
內六角皿頭螺栓 -鐵・單品販售-:關聯圖像 
 
 
 
 
 

基本資訊

詳細形狀 碟形 材質 SCM435 表面處理 染黑處理
螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 追加形狀 標準 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入)
強度區分(鋼) 10.9

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例