(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

壁厚鉸鏈座 -單臂型-

壁厚鉸鏈座 -單臂型-

[規格擴展]
增加了高防鏽不銹鋼產品和化學鍍鎳產品。

[特點]
H 寸和 W 寸都可以 1mm 單位指定。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理
標準附無給油襯套
W尺寸固定W尺寸・H尺寸指定W尺寸選擇
HKNNBHGNNBHKNMB相當於S45C染黑處理
HGNNMHKNMM鍍無電解鎳

規格表

型式TW
HKNNB10
HGNNM20

T22
T38



W25

H35
H48
型式T
選擇
WH
指定單位1mm
AFSdCNT$基準單價
標準附無給油襯套W尺寸固定W尺寸・H尺寸指定附無給油襯套
TypeDH7固定指定單位1mmW選擇HKNNBHGNNBHGNNMHKNMBHKNMM
標準型
W尺寸固定
HKNNB


W尺寸・H尺寸指定
HGNNB
HGNNM


附無給油襯套
W尺寸選擇
HKNMB
HKNMM
41283〜856816〜25251754.53
5165〜1256818〜3032234
1920〜305
6161068101218〜304
1920〜305
8198〜16810121626〜353827105.55
2228〜356
101910〜181012161826〜35285
2228〜356
12221212161828〜406
2529〜407
132212〜2428〜4050376
2529〜407
142535〜45156.57
3038〜458
15251635〜457
3038〜458
162535〜457
3038〜458
20302020〜3540〜55654998
3844〜5511
25383011
■徑(DH7)・厚度(T) 單側壁厚一覽表
DH7鉸鏈座
標準型
(P.1609〜P.1617)
鉸鏈座 壁厚型
T單側壁厚
(T-DH7)/2
T單側壁厚
(T-DH7)/2
T單側壁厚
(T-DH7)/2
492.5124
5123.5165.5197
6356.5
8164195.5227
1034.56
12193.5225256.5
1334.56
14224255.5308
153.557.5
1634.57
20252.5305389
25302.5386.5
■特長:可依使用的負荷荷重選定孔的單側壁厚。
相較於既有商品,H尺寸與W尺寸皆可以1mm為單位指定。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HGNNB4-T12-W[3-8/1]-H[16-25/1]
HGNNB5-T16-W[5-12/1]-H[18-30/1]
HGNNB5-T19-W[5-12/1]-H[20-30/1]
HGNNB6-T16-W[5-12/1]-H[18-30/1]
HGNNB6-T19-W[5-12/1]-H[20-30/1]
HGNNB8-T19-W[8-16/1]-H[26-35/1]
HGNNB8-T22-W[8-16/1]-H[28-35/1]
HGNNB10-T19-W[10-18/1]-H[26-35/1]
HGNNB10-T22-W[10-18/1]-H[28-35/1]
HGNNB12-T22-W[10-18/1]-H[28-40/1]
HGNNB12-T25-W[10-18/1]-H[29-40/1]
HGNNB13-T22-W[12-24/1]-H[28-40/1]
HGNNB13-T25-W[12-24/1]-H[29-40/1]
HGNNB14-T25-W[12-24/1]-H[35-45/1]
HGNNB14-T30-W[12-24/1]-H[38-45/1]
HGNNB15-T25-W[12-24/1]-H[35-45/1]
HGNNB15-T30-W[12-24/1]-H[38-45/1]
HGNNB16-T25-W[12-24/1]-H[35-45/1]
HGNNB16-T30-W[12-24/1]-H[38-45/1]
HGNNB20-T30-W[20-35/1]-H[40-55/1]
HGNNB20-T38-W[20-35/1]-H[44-55/1]
HGNNB25-T38-W[20-35/1]-H[44-55/1]
HGNNM4-T12-W[3-8/1]-H[16-25/1]
HGNNM5-T16-W[5-12/1]-H[18-30/1]
HGNNM5-T19-W[5-12/1]-H[20-30/1]
HGNNM6-T16-W[5-12/1]-H[18-30/1]
HGNNM6-T19-W[5-12/1]-H[20-30/1]
HGNNM8-T19-W[8-16/1]-H[26-35/1]
HGNNM8-T22-W[8-16/1]-H[28-35/1]
HGNNM10-T19-W[10-18/1]-H[26-35/1]
HGNNM10-T22-W[10-18/1]-H[28-35/1]
HGNNM12-T22-W[10-18/1]-H[28-40/1]
HGNNM12-T25-W[10-18/1]-H[29-40/1]
HGNNM13-T22-W[12-24/1]-H[28-40/1]
HGNNM13-T25-W[12-24/1]-H[29-40/1]
HGNNM14-T25-W[12-24/1]-H[35-45/1]
HGNNM14-T30-W[12-24/1]-H[38-45/1]
HGNNM15-T25-W[12-24/1]-H[35-45/1]
HGNNM15-T30-W[12-24/1]-H[38-45/1]
HGNNM16-T25-W[12-24/1]-H[35-45/1]
HGNNM16-T30-W[12-24/1]-H[38-45/1]
HGNNM20-T30-W[20-35/1]-H[40-55/1]
HGNNM20-T38-W[20-35/1]-H[44-55/1]
HGNNM25-T38-W[20-35/1]-H[44-55/1]
HKNMB4-T12-W[5,​6,​8]-H[17-25/1]
HKNMB5-T16-W[5,​6,​8]-H[18-30/1]
HKNMB5-T19-W[5,​6,​8]-H[20-30/1]
HKNMB6-T16-W[6,​8,​10,​12]-H[18-30/1]
HKNMB6-T19-W[6,​8,​10,​12]-H[20-30/1]
HKNMB8-T19-W[8,​10,​12,​16]-H[26-35/1]
HKNMB8-T22-W[8,​10,​12,​16]-H[28-35/1]
HKNMB10-T19-W[10,​12,​16,​18]-H[26-35/1]
HKNMB10-T22-W[10,​12,​16,​18]-H[28-35/1]
HKNMB12-T22-W[12,​16,​18]-H[28-40/1]
HKNMB12-T25-W[12,​16,​18]-H[30-40/1]
HKNMM4-T12-W[5,​6,​8]-H[17-25/1]
HKNMM5-T16-W[5,​6,​8]-H[18-30/1]
HKNMM5-T19-W[5,​6,​8]-H[20-30/1]
HKNMM6-T16-W[6,​8,​10,​12]-H[18-30/1]
HKNMM6-T19-W[6,​8,​10,​12]-H[20-30/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS表面處理 孔徑d
(φ)
厚度尺寸 T
(mm)
規格 寬度尺寸 W
(mm)
H
(mm)
W
(mm)
5天~ 10染黑處理412A尺寸標準型-16 ~ 253 ~ 8
5天~ 10染黑處理516A尺寸標準型-18 ~ 305 ~ 12
5天~ 10染黑處理519A尺寸標準型-20 ~ 305 ~ 12
5天~ 10染黑處理616A尺寸標準型-18 ~ 305 ~ 12
5天~ 10染黑處理619A尺寸標準型-20 ~ 305 ~ 12
5天~ 10染黑處理819A尺寸標準型-26 ~ 358 ~ 16
5天~ 10染黑處理822A尺寸標準型-28 ~ 358 ~ 16
5天~ 10染黑處理1019A尺寸標準型-26 ~ 3510 ~ 18
5天~ 10染黑處理1022A尺寸標準型-28 ~ 3510 ~ 18
5天~ 10染黑處理1222A尺寸標準型-28 ~ 4010 ~ 18
5天~ 10染黑處理1225A尺寸標準型-29 ~ 4010 ~ 18
5天~ 10染黑處理1322A尺寸標準型-28 ~ 4012 ~ 24
5天~ 10染黑處理1325A尺寸標準型-29 ~ 4012 ~ 24
5天~ 10染黑處理1425A尺寸標準型-35 ~ 4512 ~ 24
5天~ 10染黑處理1430A尺寸標準型-38 ~ 4512 ~ 24
5天~ 10染黑處理1525A尺寸標準型-35 ~ 4512 ~ 24
5天~ 10染黑處理1530A尺寸標準型-38 ~ 4512 ~ 24
5天~ 10染黑處理1625A尺寸標準型-35 ~ 4512 ~ 24
5天~ 10染黑處理1630A尺寸標準型-38 ~ 4512 ~ 24
5天~ 10染黑處理2030A尺寸標準型-40 ~ 5520 ~ 35
5天~ 10染黑處理2038A尺寸標準型-44 ~ 5520 ~ 35
5天~ 10染黑處理2538A尺寸標準型-44 ~ 5520 ~ 35
5天~ 10鍍無電解鎳412A尺寸標準型-16 ~ 253 ~ 8
5天~ 10鍍無電解鎳516A尺寸標準型-18 ~ 305 ~ 12
5天~ 10鍍無電解鎳519A尺寸標準型-20 ~ 305 ~ 12
5天~ 10鍍無電解鎳616A尺寸標準型-18 ~ 305 ~ 12
5天~ 10鍍無電解鎳619A尺寸標準型-20 ~ 305 ~ 12
5天~ 10鍍無電解鎳819A尺寸標準型-26 ~ 358 ~ 16
5天~ 10鍍無電解鎳822A尺寸標準型-28 ~ 358 ~ 16
5天~ 10鍍無電解鎳1019A尺寸標準型-26 ~ 3510 ~ 18
5天~ 10鍍無電解鎳1022A尺寸標準型-28 ~ 3510 ~ 18
5天~ 10鍍無電解鎳1222A尺寸標準型-28 ~ 4010 ~ 18
5天~ 10鍍無電解鎳1225A尺寸標準型-29 ~ 4010 ~ 18
5天~ 10鍍無電解鎳1322A尺寸標準型-28 ~ 4012 ~ 24
5天~ 10鍍無電解鎳1325A尺寸標準型-29 ~ 4012 ~ 24
5天~ 10鍍無電解鎳1425A尺寸標準型-35 ~ 4512 ~ 24
5天~ 10鍍無電解鎳1430A尺寸標準型-38 ~ 4512 ~ 24
5天~ 10鍍無電解鎳1525A尺寸標準型-35 ~ 4512 ~ 24
5天~ 10鍍無電解鎳1530A尺寸標準型-38 ~ 4512 ~ 24
5天~ 10鍍無電解鎳1625A尺寸標準型-35 ~ 4512 ~ 24
5天~ 10鍍無電解鎳1630A尺寸標準型-38 ~ 4512 ~ 24
5天~ 10鍍無電解鎳2030A尺寸標準型-40 ~ 5520 ~ 35
5天~ 10鍍無電解鎳2038A尺寸標準型-44 ~ 5520 ~ 35
5天~ 10鍍無電解鎳2538A尺寸標準型-44 ~ 5520 ~ 35
8天~ 10染黑處理412--17 ~ 255 ~ 8
8天~ 10染黑處理516--18 ~ 305 ~ 8
8天~ 10染黑處理519--20 ~ 305 ~ 8
8天~ 10染黑處理616--18 ~ 306 ~ 12
8天~ 10染黑處理619--20 ~ 306 ~ 12
8天~ 10染黑處理819--26 ~ 358 ~ 16
8天~ 10染黑處理822--28 ~ 358 ~ 16
8天~ 10染黑處理1019--26 ~ 3510 ~ 18
8天~ 10染黑處理1022--28 ~ 3510 ~ 18
8天~ 10染黑處理1222--28 ~ 4012 ~ 18
8天~ 10染黑處理1225--30 ~ 4012 ~ 18
8天~ 10鍍無電解鎳412--17 ~ 255 ~ 8
8天~ 10鍍無電解鎳516--18 ~ 305 ~ 8
8天~ 10鍍無電解鎳519--20 ~ 305 ~ 8
8天~ 10鍍無電解鎳616--18 ~ 306 ~ 12
8天~ 10鍍無電解鎳619--20 ~ 306 ~ 12

Loading...

規格概要

單臂用(1 pcs)
DW使用無給油襯套
d
(內徑)
L
(全長)
4544
645
846
5554
655
856
6665
866
1068
12610
8886
1088
12810
16815
1010108
121010
16・181015
12121210
16・181215

基本資訊

型式 鉸鏈座 形狀 單臂型 安裝位置 標準型
材質 相當於S45C

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767