(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
有便宜的T尺寸固定型與可指定厚度尺寸的T尺寸指定型。Holder - Bar Type - Side Mount
高度h固定 | 高度h指定 | 材質 | 表面處理 | 表面硬度 |
HLRB | HLRBH | 相當於S45C | 軟氮化處理 | 500HV~ |
HLRBSW | - | 相當於SUS304 | 氮化處理 | 1000HV~ |
型式 | − | h |
HLRBH10 | − | 14 |
型式 | h | B | D1 | T | W | H* | a | ℓ | P | d | NT$基準單價 | |||||
Type | D | HLRB HLRBSW | HLRBH | 容許公差 | HLRB | HLRBSW | HLRBH | |||||||||
單位1mm | ||||||||||||||||
高度h固定型 HLRB HLRBSW 高度h指定型 HLRBH | 4 | 14 | 6~20 | 6 | 4.5 | 4 | 0 −0.12 | 16 | 24 | 4 | 6 | 8 | 4.5 | |||
6 | 5~19 | 8 | 6.5 | 25 | 5 | |||||||||||
7 | 7~18 | 10 | 8 | 19 | 26 | 6 | 10 | |||||||||
8 | 18 | 7~25 | 12 | 9 | 6 | 22 | 33 | 7 | 8 | 12 | 5.5 | |||||
10 | 9~24 | 14 | 11 | 25 | 34 | 8 | 14 | |||||||||
13 | 25 | 12~30 | 17 | 14 | 8 | 0 −0.15 | 32 | 45 | 10 | 10 | 20 | 6.6 | ||||
16 | 13~28 | 21 | 18 | 38 | 47 | 12 | 26 | |||||||||
18 | 30 | 19~34 | 23 | 20 | 12 | 0 −0.18 | 50 | 56 | 14 | 12 | 34 | 9 | ||||
21 | 18~33 | 26 | 23 | 57 | 15 | |||||||||||
25 | 40 | 21~46 | 30 | 27 | 15 | 0 −0.22 | 65 | 74 | 19 | 15 | 44 | 11 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
HLRB4 |
HLRB6 |
HLRB7 |
HLRB8 |
HLRB10 |
HLRB13 |
HLRB16 |
HLRB18 |
HLRB21 |
HLRB25 |
HLRBH4-[6-20/1] |
HLRBH6-[5-19/1] |
HLRBH7-[7-18/1] |
HLRBH8-[7-25/1] |
HLRBH10-[9-24/1] |
HLRBH13-[12-30/1] |
HLRBH16-[13-28/1] |
HLRBH18-[19-34/1] |
HLRBH21-[18-33/1] |
HLRBH25-[21-46/1] |
HLRBSW4 |
HLRBSW6 |
HLRBSW7 |
HLRBSW8 |
HLRBSW10 |
HLRBSW13 |
HLRBSW16 |
HLRBSW18 |
HLRBSW21 |
HLRBSW25 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 型式 | 使用氣壓缸 | 接續種類 氣壓缸側 | 本體 材質 | 型式 | 適用氣壓缸桿螺牙徑 D (φ) | 表面處理 | 安裝高度 h (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | 氣壓缸連接器 | - | - | [鋼] 相當於S45C | h尺寸固定 | 4 | 軟氮化處理 | 14 | ||
6天~ | 10 | 氣壓缸連接器 | - | - | [鋼] 相當於S45C | h尺寸固定 | 6 | 軟氮化處理 | 14 | ||
6天~ | 10 | 氣壓缸連接器 | - | - | [鋼] 相當於S45C | h尺寸固定 | 7 | 軟氮化處理 | 14 | ||
6天~ | 10 | 氣壓缸連接器 | - | - | [鋼] 相當於S45C | h尺寸固定 | 8 | 軟氮化處理 | 18 | ||
6天~ | 10 | 氣壓缸連接器 | - | - | [鋼] 相當於S45C | h尺寸固定 | 10 | 軟氮化處理 | 18 | ||
6天~ | 10 | 氣壓缸連接器 | - | - | [鋼] 相當於S45C | h尺寸固定 | 13 | 軟氮化處理 | 25 | ||
6天~ | 10 | 氣壓缸連接器 | - | - | [鋼] 相當於S45C | h尺寸固定 | 16 | 軟氮化處理 | 25 | ||
6天~ | 10 | 氣壓缸連接器 | - | - | [鋼] 相當於S45C | h尺寸固定 | 18 | 軟氮化處理 | 30 | ||
6天~ | 10 | 氣壓缸連接器 | - | - | [鋼] 相當於S45C | h尺寸固定 | 21 | 軟氮化處理 | 30 | ||
6天~ | 10 | 氣壓缸連接器 | - | - | [鋼] 相當於S45C | h尺寸固定 | 25 | 軟氮化處理 | 40 | ||
8天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [鋼] 相當於S45C | h尺寸指定 | 4 | 軟氮化處理 | 6 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [鋼] 相當於S45C | h尺寸指定 | 6 | 軟氮化處理 | 5 ~ 19 | ||
8天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [鋼] 相當於S45C | h尺寸指定 | 7 | 軟氮化處理 | 7 ~ 18 | ||
8天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [鋼] 相當於S45C | h尺寸指定 | 8 | 軟氮化處理 | 7 ~ 25 | ||
8天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [鋼] 相當於S45C | h尺寸指定 | 10 | 軟氮化處理 | 9 ~ 24 | ||
8天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [鋼] 相當於S45C | h尺寸指定 | 13 | 軟氮化處理 | 12 ~ 30 | ||
8天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [鋼] 相當於S45C | h尺寸指定 | 16 | 軟氮化處理 | 13 ~ 28 | ||
8天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [鋼] 相當於S45C | h尺寸指定 | 18 | 軟氮化處理 | 19 ~ 34 | ||
8天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [鋼] 相當於S45C | h尺寸指定 | 21 | 軟氮化處理 | 18 ~ 33 | ||
8天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [鋼] 相當於S45C | h尺寸指定 | 25 | 軟氮化處理 | 21 ~ 46 | ||
19天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | h尺寸固定 | 4 | 氮化處理 | 14 | ||
19天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | h尺寸固定 | 6 | 氮化處理 | 14 | ||
19天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | h尺寸固定 | 7 | 氮化處理 | 14 | ||
19天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | h尺寸固定 | 8 | 氮化處理 | 18 | ||
19天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | h尺寸固定 | 10 | 氮化處理 | 18 | ||
19天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | h尺寸固定 | 13 | 氮化處理 | 25 | ||
19天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | h尺寸固定 | 16 | 氮化處理 | 25 | ||
19天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | h尺寸固定 | 18 | 氮化處理 | 30 | ||
19天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | h尺寸固定 | 21 | 氮化處理 | 30 | ||
19天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | h尺寸固定 | 25 | 氮化處理 | 40 |
Loading...
氣壓缸連接器詳細內容 | 固定座單體 | 固定座種類 | 側邊安裝 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策