(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

浮動接頭 簡易連接型 【外螺牙】氣壓缸連接器 圓形型

浮動接頭 簡易連接型 【外螺牙】氣壓缸連接器 圓形型

可安裝前端為內螺牙氣壓缸桿的圓型連接器。
Floating Joints, Quick Connection Type - [Threaded] Cylinder Connector - Circular Type

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理表面硬度
FJCLM相當於S45C軟氮化處理500HV~
Tufftride®(軟氮化處理)是Durferrit公司的註冊商標。
軟氮化處理可能會導致顏色不均,但對其機能方面並無影響。
「軟氮化處理」的詳情,請參照P.1925。

規格表

型式T
FJCLM4−0.74

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FJCLM4-0.7-[3,​4]
FJCLM5-0.8-[4,​5,​6]
FJCLM6-1.0-[4,​6]
FJCLM8-1.25-[6,​8]
FJCLM10-1.5-8
FJCLM16-2.0-12
FJCLM20-2.5-15
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS接續螺牙No. M
(mm)
接續螺牙No. p
(mm)
溝槽寬度 T
(mm)
6天~ 10[M3~M8] M4[0.5~0.8] 0.73 ~ 4
6天~ 10[M3~M8] M5[0.5~0.8] 0.84 ~ 6
6天~ 10[M3~M8] M6[1~1.75] 1.04 ~ 6
6天~ 10[M3~M8] M8[1~1.75] 1.256 ~ 8
6天~ 10[M10~M18] M10[1~1.75] 1.58
6天~ 10[M10~M18] M16[2~2.5] 2.012
6天~ 10[M20~M26] M20[2~2.5] 2.515

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 浮動接頭 使用氣壓缸 氣壓缸 接續種類 氣壓缸側 內螺牙
本體 材質 相當於S45C 表面處理 軟氮化處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767