(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

浮動接頭 簡易連接型 【外螺牙】氣壓缸連接器 自由指定型

浮動接頭 簡易連接型 【外螺牙】氣壓缸連接器 自由指定型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可延長・調整被動體與氣壓缸連結長度的尺寸指定型連接器。
Floating Joints, Quick Connection Type - [Threaded] Cylinder Connector - Configurable Type

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理表面硬度
FJDL相當於S45C軟氮化處理500HV〜
軟氮化處理可能會導致顏色不均 ,但對其機能方面並無影響。
「軟氮化處理」的詳情,請參照P.1925。
FJDL的F尺寸部分無軟氮化處理

規格表

型式TL
FJDL10−1.5820
型式T
選擇
L
指定單位1mm
hDFB(C)RNT$基準單價
TypeM-Pitch
FJDL30.534315348666.91
40.734568320119
50.8345689103256131189.2
61.04568430719171011.51.5
81.255681244041020181416.2
101.568910124501324211719.62
162.012208802140372630
202.515201010052550463034.6
222.51215201010062760563236.92.5
對應支撐架,請參照HLRAF(P.1565)。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FJDL3-0.5-[3,​4]-[3-15/1]
FJDL4-0.7-[3,​4,​5,​6,​8]-[3-20/1]
FJDL5-0.8-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10]-[3-25/1]
FJDL6-1.0-[4,​5,​6,​8]-[4-30/1]
FJDL8-1.25-[5,​6,​8,​12]-[4-40/1]
FJDL10-1.5-[6,​8,​9,​10,​12]-[4-50/1]
FJDL16-2.0-[12,​20]-[8-80/1]
FJDL20-2.5-[15,​20]-[10-100/1]
FJDL22-2.5-[12,​15,​20]-[10-100/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS接續螺牙No. M
(mm)
接續螺牙No. p
(mm)
溝槽寬度 T
(mm)
L
(mm)
8天~ 10[M3~M8] M3[0.5~0.8] 0.53 ~ 43 ~ 15
8天~ 10[M3~M8] M4[0.5~0.8] 0.73 ~ 83 ~ 20
8天~ 10[M3~M8] M5[0.5~0.8] 0.83 ~ 103 ~ 25
8天~ 10[M3~M8] M6[1~1.75] 1.04 ~ 84 ~ 30
8天~ 10[M3~M8] M8[1~1.75] 1.255 ~ 124 ~ 40
8天~ 10[M10~M18] M10[1~1.75] 1.56 ~ 124 ~ 50
8天~ 10[M10~M18] M16[2~2.5] 2.012 ~ 208 ~ 80
8天~ 10[M20~M26] M20[2~2.5] 2.515 ~ 2010 ~ 100
8天~ 10[M20~M26] M22[2~2.5] 2.512 ~ 2010 ~ 100

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

型式 浮動接頭 使用氣壓缸 氣壓缸 接續種類 氣壓缸側 內螺牙
本體 材質 相當於S45C 表面處理 軟氮化處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767