(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

浮動接頭 簡易連接型 【內螺牙】氣壓缸連接器 固定尺寸型 (型號表)

浮動接頭 簡易連接型 【內螺牙】氣壓缸連接器 固定尺寸型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2024/09/30截止

可安裝前端為外螺牙氣壓缸桿的氣壓缸連接器。
Floating Joints, Quick Connection Type - [Tapped]Cylinder Connector Fixed - T Selectable Type

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理表面硬度
FJG相當於S45C鍍硬鉻750HV~
FJR相當於S45C軟氮化處理500HV~
FJRSSSUS304
FJRSW請參照線上型錄。
軟氮化處理可能會導致顏色不均,但對其機能方面並無影響。
「軟氮化處理」的詳情,請參照P.1925。

規格表

型式T
FJG8−1.25
FJR5−0.8
FJRSS4−0.7



6
4
型式T
FJR5−0.8
FJRSS4−0.7


8
8
■T尺寸選擇型
型式T選擇LhDB(C)NT$基準單價
TypeM-PitchFJRFJRSSFJRFJRSS
FJR
FJRSS
30.52356353689.2
40.7235683568671011.5
50.834589103458910781213.9
61.034589101245884101416.2
81.04569101213151656129131719.6
81.25
101.2545691012131516192069101211162124.2
101.5
121.25568910131516192012182326.6
121.5
141.556891013151619208910161913212630
161.589101213161920155253034.6
181.58910121316192012
221.51215176273236.9
對應支撐架,請參照HLRAF(P.1565)。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FJG12-1.5
FJG12-1.25
FJR12-1.5-12
FJR12-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​13,​15,​16,​19,​20]
FJR12-1.25-12
FJR12-1.25-[5,​6,​8,​9,​10,​13,​15,​16,​19,​20]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS接續螺牙No. M
(mm)
接續螺牙No. p
(mm)
本體 材質 附屬品 表面處理 溝槽寬度 T
(mm)
長度 L
(mm)
4天~ 10[M10~M18] M12[1~1.75] 1.5[鋼] 相當於S45C-軟氮化處理-L・F尺寸 指定1mm
4天~ 10[M10~M18] M12[1~1.75] 1.25[鋼] 相當於S45C-軟氮化處理-L・F尺寸 指定1mm
4天~ 10[M10~M18] M12[1~1.75] 1.5[鋼] 相當於S45C-軟氮化處理-L・F尺寸 指定1mm
5天~ 10[M10~M18] M12[1~1.75] 1.5[鋼] 相當於S45C-軟氮化處理5 ~ 20L・F尺寸 指定1mm
4天~ 10[M10~M18] M12[1~1.75] 1.25[鋼] 相當於S45C-軟氮化處理-L・F尺寸 指定1mm
5天~ 10[M10~M18] M12[1~1.75] 1.25[鋼] 相當於S45C-軟氮化處理5 ~ 20L・F尺寸 指定1mm

Loading...

  1. 1

規格概要

■新規格「FJG」的特長
・在國外也受到支持的國際規格
・因量產效應推動價格降低
・因有電鍍相較於既有產品,外觀美觀

使用範例

基本資訊

型式 浮動接頭 使用氣壓缸 氣壓缸 接續種類 氣壓缸側 內螺牙

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767