(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

浮動接頭 簡易連接型 【內螺牙】氣壓缸連接器 支撐架組

浮動接頭 簡易連接型 【內螺牙】氣壓缸連接器 支撐架組

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

簡易連接型的連接器(FJR)・底座(HLRA)的組合品。比起單項購買更為實惠!
Floating Joints, Quick Connection Type - [Tapped] Cylinder Connector and Holder Set

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type支撐架Type材質表面處理表面硬度
FJRHAHLRA相當於S45C軟氮化處理500HV~
軟氮化處理可能會導致顏色不均,但對其機能方面並無影響。
「軟氮化處理」的詳情,請參照P.1925。

規格表

型式
FJRHA5−0.8
型式氣壓缸連接器支撐架NT$基準單價
TypeM-PitchTDLhBCD1AT1h1WaPdd1H1Lu
FJRHA30.5465389.26.5128434135244.584.413
40.747631011.58148436156264.584.414
50.868731213.991710442187305.59.55.417
61.0610841416.2111911544208325.59.55.419
81.25813941719.61423135522410386.6116.522
101.258161142124.21828135563012426.6116.524
141.5122113426302334175703615529148.630
181.515251553034.6273821684431962111710.536

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FJRHA3-0.5
FJRHA4-0.7
FJRHA5-0.8
FJRHA6-1.0
FJRHA8-1.25
FJRHA10-1.25
FJRHA14-1.5
FJRHA18-1.5
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS接續螺牙No. M
(mm)
接續螺牙No. p
(mm)
4天~ 10[M3~M8] M3[0.5~0.8] 0.5
4天~ 10[M3~M8] M4[0.5~0.8] 0.7
4天~ 10[M3~M8] M5[0.5~0.8] 0.8
4天~ 10[M3~M8] M6[1~1.75] 1.0
4天~ 10[M3~M8] M8[1~1.75] 1.25
4天~ 10[M10~M18] M10[1~1.75] 1.25
4天~ 10[M10~M18] M14[1~1.75] 1.5
4天~ 10[M10~M18] M18[1~1.75] 1.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 使用氣壓缸 氣壓缸 接續種類 氣壓缸側 內螺牙
氣壓缸連接器詳細內容 組件 本體 材質 相當於S45C 表面處理 軟氮化處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767