(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | ||
MD14L1 |
型式 | 負荷電壓 | 負荷電流 | 顯示燈 | 感應器種類 | 線數 | 引線方向 | NT$基準單價 | |||
Type | L(選擇) | L1(1m) | L3(3m) | |||||||
MD11 | L1(1m) | L3(3m) | DC24V | DC24V 5〜40mA | 發光二極體 (ON時亮燈) | 有接點 | 2線 | 後方 | ||
AC110V | AC110V 5〜20mA | |||||||||
MD13 | DC28V以下 | 0.1〜40mA | 無接點 | 3線 | ||||||
MD14 | DC10〜28V | 5〜20mA | 無接點 | 2線 | ||||||
ME33 | DC28V以下 | 0.1〜40mA | 無接點 | 3線 | 上方 | |||||
ME34 | DC10〜28V | 5〜20mA | 無接點 | 2線 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
MD11L1 |
MD11L3 |
MD13L1 |
MD13L3 |
MD14L1 |
MD14L3 |
ME33L1 |
ME33L3 |
ME34L1 |
ME34L3 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 感應器種類 | 配線方式 | 線數 | 電源電壓 | 引線長度 (L) (m) | 接點的種類 | 負荷電壓 | 負荷電流 | 引線方向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 有接點 | 2線式 | 2 | 無 | 1 | 有接點 | DC24V/AC110V | DC24V 5~40mA/AC110V 5~20mA | 後方 | ||
當日可能 | 有接點 | 2線式 | 2 | 無 | 3 | 有接點 | DC24V/AC110V | DC24V 5~40mA/AC110V 5~20mA | 後方 | ||
4天~ | 無接點 | 3線式 | 3 | DC5~28V | 1 | 無接點 | DC28V以下 | 0.1~40mA | 後方 | ||
4天~ | 無接點 | 3線式 | 3 | DC5~28V | 3 | 無接點 | DC28V以下 | 0.1~40mA | 後方 | ||
4天~ | 無接點 | 2線式 | 2 | 無 | 1 | 無接點 | DC10~28V | 5~20mA | 後方 | ||
4天~ | 無接點 | 2線式 | 2 | 無 | 3 | 無接點 | DC10~28V | 5~20mA | 後方 | ||
4天~ | 無接點 | 3線式 | 3 | DC5~28V | 1 | 無接點 | DC28V以下 | 0.1~40mA | 上方 | ||
4天~ | 無接點 | 3線式 | 3 | DC5~28V | 3 | 無接點 | DC28V以下 | 0.1~40mA | 上方 | ||
4天~ | 無接點 | 2線式 | 2 | 無 | 1 | 無接點 | DC10~28V | 5~20mA | 上方 | ||
4天~ | 無接點 | 2線式 | 2 | 無 | 3 | 無接點 | DC10~28V | 5~20mA | 上方 |
Loading...
商品類型 | 本體 | 結線方式 | PVC | 顯示器附燈 | 發光二極管(ON時點燈) |
---|---|---|---|---|---|
引線粗細(mm2) | 2.6 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策