(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Adjustable Hoses Components / Installation Tools - Connector Only (Orange)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | − | 連接器螺牙尺寸 |
AAJD2 | − | 1 |
型式 | 連接器 螺牙尺寸 R(PT) | A | L | H | T | NT$基準單價 | |
Type | 軟管No. | 1〜20 pcs | |||||
AAJD | 2 | 1(R1/8) | 23 | 26.3 | 14 | 7 | |
2(R1/4) | |||||||
3 | 3(R3/8) | 27.3 | 32 | 19 | 8 | ||
4(R1/2) | |||||||
4 | 3(R3/8) | 28 | 38.3 | 18.8 | 7.5 | ||
4(R1/2) | 20.8 |
型式 | 連接器 螺牙尺寸 R(PT) | A | L | H | W | NT$基準單價 | |
Type | 軟管No. | 1〜20 pcs | |||||
AVAD | 2 | 2(R1/4) | 38.5 | 41.4 | 31 | 27.4 | |
3 | 3(R3/8) | 44.3 | 48.7 | 33.4 | 24.7 | ||
4 | 4(R1/2) | 55.2 | 60.5 | 40.6 | 34.4 |
型式 | 連接器 螺牙尺寸 Rc(PT) | A | L | H | W | NT$基準單價 | |
Type | 軟管No. | 1〜20 pcs | |||||
AVAFD | 2 | 2(Rc1/4) | 42 | 45 | 30 | 27 | |
4 | 4(Rc1/2) | 58.2 | 64 | 63 | 34 |
型式 | AAJL | AAJY | NT$基準單價1~20pcs | ||||
Type | 軟管No. | L2 | L3 | L4 | L5 | AAJY | AAJL |
AAJL(L型) AAJY(Y型) | 2 | 17 | 12 | 15.5 | 9.5 | ||
4 | 23.5 | 16.5 | 23.5 | 19 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
AAJD2-1 |
AAJD2-2 |
AAJD3-3 |
AAJD3-4 |
AAJD4-3 |
AAJD4-4 |
AAJL2 |
AAJL4 |
AAJY2 |
AAJY4 |
AVAD2-2 |
AVAD3-3 |
AVAD4-4 |
AVAFD2-2 |
AVAFD4-4 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 螺牙No.徑 1 | 軟管內徑 (φ) | 連接器形狀 R/RC(PT) | 對應軟管No.徑 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 10 | 1(R1/8) | 2(6.3) | 外螺牙 | 2 | ||
當日可能 | 10 | 2(R1/4) | 2(6.3) | 外螺牙 | 2 | ||
2天 | 10 | 3(R3/8) | 3(8.5) | 外螺牙 | 3 | ||
2天 | 10 | 4(R1/2) | 3(8.5) | 外螺牙 | 3 | ||
2天 | 10 | 3(R3/8) | 4(12.7) | 外螺牙 | 4 | ||
2天 | 10 | 4(R1/2) | 4(12.7) | 外螺牙 | 4 | ||
2天 | 10 | - | 2(6.3) | L型 | 2 | ||
2天 | 10 | - | 4(12.7) | L型 | 4 | ||
2天 | 10 | - | 2(6.3) | Y型 | 2 | ||
2天 | 10 | - | 4(12.7) | Y型 | 4 | ||
當日可能 | 10 | 2(R1/4) | 2(6.3) | 外螺牙閥 | 2 | ||
2天 | 10 | 3(R3/8) | 3(8.5) | 外螺牙閥 | 3 | ||
2天 | 10 | 4(R1/2) | 4(12.7) | 外螺牙閥 | 4 | ||
2天 | 10 | 2(Rc1/4) | 2(6.3) | 內螺牙閥 | 2 | ||
2天 | 10 | 4(Rc1/2) | 4(12.7) | 內螺牙閥 | 4 |
型號 |
---|
Loading...
型式 | 調整軟管 | 材質 | 樹脂 | 調整軟管零件 | 連接器單體 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策