(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Type | 材質 | 耐熱溫度 |
AFCS | 本體:SUS304 噴嘴:SUS304 O環狀:NBR 螺帽:SUS304 | 60℃ |
型式 |
AFCS1 |
型式 | T | M | d | L | W | 重量(g) | NT$基準單價 | NT$折扣單價 | ||||
Type | No. | (max) | (min) | 1〜4 pcs | 5~9 | 10~19 | 20~30 | |||||
AFCS | 1 | R1/8 | M6 | 2 | 38 | 35 | 13 | 17 | ||||
2 | M8 | 3 | 39 | 36 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
噴霧形狀 | 點狀 | 材質 | SUS304 | 角度調整 | 直柱 |
---|---|---|---|---|---|
螺牙No.徑 1 | R1/8 | 螺牙形狀 | 外螺牙 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策