(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

卡套配件噴嘴

卡套配件噴嘴

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 卡套配件噴嘴
  • 卡套配件噴嘴

安裝於銅管前端使空氣的效率比銅管提升。
Nozzles with Swaged Sleeve Couplings

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質耐熱溫度
SKNS套環:SUS304
其他:SUS304
200℃
SKNF

規格表

型式d
SKNS41.5
SKNF61
型式孔口
d選擇
(L)BA對邊重量(g)NT$基準單價
Type適用管外徑
D
本體螺帽1〜4 pcs5~20
SKNS41.01.52.025.394141215
61.52.03.030.6125.5141320
82.03.05.037138191738
SKNF40.8 1.01.2 24.284131215
628.4105.5141320
838148191740
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SKNF4-0.8
SKNF4-1.0
SKNF4-1.2
SKNF6-0.8
SKNF6-1.0
SKNF6-1.2
SKNF8-0.8
SKNF8-1.0
SKNF8-1.2
SKNS4-1.0
SKNS4-1.5
SKNS4-2.0
SKNS6-1.5
SKNS6-2.0
SKNS6-3.0
SKNS8-2.0
SKNS8-3.0
SKNS8-5.0
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS形狀 空氣流量(0.3MPa時)
(l/min)
4天~ 10前端開縫70
4天~ 10前端開縫103
4天~ 10前端開縫112
4天~ 10前端開縫196
4天~ 10前端開縫221
4天~ 10前端開縫234
4天~ 10前端開縫243
4天~ 10前端開縫264
4天~ 10前端開縫287
4天~ 10前端單孔12
4天~ 10前端單孔59
4天~ 10前端單孔113
4天~ 10前端單孔55
4天~ 10前端單孔112
4天~ 10前端單孔162
4天~ 10前端單孔123
4天~ 10前端單孔200
4天~ 10前端單孔258

Loading...

  1. 1

規格概要

■特長
能夠直接連接到圓管的卡套型空氣噴嘴。
需要精確送風時可輕鬆定位。

使用範例

基本資訊

噴霧形狀 點狀 材質 SUS304 角度調整 直柱
安裝方式 咬合式

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767