(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

圓弧空氣噴嘴 空氣增幅型

圓弧空氣噴嘴 空氣增幅型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

吸進周圍的空氣來噴射的擴大型空氣噴嘴。
Spray Nozzles, Circular Spray Pattern - Air Amplified Type

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質最高使用壓力耐熱溫度
ARDADAA50520.7MPa200℃

規格表

型式N(孔數)
ARDA1.0
ARDADA1

6
型式T孔口
d1
LD1D2重量
(g)
NT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.1〜4 pcs5~20
ARDADA1R1/80.82615125
2R1/413518159
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ARDADA1
ARDADA2
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No.徑 1 空氣流量(0.3MPa時)
(l/min)
4天~ 10R1/8189
4天~ 10R1/4285

Loading...

  1. 1

規格概要

■特長
使空氣噴嘴經由孔口吸捲入周圍空氣後所噴射出的空氣增量‧增速。
少量的空氣即可獲得較高的衝擊力,因此可以抑制壓縮機的空氣消耗量,達到節能效果。

オススメ動画

基本資訊

噴霧形狀 圓形・擴散 空氣源 壓縮機 材質 A5052
吹嘴類型 標準 型式 圓弧型 使用壓力範圍(MPa) ::0.7
螺牙形狀 外螺牙

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767