(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

平口空氣噴嘴 空氣增幅型(樹脂)

AIR BLOW NOZZLES

平口空氣噴嘴 空氣增幅型(樹脂)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

吸進周圍的空氣來噴射的擴大型樹脂製空氣噴嘴。
Flat Air Nozzles - Air Amplified Standard Type

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AFTAD15

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質最高使用壓力螺牙部破壞扭矩耐熱溫度
AFTADPPS樹脂0.7MPa10N・m200℃

規格表

型式
AFTAD15
型式孔口空氣流量NL/min
(0.3MPa時)
重量
(g)
NT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.1〜4 pcs5~3940~99100~200
AFTAD1516-φ127015
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
AFTAD15
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
當日可能 10

Loading...

  1. 1

規格概要

■特長
使空氣噴嘴經由孔口吸捲入周圍空氣後所噴射出的空氣增量‧增速。
少量的空氣即可獲得較高的衝擊力,因此可以抑制壓縮機的空氣消耗量,達到節能效果。
為PPS樹脂製成,因此提升了耐油‧耐熱性。
噴嘴前端設有保護孔口的溝槽。
防止損壞的注意事項
・請勿將螺絲鎖太緊。
・請勿撞擊螺絲。

使用範例

基本資訊

噴霧形狀 直柱 空氣源 壓縮機 材質 PPS樹脂
安裝角度 平面 吹嘴類型 増幅型 型式 平面型
使用流體 壓縮空氣 使用壓力範圍(MPa) ::0.7 螺牙No.徑 1 R1/4
形狀 標準型 空氣流量(0.3MPa時)(l/min) 270 螺牙形狀 外螺牙

平口空氣噴嘴 空氣增幅型(樹脂)的型號AFTAD15頁面。
記載關於型號AFTAD15之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767