(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

平口空氣噴嘴 標準型 金屬製

平口空氣噴嘴 標準型 金屬製

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 平口空氣噴嘴 標準型 金屬製
  • 平口空氣噴嘴 標準型 金屬製

標準型的金屬製空氣噴嘴。
Flat Air Nozzles - Standard (Metal)

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


A與B之間裝有墊片。
Type材質最高使用壓力耐熱溫度
AFTSAA5052P0.4MPa200℃
AFTSSSUS304
※如對防鏽有要求,請優先選擇SUS304材質的產品
※防鏽方法請參照技術資訊

規格表

型式
AFTSA15
型式孔口空氣流量NL/min
(0.3MPa時)
重量(g)
TypeNo.
AFTSA1513-□0.924060
AFTSS165
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
AFTSA15
AFTSS15
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質
4天~ 10[鋁] A5052P
4天~ 10[不銹鋼] SUS304

Loading...

  1. 1

規格概要

■用途:可用於去除油・水滴・切屑,冷卻・乾燥、空氣幕等用途
請勿拆解本體。
無刻印MISUMI商標‧商品名‧型式。
噴嘴前端設有保護孔口的溝槽。

基本資訊

噴霧形狀 直柱 空氣源 壓縮機 安裝角度 平面
吹嘴類型 標準 型式 平面型 使用流體 壓縮空氣
使用壓力範圍(MPa) ::0.7 螺牙No.徑 1 R1/4 形狀 標準型
空氣流量(0.3MPa時)(l/min) 240 螺牙形狀 外螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767