(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特色】・可藉由切換閥的方式來控制空氣的開閉。・流動方向備用A(快速接頭側IN)、B(螺牙側IN)2種。
型式 | − | 2口閥・3口閥選擇/R(PT)選擇 | − | 2口閥・3口閥選擇 | − | 流動方向選擇 |
C−BVHVU8 C−BVHV6 | − − | 3 1 | − | 3 | − | B |
型式 | R(PT) 選擇 | 2口閥 3口閥 選擇 | 流動方向 | L | P | H | E1 | E2 | NT$基準單價 | |
Type | 適用軟管 外徑D | |||||||||
C−BVHV | 6 | 1(R1/8) | 2(2口閥)(藍色旋鈕) 3(3口閥)(黑色旋鈕) | A (快速接頭側>螺牙側) B (螺牙側>快速接頭側) | 58.3 | 16.5 | 12 | 18 | 41.5 | |
8 | 2(R1/4) | 60.9 | 16.5 | 14 | 19 | 41.5 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
C-BVHV6-1-2-A |
C-BVHV6-1-2-B |
C-BVHV6-1-3-B |
C-BVHV8-2-2-A |
C-BVHV8-2-3-A |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 位置數 | 軟管外徑 D(或是D1) | 二口閥 三口閥 | 流動方向 |
---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | [2位置常閉] 2位置常閉 | [φ6] 6 | 2(2口閥) | A(快速接頭側IN) | ||
當日可能 | [2位置常閉] 2位置常閉 | [φ6] 6 | 2(2口閥) | B(螺牙側IN) | ||
當日可能 | 2位置排氣 | [φ6] 6 | 3(3口閥) | B(螺牙側IN) | ||
當日可能 | [2位置常閉] 2位置常閉 | [φ8] 8 | 2(2口閥) | A(快速接頭側IN) | ||
當日可能 | 2位置排氣 | [φ8] 8 | 3(3口閥) | A(快速接頭側IN) |
Loading...
本體形狀 | 附快速接頭 | 切換操作 | 兩側把手 | 配管口的種類 | 簡易接頭配管 |
---|---|---|---|---|---|
保持操作狀態 | 保持 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策