(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

手動閥 管連接型(不對應RoHS)

手動閥 管連接型(不對應RoHS)

【特色】・備有2口閥與3口閥。・可藉由切換閥的方式來控制空氣的開閉。

(i)請注意

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式2口閥・3口閥選擇/R(PT)選擇2口閥・3口閥選擇流動方向選擇
C−BVHVU8
C−BVHV6

3
1


3


B
型式2口閥
3口閥
選擇
LPE1E2NT$基準單價
TypeD
C−BVHVU62(2口閥)(藍色旋鈕)

3(3口閥)(黑色旋鈕)
51.616.51841.5
852.616.51841.5
1063.721.52246
1264.121.52246

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-BVHVU6-3
C-BVHVU8-2
C-BVHVU8-3
C-BVHVU10-2
C-BVHVU10-3
C-BVHVU12-2
C-BVHVU12-3
型號數量折扣標準
出貨日
位置數 軟管外徑 D(或是D1) 二口閥 三口閥
10天~ 2位置排氣[φ6] 63(3口閥)
10天~ [2位置常閉] 2位置常閉[φ8] 82(2口閥)
10天~ 2位置排氣[φ8] 83(3口閥)
4天~ [2位置常閉] 2位置常閉[φ10] 102(2口閥)
10天~ 2位置排氣[φ10] 103(3口閥)
10天~ [2位置常閉] 2位置常閉[φ12] 122(2口閥)
10天~ 2位置排氣[φ12] 123(3口閥)

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

本體形狀 附快速接頭 切換操作 兩側把手 配管口的種類 簡易接頭配管
保持操作狀態 保持

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767