(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

軟管用附嵌入接頭 螺帽・套筒一體型 套接T型

軟管用附嵌入接頭 螺帽・套筒一體型 套接T型

Couplings with Tube Insert - Nut and Sleeve Integrated Type - Union Tees

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 黃銅

規格表

型式No.
TCRH41
型式適用軟管
內徑(mm)
LBCdH
二面寬度
質量
(g)
NT$基準單價NT$折扣單價
Type適用軟管
外徑(mm)
1~9 pcs10~20
TCRT42.52213.53.51.31030
6420144.52.71233
8621165.54.71444
107.525195.561774

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
TCRT4
TCRT6
TCRT8
TCRT10
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軟管外徑
(φ)
4天~ 104
4天~ 106
4天~ 108
4天~ 1010

Loading...

  1. 1

規格概要

規格
使用流體空氣・水・油
使用溫度範圍*空氣 : -20~60℃
水 : 0~60℃
油 : -20~60℃
最高使用壓力以軟管最高使用壓力為準
使用真空壓力−100kPa
*不可結凍

基本資訊

材質 黃銅 形狀 套接T型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767