• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

軟管用附嵌入接頭 螺帽・套筒一體成型 套接L型

軟管用附嵌入接頭 螺帽・套筒一體成型 套接L型

Couplings with Tube Insert - Nut and Sleeve Integrated Type - Union Elbows

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

材質 黃銅

規格表

型式No.
TCRH41
型式適用軟管
內徑(mm)
LBCdH
二面寬度
質量
(g)
NT$基準單價NT$折扣單價
Type適用軟管
外徑(mm)
1~9 pcs10~20
TCRF42.52213.53.51.31022
6420144.52.71224
8621165.54.71431
107.525195.561754

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
TCRF4
TCRF6
TCRF8
TCRF10
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軟管外徑
(φ)
3天~ 104
3天~ 106
3天~ 108
3天~ 1010

Loading...

  1. 1

規格概要

規格
使用流體空氣・水・油
使用溫度範圍*空氣 : -20~60℃
水 : 0~60℃
油 : -20~60℃
最高使用壓力以軟管最高使用壓力為準
使用真空壓力−100kPa
*不可結凍

基本資訊

形狀 套接L型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767