(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

軟管用附嵌入接頭 螺帽・套筒一體型 L型

軟管用附嵌入接頭 螺帽・套筒一體型 L型

Couplings with Tube Insert - Nut and Sleeve Integrated Type - Elbows

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 黃銅

規格表

型式No.
TCRH41
型式No.R
(PT)
適用軟管
內徑(mm)
L1L2BCdH
二面寬度
質量
(g)
NT$基準單價NT$折扣單價
Type適用軟管
外徑(mm)
1~9 pcs10~20
TCRL411/82.5202213.53.51.31020
21/4212313.53.51.31029
611/842020144.52.71221
21/42122.5144.52.71231
811/862121165.54.71426
21/42121165.54.71430
33/82424.5165.54.71451
1021/47.52325195.561745
33/82425195.561753
41/22928.5195.561788

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
TCRL4-1
TCRL4-2
TCRL6-1
TCRL6-2
TCRL8-1
TCRL8-2
TCRL8-3
TCRL10-2
TCRL10-3
TCRL10-4
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No. 適用軟管外徑
(mm)
適用軟管內徑
(mm)
軟管外徑
(φ)
4天~ 101/842.54
4天~ 101/442.54
當日可能 101/8646
4天~ 101/4646
4天~ 101/8868
4天~ 101/4868
4天~ 103/8868
4天~ 101/4107.510
4天~ 103/8107.510
4天~ 101/2107.510

Loading...

  1. 1

規格概要

規格
使用流體空氣・水・油
使用溫度範圍*空氣 : -20~60℃
水 : 0~60℃
油 : -20~60℃
最高使用壓力以軟管最高使用壓力為準
使用真空壓力−100kPa
*不可結凍

基本資訊

接續種類 螺牙⇔軟管 連接 螺牙・軟管連接形狀 L型 材質 黃銅
表面處理 螺牙的種類 R 形狀 L型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767