軟管用附嵌入接頭 螺帽・套筒一體成型 連接型

軟管用附嵌入接頭 螺帽・套筒一體成型 連接型

Couplings with Tube Insert - Nut and Sleeve Integrated Type - Connectors

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

材質 黃銅

規格表

型式No.
TCRH41
型式No.R
(PT)
適用軟管
內徑(mm)
LBCdH1
二面寬度
H2
二面寬度
質量
(g)
NT$基準單價NT$折扣單價
Type適用軟管
外徑(mm)
1~9 pcs10~20
TCRH411/82.52813.53.51.3101013
21/428.513.53.51.3141018
611/8427.5144.52.7101214
21/428144.52.7141221
811/8628165.54.7121417
21/428165.54.7141423
33/829.5165.54.7171431
1021/47.530.5195.56171730
33/831.5195.56171736
41/234.5195.56221754

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
TCRH4-1
TCRH4-2
TCRH6-1
TCRH6-2
TCRH8-1
TCRH8-2
TCRH8-3
TCRH10-2
TCRH10-3
TCRH10-4
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No. 適用軟管外徑
(mm)
適用軟管內徑
(mm)
軟管外徑
(φ)
當日可能 101/842.54
3天~ 101/442.54
當日可能 101/8646
3天~ 101/4646
3天~ 101/8868
3天~ 101/4868
3天~ 103/8868
3天~ 101/4107.510
3天~ 103/8107.510
3天~ 101/2107.510

Loading...

  1. 1

規格概要

規格
使用流體空氣・水・油
使用溫度範圍*空氣 : -20~60℃
水 : 0~60℃
油 : -20~60℃
最高使用壓力以軟管最高使用壓力為準
使用真空壓力−100kPa
*不可結凍

基本資訊

接續種類 螺牙⇔軟管 連接 螺牙・軟管連接形狀 公直柱 材質 黃銅
表面處理 螺牙的種類 R 形狀 連接頭

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767