(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

軟管用接頭 螺帽・套筒一體型 套接L型

軟管用接頭 螺帽・套筒一體型 套接L型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特色】・使用流體為空氣、水。・螺帽、套筒一體成型的套接L型軟管用接頭。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 SUS316

規格表

型式
MCUE6
型式適用軟管適用軟管L1L2B二面寬度NT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.外徑(mm)內徑(mm)H1H21~4 pcs5~10
MCUE66423.523.571212
88627277.51414
1010828.528.581717
12121030309.51919

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MCUE6
MCUE8
MCUE10
MCUE12
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用軟管外徑
(mm)
適用軟管內徑
(mm)
4天~ 1064
4天~ 1086
3天~ 10108
4天~ 101210

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

接續種類 軟管⇔軟管 同徑連接 材質 SUS316 表面處理
形狀 套接L型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767