(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

軟管用接頭 螺帽・套筒一體型 半L型

軟管用接頭 螺帽・套筒一體型 半L型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特色】・使用流體為空氣、水。・螺帽、套筒一體成型的半L型軟管用接頭。

(i)請注意

  • 因品質、規格改善緣故,預計於2024年6月終止銷售。依照庫存狀況,如提前完售則會提前廢止商品。
  • 推薦替代商品為<MCUNW>。詳細規格差異,請參考商品頁面

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 SUS316

規格表

型式
MCUE6
型式螺牙尺寸
R(PT)
適用軟管
外徑(mm)
適用軟管
內徑(mm)
L1L2AB二面寬度NT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.H1H21〜9 pcs10〜30
MCUNE4−11/842.52018961210
4−21/421211161410
8−11/885241997.51414
8−21/42421117.51414
8−33/82523127.51714
10−21/4106.526.5221181717
10−33/826.5231281717
10−41/228.5291582217
12−21/412827.523119.51719
12−33/83027129.52219
12−41/23030159.52219
MCLPTK與MCUNE的差異在於適用軟管的內徑不同。
 請配合欲使用之軟管來選定

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MCUNE4-1
MCUNE8-2
MCUNE8-3
MCUNE10-2
MCUNE10-3
MCUNE10-4
MCUNE12-2
MCUNE12-3
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No. 適用軟管外徑
(mm)
適用軟管內徑
(mm)
4天~ 101/842.5
4天~ 101/485
4天~ 103/885
4天~ 101/4106.5
4天~ 103/8106.5
4天~ 101/2106.5
4天~ 101/4128
4天~ 103/8128

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

接續種類 螺牙⇔軟管 連接 材質 SUS316 表面處理
螺牙的種類 R 形狀 半L型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767