(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型式 |
MCUE6 |
型式 | 螺牙尺寸 R(PT) | 適用軟管 外徑(mm) | 適用軟管 內徑(mm) | L | A | B | 二面寬度 | NT$基準單價 | NT$折扣單價 | ||
Type | No. | H1 | H2 | 1〜9 pcs | 10〜30 | ||||||
MCTPTY | 4−1 | 1/8 | 4 | 2.5 | 24 | 9 | 6 | 10 | 10 | ||
4−2 | 1/4 | 26 | 11 | 6 | 14 | 10 | |||||
8−1 | 1/8 | 8 | 5 | 28 | 9 | 7.5 | 14 | 14 | |||
8−2 | 1/4 | 30 | 11 | 7.5 | 14 | 14 | |||||
8−3 | 3/8 | 31 | 12 | 7.5 | 17 | 14 | |||||
10−2 | 1/4 | 10 | 6.5 | 32 | 11 | 8 | 17 | 17 | |||
10−3 | 3/8 | 33 | 12 | 8 | 17 | 17 | |||||
10−4 | 1/2 | 36 | 15 | 8 | 22 | 17 | |||||
12−2 | 1/4 | 12 | 8 | 34 | 11 | 9.5 | 17 | 19 | |||
12−3 | 3/8 | 35 | 12 | 9.5 | 17 | 19 | |||||
12−4 | 1/2 | 38 | 15 | 9.5 | 22 | 19 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
MCTPTY4-1 |
MCTPTY4-2 |
MCTPTY8-1 |
MCTPTY8-2 |
MCTPTY8-3 |
MCTPTY10-2 |
MCTPTY10-3 |
MCTPTY10-4 |
MCTPTY12-2 |
MCTPTY12-3 |
MCTPTY12-4 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 螺牙No. | 適用軟管外徑 (mm) | 適用軟管內徑 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 1/8 | 4 | 2.5 | ||
4天~ | 10 | 1/4 | 4 | 2.5 | ||
4天~ | 10 | 1/8 | 8 | 5 | ||
4天~ | 10 | 1/4 | 8 | 5 | ||
4天~ | 10 | 3/8 | 8 | 5 | ||
4天~ | 10 | 1/4 | 10 | 6.5 | ||
4天~ | 10 | 3/8 | 10 | 6.5 | ||
4天~ | 10 | 1/2 | 10 | 6.5 | ||
4天~ | 10 | 1/4 | 12 | 8 | ||
4天~ | 10 | 3/8 | 12 | 8 | ||
4天~ | 10 | 1/2 | 12 | 8 |
Loading...
接續種類 | 螺牙⇔軟管 連接 | 材質 | SUS316 | 表面處理 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
螺牙的種類 | R | 形狀 | 半套接型 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策