(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

軟管用接頭 螺帽・套筒一體型 管接頭型

軟管用接頭 螺帽・套筒一體型  管接頭型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特色】・使用流體為空氣、水。・螺帽、套筒一體成型的軟管用接頭。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 黃銅

規格表

型式
MCUE6
型式No.軟管內徑
(mm)
LABH1H2T
Rc(PT)・G(PF)
質量
(g)
NT$基準單價NT$折扣單價
TypeD(軟管外徑)1〜9 pcs10〜20
TJBSC61423.51112.51412Rc1/820
226.5141712Rc1/431
8252814141714Rc1/433
2F28141714G1/433
330162214Rc3/851
102F6.529.51415.51717G1/442
331.5162217Rc3/859
12283114171919Rc1/455
2F31141919G1/455
333162219Rc3/866

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
TJBSC6-1
TJBSC6-2
TJBSC8-2
TJBSC8-2F
TJBSC8-3
TJBSC10-2F
TJBSC10-3
TJBSC12-2
TJBSC12-2F
TJBSC12-3
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙的種類 螺牙No. 適用軟管內徑
(mm)
4天~ 10Rc1/84
3天~ 10Rc1/44
3天~ 10Rc1/45
3天~ 10G1/45
3天~ 10Rc3/85
3天~ 10G1/46.5
3天~ 10Rc3/86.5
3天~ 10Rc1/48
3天~ 10G1/48
3天~ 10Rc3/88

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

接續種類 螺牙⇔軟管 連接 材質 表面處理
形狀 管接頭

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767