(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

軟管用接頭 螺帽・套筒一體型 接頭型

軟管用接頭 螺帽・套筒一體型 接頭型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特色】・使用流體為空氣、水。・螺帽、套筒一體成型的軟管用接頭。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 黃銅

規格表

型式
MCUE6
型式No.軟管內徑
(mm)
LL1BH1H2T
R(PT)
質量
(g)
NT$基準單價NT$折扣單價
TypeD(軟管外徑)1〜9 pcs10〜20
TJBNC614262212.51212R1/818
228.522.51412R1/426
8152824141414R1/825
230241414R1/430
33124.61714R3/841
1026.5322615.51717R1/443
33326.61717R3/850
12283428171719R1/449
33528.61719R3/857

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
TJBNC6-1
TJBNC6-2
TJBNC8-1
TJBNC8-2
TJBNC8-3
TJBNC10-2
TJBNC10-3
TJBNC12-2
TJBNC12-3
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No. 適用軟管外徑
(mm)
適用軟管內徑
(mm)
4天~ 101/864
4天~ 101/464
4天~ 101/885
4天~ 101/485
4天~ 103/885
4天~ 101/4106.5
4天~ 103/8106.5
4天~ 101/4128
4天~ 103/8128

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

接續種類 螺牙⇔軟管 連接 材質 表面處理
螺牙的種類 R 形狀 接頭

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767