(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

軟管用接頭 螺帽・套筒一體型 套接T型

軟管用接頭 螺帽・套筒一體型 套接T型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特色】・使用流體為空氣、水。・螺帽、套筒一體成型的套接T型軟管用接頭。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 SUS316

規格表

型式T
MCPTK41
型式適用軟管
外徑(mm)
適用軟管
內徑(mm)
LB二面寬度NT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.H1H21〜9 pcs10〜20
MCUT442.52061210
66421.571212
8−58523.57.51414
88623.57.51414
1010828.582217
12−8128309.52219
12−9129309.52219
121210309.52219

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MCUT4
MCUT6
MCUT8
MCUT8-5
MCUT10
MCUT12
MCUT12-8
MCUT12-9
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用軟管外徑
(mm)
適用軟管內徑
(mm)
4天~ 1042.5
4天~ 1064
4天~ 1086
4天~ 1085
4天~ 10108
4天~ 101210
4天~ 10128
4天~ 10129

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

接續種類 軟管⇔軟管 同徑連接 材質 SUS316 表面處理
形狀 套接T型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767