(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

軟管用接頭 螺帽・套筒一體型 T型

軟管用接頭 螺帽・套筒一體型 T型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特色】・使用流體為空氣、水。・螺帽、套筒一體成型的T型軟管用接頭。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 SUS316

規格表

型式T
MCPTK41
型式螺牙尺寸
R(PT)
適用軟管
外徑(mm)
適用軟管
內徑(mm)
L1L2AB二面寬度NT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.H1H21〜9 pcs10〜20
MCTPT4−11/842.52018961210
4−21/421211161410
6−11/86421.518971212
6−21/422.5211171412
8−151/88523.51997.51414
8−11/8623.51997.51414
8−21/4623.521117.51414
8−33/852523127.51714
8−363/862523127.51714
10−21/410828.5251182217
10−363/86.528.5261282217
10−33/8828.5261282217
12−281/41283026119.52219
12−21/4103026119.52219
12−33/8103027129.52219

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MCTPT4-1
MCTPT4-2
MCTPT6-1
MCTPT6-2
MCTPT8-1
MCTPT8-2
MCTPT8-3
MCTPT8-15
MCTPT8-36
MCTPT10-2
MCTPT10-3
MCTPT10-36
MCTPT12-2
MCTPT12-3
MCTPT12-28
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No. 適用軟管外徑
(mm)
適用軟管內徑
(mm)
4天~ 101/842.5
29天~ 101/442.5
4天~ 101/864
4天~ 101/464
4天~ 101/886
4天~ 101/486
4天~ 103/885
4天~ 101/885
29天~ 103/886
4天~ 101/4108
4天~ 103/8108
5天~ 103/8106.5
4天~ 101/41210
4天~ 103/81210
4天~ 101/4128

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

接續種類 螺牙⇔軟管 分歧連接 材質 SUS316 表面處理
螺牙的種類 R 形狀 T字型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767