(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

軟管用接頭 螺帽・套筒一體型 板安裝型

軟管用接頭 螺帽・套筒一體型 板安裝型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特色】・使用流體為空氣、水。・螺帽、套筒一體成型的板安裝型軟管用接頭。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 SUS316

規格表

型式T
MCPTK41
型式適用軟管
外徑(mm)
適用軟管
內徑(mm)
LB二面寬度CDEMNT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.H1H2H31〜4 pcs5〜20
MCBU442.54161410141784M12×1.0
66444717121718.584M14×1.0
886477.51914192084M16×1.0
1010850822172221.584M18×1.0
121210549.52419242385M20×1.0

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MCBU4
MCBU6
MCBU8
MCBU10
MCBU12
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用軟管外徑
(mm)
適用軟管內徑
(mm)
4天~ 1042.5
4天~ 1064
4天~ 1086
4天~ 10108
29天~ 101210

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

接續種類 軟管⇔軟管 同徑連接 材質 SUS316 表面處理
形狀 隔壁套接型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767