(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

軟管用接頭 螺帽・套筒一體型 L型

軟管用接頭 螺帽・套筒一體型 L型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特色】・使用流體為空氣、水。・螺帽、套筒一體成型的L型軟管用接頭。

(i)請注意

  • 因品質、規格改善緣故,預計於2024年6月終止銷售。依照庫存狀況,如提前完售則會提前廢止商品。
  • 推薦替代商品為<MCLPTW>。詳細規格差異,請參考商品頁面

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 SUS316

規格表

型式T
MCPTK41
型式T
R(PT)
選擇
T
R(PT)
適用軟管
內徑(mm)
L1L2B1
(二面寬度)
B2
(二面寬度)
NT$基準單價NT$折扣單價
Type適用軟管
外徑(mm)
1〜4 pcs5〜20
MCLPTK3.211/81.6182091210
411/82182091210
21/421211114
611/841821.591212
21/42122.51114
33/82323.51217
811/86192491414
21/421241114
33/823251217
1021/482226.5111717
33/82326.51217
41/22928.51522
1221/4102327.5111719
33/827301222
41/230301522

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MCLPTK6-1
MCLPTK8-1
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用軟管外徑
(mm)
適用軟管內徑
(mm)
當日可能 1064
當日可能 1086

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

接續種類 螺牙⇔軟管 連接 材質 SUS316 表面處理
螺牙的種類 R 螺牙No. 1/8 形狀 L型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767