(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特色】・使用流體為空氣、水。・螺帽、套筒一體成型的直柱型軟管用接頭。
型式 | − | T |
MCPTK4 | − | 1 |
型式 | T R(PT) 選擇 | T R(PT) | 適用軟管 內徑(mm) | L | ℓ | B1 (二面寬度) | B2 (二面寬度) | NT$基準單價 | NT$折扣單價 | |
Type | 適用軟管 外徑(mm) | 1〜4 pcs | 5〜20 | |||||||
MCPTK | 3.2 | 1 | 1/8 | 1.6 | 24 | 9 | 10 | 10 | ||
4 | 1 | 1/8 | 2 | 24 | 9 | 10 | 10 | |||
2 | 1/4 | 26 | 11 | 14 | ||||||
6 | 1 | 1/8 | 4 | 26 | 9 | 12 | 12 | |||
2 | 1/4 | 28.5 | 11 | 14 | ||||||
3 | 3/8 | 30 | 12 | 17 | ||||||
8 | 1 | 1/8 | 6 | 28 | 9 | 14 | 14 | |||
2 | 1/4 | 30 | 11 | 14 | ||||||
3 | 3/8 | 31 | 12 | 17 | ||||||
10 | 2 | 1/4 | 8 | 32 | 11 | 17 | 17 | |||
3 | 3/8 | 33 | 12 | 17 | ||||||
4 | 1/2 | 36 | 15 | 22 | ||||||
12 | 2 | 1/4 | 10 | 34 | 11 | 17 | 19 | |||
3 | 3/8 | 35 | 12 | 17 | ||||||
4 | 1/2 | 38 | 15 | 22 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
MCPTK3.2-1 |
MCPTK4-1 |
MCPTK4-2 |
MCPTK6-1 |
MCPTK6-2 |
MCPTK6-3 |
MCPTK8-1 |
MCPTK8-2 |
MCPTK8-3 |
MCPTK10-2 |
MCPTK10-3 |
MCPTK10-4 |
MCPTK12-2 |
MCPTK12-3 |
MCPTK12-4 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 螺牙No. | 適用軟管外徑 (mm) | 適用軟管內徑 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 10 | 1/8 | 3.2 | 1.6 | ||
3天~ | 10 | 1/8 | 4 | 2 | ||
3天~ | 10 | 1/4 | 4 | 2 | ||
當日可能 | 10 | 1/8 | 6 | 4 | ||
當日可能 | 10 | 1/4 | 6 | 4 | ||
3天~ | 10 | 3/8 | 6 | 4 | ||
當日可能 | 10 | 1/8 | 8 | 6 | ||
當日可能 | 10 | 1/4 | 8 | 6 | ||
當日可能 | 10 | 3/8 | 8 | 6 | ||
當日可能 | 10 | 1/4 | 10 | 8 | ||
3天~ | 10 | 3/8 | 10 | 8 | ||
3天~ | 10 | 1/2 | 10 | 8 | ||
3天~ | 10 | 1/4 | 12 | 10 | ||
3天~ | 10 | 3/8 | 12 | 10 | ||
3天~ | 10 | 1/2 | 12 | 10 |
Loading...
接續種類 | 螺牙⇔軟管 連接 | 材質 | SUS316 | 表面處理 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
螺牙的種類 | R | 形狀 | 直柱 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策