(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

軟管裁切器【包裝數為1~10】

軟管裁切器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 軟管裁切器
  • 軟管裁切器

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式
TCK 軟管裁切器
TCKE 軟管裁切器替換用刀片
 
型式數量
Type
TCK軟管裁切器1pcs,附帶刀片
TCKE替換用刀片10 pcs/組

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
TCK
TCKE
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS
當日可能 10

包裝數為10

當日可能 10

Loading...

  1. 1

規格概要

■特長
・採用山形刀片,只需旋轉180°就可用新的刀刃切割。
・內附捲尺,可以將軟管依所需長度任意切割。
・附鎖定裝置,可安全地收納。

基本資訊

型式 軟管裁切器

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767