• 於2018/8/19 5:00 ~ 17:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

【C-VALUE】優力膠軟管(透明)

【C-VALUE】優力膠軟管(透明)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

氣體配管專用的軟管。由於以捲狀販售,請用於公司庫存或是大量使用時。
[C-VALUE] Polyurethane Tubes (Transparent)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

材質 優力膠

規格表

型式長度
EPTUB6
EPTUC12


200
100
型式每一卷的長度(m)內徑外徑公差最小彎曲半徑
(mm)
破壞壓力
(MPa)
常用壓力
(MPa)
質量
(kg/卷)
NT$基準單價
Type外徑1卷
EPTUC
顏色:透明
42002.5±0.1103.00.81.95
62004.0±0.1153.03.6
81005.5±0.1203.03.3
101006.5±0.15272.65.6
121008.0±0.15352.67.6

以捲狀出貨。

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
EPTUC4-200
EPTUC6-200
EPTUC8-100
EPTUC10-100
EPTUC12-100
型號數量折扣標準
出貨日
外徑
(φ)
內徑
(φ)
最小彎曲半徑
(mm)
使用溫度範圍(空氣時)
(℃)
長度
(m)
當日可能 42.510-5~60200
當日可能 6415-5~60200
當日可能 85.520-5~60100
當日可能 106.527-5~60100
當日可能 12835-5~60100

Loading...

  1. 1

規格概要

規格・材質×流體的區分選定表(參考)
Type共通
材質優力膠
使用流體空氣真空
規格溫度範圍-5〜60℃(不可結凍)
破壞壓力3.0MPa
最高使用壓力0.8MPa
使用真空壓力-100kPa
特長•與尼龍軟管相比,彎曲半徑較小。
•柔軟性佳。
•機械性強度優異,特別是耐磨耗性極佳。
使用時的注意事項
・請勿對軟管施加過大的扭轉、彎曲、拉扯等力量。
・使用時,請遵守最小彎曲半徑。
・配線時,請確保有足夠長度的軟管。
 與快速接頭組合使用時、請確認軟管的斷面為直角。
 與快速接頭組合使用時、請確認軟管的外徑沒有損傷及彎曲。
・請避免在有火源、靜電的環境中使用,以免引起火災。
 

基本資訊

型式 直柱 裁切服務對應 材質 優力膠
軟管顏色 C(透明) 材質 優力膠 優力膠 最高使用壓力(空氣時)(MPa) 0.8

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767