(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

優力膠軟管(黑)

軟管

優力膠軟管(黑)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

氣體配管專用的軟管。由於以卷狀販售,請用於公司庫存或是大量使用時。
Polyurethane Tubes (Black)

(i)請注意

  • 本系列商品預計於2024年3月31日停止銷售(根據銷售狀況,若庫存提前售完,商品可能會提早廢盤停售)。
    推薦替代型號為MET系列商品,購買前請再次確認規格。有關替代品規格,請參考(MET系列商品頁面

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

EPTUB8-100

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 優力膠

規格表

型式長度
EPTUB6200
型式每一卷的長度(m)內徑外徑公差最小彎曲半徑
(mm)
破壞壓力
(MPa)
常用壓力
(MPa)
重量
(kg/卷)
Type外徑
EPTUB
顏色:黑
42002.5±0.1103.00.81.95
62004.0±0.1153.03.6
81005.5±0.1203.03.3
101006.5±0.15272.65.6
121008.0±0.15352.67.6

以卷狀出貨。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
EPTUB8-100
型號數量折扣標準
出貨日
31天~

Loading...

  1. 1

規格概要

規格・材質×流體的區分選定表(參考)
Type共通
材質優力膠
使用流體空氣真空
規格溫度範圍-5〜60℃(不可結凍)
破壞壓力3.0MPa
最高使用壓力0.8MPa
使用真空壓力-100kPa
特長•與尼龍軟管相比,彎曲半徑較小。
•柔軟性佳。
•機械性強度優異,特別是耐磨耗性極佳。
使用時的注意事項
・請勿對軟管施加過大的扭轉、彎曲、拉扯等力量。
・使用時,請遵守最小彎曲半徑。
・配線時,請確保有足夠長度的軟管。
 與快速接頭組合使用時、請確認軟管的斷面為直角。
 與快速接頭組合使用時、請確認軟管的外徑沒有損傷及彎曲。
・請避免在有火源、靜電的環境中使用,以免引起火災。

基本資訊

型式 直型 裁切服務對應 外徑(φ) 8
內徑(φ) 5.5 材質 聚氨酯(優力膠) 軟管顏色 B(黑)
材質 優力膠 優力膠 最小彎曲半徑(mm) 20 使用溫度範圍(空氣)(℃) -5::60
長度(m) 100 最高使用壓力(空氣時)(MPa) 0.8

優力膠軟管(黑)的型號EPTUB8-100頁面。
記載關於型號EPTUB8-100之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767