(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

磁力門扣

板面安裝型磁力門扣組件

磁力門扣

將游標移至圖檔即可放大

  • 磁力門扣
  • 磁力門扣

通用‧價格實惠的磁力門扣 安裝鋁擠型時可用於門扉上
Magnetic Catches for Panels

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HMENP

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第5天~

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

型式[磁鐵形] 磁力門扣磁鐵形種類方形
吸附力(N)27.44長度(mm)50
寬度(mm)18安裝方式附面
安裝孔徑 d(mm)4.2磁鐵方形安裝面B
吸附板外殼材質[不鏽鋼] SUS304
本體表面處理深棕色塗裝吸附板材質
更多商品介紹
吸附板表面處理鍍三價鉻磁鐵材質鐵氧體
磁鐵表面處理鎖定時總高度(mm)26
關閉商品介紹

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

零件名稱材質表面處理
外殼SUS304深棕色塗裝
磁鐵鐵氧體
SPCC三價鉻酸鹽

規格表

型式
HMEN−T
HMENP
型式吸附力
(kgf)
質量
(g)
NT$基準單價NT$折扣單價
1〜9 pcs10〜50
HMENP2.839

3D預覽型號 

Loading...
型號
HMENP
型號數量折扣標準
出貨日
5天~
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

使用範例

基本資訊

型式 磁力門扣 磁鐵形種類 方形 吸附力(N) 27.44
長度(mm) 50 寬度(mm) 18 安裝方式 附面
安裝孔徑 d(mm) 4.2 磁鐵方形安裝面 B 吸附板
外殼材質 SUS304 本體表面處理 深棕色塗裝 吸附板材質
吸附板表面處理 鍍三價鉻 磁鐵材質 鐵氧體 磁鐵表面處理
鎖定時總高度(mm) 26

磁力門扣的型號HMENP頁面。
記載關於型號HMENP之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例