(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

彎角把手 鋁管型

彎角把手 鋁管型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

零件名稱材質
圓管A6063
肘部玻璃纖維強化尼龍

規格表

型式L
UHFAP
UHFAPFC

150
225
L尺寸固定型不需加"ー"符號。
■L尺寸固定型
型式L適用
螺栓
NT$基準單價
Type
UHFAP
(L尺寸固定)
150皿頭
螺栓
M8
200
250
300
400
500
600
■L尺寸指定型
型式L
指定單位1mm
適用
螺栓
NT$基準單價
Type
UHFAPF
(L尺寸指定)
100150皿頭
螺栓
M8
151200
201250
251300
301400
401500
501600

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
UHFAP150
UHFAP200
UHFAP250
UHFAP300
UHFAP400
UHFAP500
UHFAP600
UHFAPF-[100-600/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝間距
(mm)
當日可能 10150
當日可能 10200
4天~ 10250
4天~ 10300
當日可能 10400
4天~ 10500
4天~ 10600
6天~ 10100 ~ 600

Loading...

  1. 1

基本資訊

平面安裝種類 平面安裝型 把手形狀 U字形 U字形種類 彎角把手
本體材質 鋁合金 全高(mm) 57.5 附加功能
表面處理 安裝方式 外部固定 握柄粗細(mm) 22
握柄截面形狀 圓形

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767